< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® C1.5 industriellt kraftaggregat finns tillgängligt i följande klassning: 27 bkW (36 bhp) vid 2 800 varv/min. Den här klassningen uppfyller utsläppskraven i U.S. EPA Tier 4 Final. Klassning: 24,2 bkW (32,5 bhp) vid 3 000 uppfyller utsläppskraven i EU Stage IIIA (U.S. EPA Tier 4 Interim). Cat®:s industriella kraftaggregat är praktiskt förkonfigurerade för en mängd olika tillämpningar, och är kompletta kraftpaket med förmonterad utrustning (kylare, svänghjul, generator och kablage) för snabb och enkel installation i ett antal OEM- och förpackningstillämpningar. Dessa bränsleeffektiva enheter är färdiga att användas för bevattning samt pumpning för industri och gruvdrift och andra pumptillämpningar.

Effektklassning

Enheter:
Minimal effekt 33.7 bhp 25.1 bkW Less
Maximal effekt 36.0 bhp 27.0 bkW Less
Nominellt motorvarvtal 2 800–3 000 varv/min 2 800–3 000 varv/min Less

Emissionsstandarder

Emissioner Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final eller EU Stage IIIA Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final eller EU Stage IIIA Less

Allmänt

Motorkonfiguration Rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Less
Cylinderdiameter 84 mm (3,3 tum) 84 mm (3,3 tum) Less
Slaglängd 90 mm (3,5 tum) 90 mm (3,5 tum) Less
Cylindervolym 1,496 l (91 tum³) 1,496 l (91 tum³) Less
Insugningssystem Kompressionslös (NA) Kompressionslös (NA) Less
Kompressionsförhållande 22,5:1 22,5:1 Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Kylsystemets kapacitet 5,98 l (6,3 qt) 5,98 l (6,3 qt) Less
Smörjsystem (påfyllning) 6 l (6,3 qt) 6 l (6,3 qt) Less

Kraftaggregat, mått (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Längd 820 mm (32,3 tum) 820 mm (32,3 tum) Less
Bredd 497 mm (19,6 tum) 497 mm (19,6 tum) Less
Höjd 793 mm (31,2 tum) 793 mm (31,2 tum) Less
Vikt - ungefärlig, netto, torrt (standardutförande utan olja, kylning, koppling, kompressor, A/C) 175 kg (385,8 lb) 175 kg (385,8 lb) Less

Mått, efterbehandling (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Vikt 13 kg (28,7 lb) 13 kg (28,7 lb) Less

Emissioner

Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final eller EU Stage IIIA.

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.

Höga prestanda

Det här kylarkylda paketet levererar imponerande prestanda upp till en klassning på 3 000 varv/min.

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga driftskostnader.

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.

Paket

Den ultrakompakta paketstorleken ger enkel installation och enastående täthet. Kylarna har konstruerats och luftfiltren har placerats för enkel installation.

Underhåll till låg kostnad

Enkelsidig service ger enkelt underhåll och en enklare servicerutin. Standardintervall för service på 500 timmar.

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Schemalagt underhåll, inklusive S•O•SSM prov
  • Kundserviceavtal (CSA)
  • Caterpillar ESC (Extended Service Coverage)
  • Oöverträffat nätverk för återförsäljartjänster
  • Utökat nätverk för återförsäljartjänster genom Cat ISD-program (Industrial Service Distributor)

Tier 4 Final, steg IIIB efterbehandlingsfunktioner


Regenerering. Mycket effektiv passiv regenerering i de flesta driftsmiljöer och -cykler. Automatiskt, transparent reservsystem för aktiv regenerering vid lätt belastning eller krävande driftscykler. Dieselpartikelfilter med väggflöde och dieseloxideringskatalysator med genomflöde för effektiv eliminering och hantering av utsläpp.


Montering. Flera monteringsalternativ både på och av motorn ger kunderna enkla och flexibla lösningar för många olika tillämpningar.
Service. Minimalt förbränningsserviceintervall på 3 000 timmar för dieselpartikelfilter.

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklasstillsammans med beprövade motorkonstruktioner gertillförlitlighet, tyst drift och många timmarsproduktionslivslängd.

C1.5 Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Intagsgrenrör

Styrsystem
  • Generator 12 V, 65 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp med glödstift
  • Tier 4 Final: generator 12 V 85 A

Kylsystem
  • Remdriven kylvätskepump
  • Brytare för kylvätsketemperatur
  • Monterad luftrenare
  • Monterad kylare och fläkt

Svänghjul och svänghjulshus
  • Kompressionslös: SAE nr 7 1/2 svänghjul
  • Val av SAE nr 4, SAE nr 5 eller standardsvänghjulshus med bakplåt

Bränslesystem
  • Bränsleinsprutningspump
  • Bränslefilter
  • Elektronisk avstängningssolenoid (ESOS)

Smörjsystem
  • Skruvbart smörjoljefilter
  • Omkopplare för smörjoljetryck
  • Smörjoljesump

Kraftuttag (PTO)
  • Förberedd för fördelare med bakåtriktat kraftuttag

Allmänt
  • Gjutjärn, motorblock
  • Avgasgrenrör i gjutjärn – sidoutlopp
  • Kallstartsförmåga ned till -20 °C (-4 °F)
  • Kontinuerlig backtagningsförmåga på 35°
  • Färg: Cat Yellow, med andra färger tillgängliga på begäran

Tier 4 Final utrustning för styrning av efterbehandling/rena utsläpp
  • Dieselpartikelfilter (DPF)
  • Dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Passivt regenereringssystem med backup