C6.6 ACERT™

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® C6.6 ACERT™ industriellt dieselkraftaggregat finns tillgängligt i klassningar från 129,5-168 bkW (173,7-225,3 bhp) vid 1 800-2 500 varv/min. De här klasserna uppfyller utsläppskraven i U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA. Cat®:s industriella kraftaggregat är praktiskt förkonfigurerade för en mängd olika tillämpningar, och är kompletta kraftpaket med förmonterad utrustning (kylare, svänghjul, generator och kablage) för snabb och enkel installation i ett antal OEM- och förpackningstillämpningar. Dessa bränsleeffektiva enheter är färdiga att användas för bevattning samt pumpning för industri och gruvdrift och andra pumptillämpningar.

Effektklassning

Enheter:
Minimal klassning 173.7 bhp 129.5 bkW Less
Maximal klassning 225.0 bhp 168.0 bkW Less
Nominellt motorvarvtal 2 200 varv/min 2 200 varv/min Less

Emissionsstandarder

Emissioner Motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA Motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA Less

Allmänt

Motorkonfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Less
Cylinderdiameter 105 mm (4,1 tum) 105 mm (4,1 tum) Less
Slaglängd 127 mm (5,0 tum) 127 mm (5,0 tum) Less
Cylindervolym 6,6 l (402,8 tum³) 6,6 l (402,8 tum³) Less
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA) Less
Kompressionsförhållande 16,2:1 16,2:1 Less
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less

Kraftaggregat, mått (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Längd 1 708 mm (67,23 tum) 1 708 mm (67,23 tum) Less
Bredd 767 mm (30,2 tum) 767 mm (30,2 tum) Less
Höjd 1 144 mm (45 tum) 1 144 mm (45 tum) Less
Vikt - netto, torrt (standardutförande utan olja, kylning, koppling, kompressor, A/C) 709 kg (1 563 lb) 709 kg (1 563 lb) Less

Emissioner

Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA. Tillgängligt via U.S. EPA Flexibility eller EU Flexibility, och för andra reglerade och icke-reglerade områden.

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.

Höga prestanda

Den här motorn levererar klassledande kraftuttagskapacitet med bibehållna maximala vridmomentsnivåer.

Underhåll till låg kostnad

Global service ger enkelt underhåll och en enklare servicerutin. Hydrauliska ventillyftare, kilremmar, förbränningsfri efterbehandling och 500-timmars oljebytesintervall medger underhåll till låga kostnader. Många servicedelar kan placeras på valfri sida av motorn för att ge flera åtkomstsalternativ för service. S·O·SSM-programmet finns tillgängligt från din Cat-återförsäljare för att fastställa oljebytesintervall och ge optimala prestanda.

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Schemalagt underhåll, inklusive S•O•SSM prov
  • Kundserviceavtal (CSA)
  • Caterpillar ESC (Extended Service Coverage)
  • Oöverträffat nätverk för återförsäljartjänster
  • Utökat nätverk för återförsäljartjänster genom Cat ISD-program (Industrial Service Distributor)

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklasstillsammans med beprövade motorkonstruktioner gertillförlitlighet, tyst drift och många timmarsproduktionslivslängd.

Höga prestanda

Den här motorn levererar klassledande kraftuttagskapacitet med bibehållna maximala vridmomentsnivåer.

C6.6 ACERT™ Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Monterat luftfilter och turboaggreggat

Styrsystem
  • Generator 12 V, 14 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp med glödstift

Kylsystem
  • Fläkt (sugande eller blåsande)
  • Fläktdrivning
  • Kylare
  • Vattenpump

Svänghjul och svänghjulshus
  • Val av SAE nr 2 eller SAE nr 3 svänghjulshus

Bränslesystem
  • Elektroniskt Common Rail-bränslesystem med högt tryck
  • ACERT™-teknik
  • Innovativ filterkonstruktion som säkerställer ett maximalt skydd för motorn

Smörjsystem
  • Oljekylare
  • Smörjoljefilter
  • Oljepåfyllningsrör i fördelare

Kraftuttag (PTO)
  • SAE A eller SAE B främre kraftuttag (142/280 Nm)

Allmänt
  • Färg: Cat Yellow, med andra färger tillgängliga på begäran