C7 ACERT™

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® C7 ACERT™ industriellt kraftaggregat finns tillgänglig i klassningar från 168–205 bkW (225–275 bhp) vid 1 800–2 200 varv/min. De här klasserna uppfyller utsläppskraven i China Stage II, motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA. Cat®:s industriella kraftaggregat är praktiskt förkonfigurerade för en mängd olika tillämpningar, och är kompletta kraftpaket med förmonterad utrustning (kylare, svänghjul, generator och kablage) för snabb och enkel installation i ett antal OEM- och förpackningstillämpningar. Dessa bränsleeffektiva enheter är färdiga att användas för bevattning samt pumpning för industri och gruvdrift och andra pumptillämpningar.

Effektklassning

Enheter:
Minimal klassning 225.0 bhp 168.0 bkW Less
Maximal klassning 275.0 bhp 205.0 bkW Less
Nominellt motorvarvtal 2 200 varv/min 2 200 varv/min Less

Emissionsstandarder

Emissioner China Stage II, motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA China Stage II, motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA Less

Allmänt

Motorkonfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Less
Cylinderdiameter 110 mm (4,33 tum) 110 mm (4,33 tum) Less
Slaglängd 127 mm (5,0 tum) 127 mm (5,0 tum) Less
Cylindervolym 7,2 l (442 tum³) 7,2 l (442 tum³) Less
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA) Less
Kompressionsförhållande 17:1 17:1 Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less

Kraftaggregat, mått (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Längd 2 029,5 mm (79,9 tum) 2 029,5 mm (79,9 tum) Less
Bredd 974,8 mm (38,4 tum) 974,8 mm (38,4 tum) Less
Höjd 1 986,3 mm (78,2 tum) 1 986,3 mm (78,2 tum) Less
Vikt - netto, torrt (standardutförande utan olja, kylning, koppling, kompressor, A/C) 1 250 kg (2 756 lb) 1 250 kg (2 756 lb) Less

Emissioner

Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA. Tillgängligt via U.S. EPA Flexibility eller EU Flexibility, och för andra reglerade och icke-reglerade områden.

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.

Paketstorlek

Utomordentlig effekttäthet som möjliggör standardisering över flera tillämpningar. Flera installationsalternativ, vilket minimerar den totala paketstorleken. Perfekt för utrustning med smala motorrum.

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Schemalagt underhåll, inklusive S•O•SSM prov
  • Kundserviceavtal (CSA)
  • Caterpillar ESC (Extended Service Coverage)
  • Oöverträffat nätverk för återförsäljartjänster
  • Utökat nätverk för återförsäljartjänster genom Cat ISD-program (Industrial Service Distributor)

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklasstillsammans med beprövade motorkonstruktioner gertillförlitlighet, tyst drift och många timmarsproduktionslivslängd.

C7 ACERT™ Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Turboladdad
  • Luft-till-luft-efterkylning

Styrsystem
  • Elektronisk styrning, kraftuttagets varvtalsreglage
  • Programmerbara klassningar
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompensation för bränsletemperatur
  • Programmerbar låg och hög tomgång och total motorgräns
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • ADEM™ A4 elektronisk styrenhet (ECU)

Allmänt
  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Kallstartsförmåga ned till -20 °C (-4 °F)
  • Färg: Cat Yellow, med andra färger tillgängliga på begäran

Smörjsystem
  • Vevhusfilter
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Främre tråg för oljesump
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump

Bränslesystem
  • HEUI™-insprutning
  • Bränslefilter, sekundärt (2 mikrometer)
  • ACERT™-teknik
  • Bränslematarpump
  • Bränsleluftningspump

Svänghjul och svänghjulshus
  • SAE nr 1 svänghjulshus

Avgassystem
  • Avgasgrenrör, torrt
  • Avgasutlopp som tillval

Kylsystem
  • Termostater och hus, vertikalt utlopp
  • Vattenpump med mantel, centrifugal
  • Vattenpump, inlopp