< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Nya M 25 E har utformats för att till fullo uppfylla de ultimata kundkraven, vilket leder till den lägsta driftskostnaden samtidigt med branschens högsta produktionstid. Eftersom standarden med en motor inte lämpar sig för alla uppgifter, kommer det att finnas olika M 25 E-konfigurationer tillgängliga för att passa olika tillämpningsspecifika krav. Baserat på beprövade M 25 C, har alla versioner genomgått omfattande optimeringar för bästa bränsleförbrukning och lastkapacitet, ledande tillförlitlighet och hållbarhet och drift med effektiv selektiv katalytisk reduktion (SCR). Den service- och underhållsvänliga konstruktionen, möjligheten till fjärrövervakning och diagnostik liksom vår oöverträffade globala produktsupport, är svaren på branschens önskan att sänka driftskostnaderna och stilleståndstiden långt under dagens standarder.

Effektklassning

Enheter:
Effektområde 2 100–3 150 kW 2 100–3 150 kW Less

Motorspecifikationer

Hastighetsintervall 720–750 varv/min 720–750 varv/min Less
Emissioner IMO II IMO II Less
Insugningssystem Turboladdad Turboladdad Less
Cylinderdiameter 10.0 tum 255.0 mm Less
Slaglängd 15.78 tum 400.0 mm Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs/medurs Moturs/medurs Less
Konfiguration Rak 6, 8, 9 cylindrar Rak 6, 8, 9 cylindrar Less
Slagvolym 1244.89 tum3 20.4 l/cyl. Less

Mått och vikter

Minimal vikt, torr 46738.0 (lbs) 21.2 t Less
Minimal längd 190.6 tum 4840.0 mm Less
Maximal längd 241.3 tum 6130.0 mm Less
Minimal höjd 133.3 tum 3386.0 mm Less
Maximal höjd 152.0 tum 3861.0 mm Less
Minimal bredd 81.9 tum 2080.0 mm Less
Maximal bredd 87.8 tum 2230.0 mm Less

Prestanda

5 % mer effekt, ledande lastrespons

Bränsleeffektivitet

För ett typiskt offshore-fartyg kan bränslebesparingen per år uppgå till $250 000. Dellasteffektiviteten för en M 25 E kan ge en besparing på upp till 40 ton per år i en tillämpning med variabelt varvtal (60 % genomsnittlig belastning). Lågbelastningskapaciteten med variabelt varvtal kan spara 50–60 ton per år jämfört med tillämpningar med konstant varvtal (20–25 % genomsnittlig belastning).

Säkerhet

Med den oöverträffade tillförlitligheten, baserad på den beprövade MaK-M 25 C tar du dig alltid hem även under de mest krävande förhållandena.

Högre produktionstid betyder ökade intäkter

Längre tid mellan renoveringarna minskar underhållstiden i hamn.

Unika lösningar

I kombination med propellrar konstruerade och optimerade för fartygets normala fart, är den dellastoptimerade M 25 E utvecklad för fartyg där maximal motoreffekt eller propellerkraft endast krävs under en bråkdel av drifttiden. De fördelaktiga driftskostnaderna uppnås genom att propellrar och motorer körs vid högsta effektivitet.

Produktsupport på plats och onlineövervakning

Det nya övervakningslarm- och styrsystemet (MACS) från Caterpillar ger ytterligare funktioner för motorstyrning, diagnostik och fjärrövervakning, inklusive alternativet att utöka funktionerna med motorrelaterade system som SCR (selektiv katalytisk reduktion) för kunder som valt att minska de NOx-relaterade skatterna eller hamnavgifterna.

M 25 E Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem
  • Lastdelningsenhet (endast för anläggningar med flera motorer)
  • System för modulär larmkontroll och skydd (MACS)
  • Serielänkgränssnitt (MODbus/canbus)
  • Hastighetsreglage

Kylsystem
  • Elektrisk kylvattenförvärmare
  • HT-kylvattenpump (motordriven)
  • Laddluftkylare i två steg

Avgassystem
  • Expansionsled för avgaser
  • Isolerade avgasgrenrör
  • Turboaggregat på svänghjulsänden

Bränslesystem
  • Bränslecirkulerande pump (monterad/endast MGO/MDO)
  • Bränsleindikatorfilter
  • Bränsletryckventil (monterad/endast MGO/MDO)

Instrumentering
  • Lokal kontrollpanel
  • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem
  • Torrsump
  • Smörjoljans plattkylare (separat)
  • Smörjoljepump (motordriven)
  • Självrengörande smörjoljefilter
  • Tryckregleringsventil

Monteringssystem
  • Högflexibel koppling
  • Styv montering

Startsystem
  • Elektrisk spärrenhet
  • Startluftventil

Allmänt
  • Lyftanordning (för uthyrning)
  • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

M 25 E Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Luftinloppets avstängningsventil
  • Luftintagets övergångsstycke
  • Expansionsled
  • Ljuddämpare/filter

Styrsystem
  • Luftinsprutningsreglering (för bättre lastkapacitet)
  • Elektroniskt hastighetsreglage
  • Motorlarmsystem
  • System för fjärrkontroll
  • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
  • Startmotor för eldrivna pumpar
  • 24 DC UPS

Kylsystem
  • FW/SW-plattkylare
  • HT-kylvattenpump (eldriven)
  • LT-kylvattenpump (eldriven)
  • Havsvattenkylpump (eldriven)
  • Kylvattenförvärmare med ånga/värmeolja
  • Temperaturreglerventil

Avgassystem
  • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)
  • Turboaggregat på svänghjulets motsatta sida

Bränslesystem
  • Bränsleoljekylare
  • HFO, slutlig förvärmare
  • HFO, tryckregleringsventil
  • HFO, självrengörande automatiskt filter
  • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
  • HFO, behandlings- och matningsmoduler
  • HFO, viskositetsstyrenhet
  • Blandningstank

Smörjsystem
  • Smörjoljecentrifug
  • Smörjoljepump (eldriven)
  • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
  • Oljepump för försmörjning (eldriven)
  • Temperaturreglerventil
  • Vått tråg med mätsticka

Monteringssystem
  • Flexibla rörkopplingar
  • Fjädrande montering

Startsystem
  • Startluftkompressor
  • Starttryckluftsbehållare

Allmänt
  • Cats drivsystem
  • Motorns kraftuttagskoppling
  • Dellastoptimeringssats för motor med konstant varvtal (SFOC-förbättring, rökreducering) ...)
  • Dellastoptimeringssats för motor med variabelt varvtal (markant SFOC-förbättring ...)
  • Kraftuttagsgenerator
  • Kraftuttagsaxel på svänghjulets motsatta sida
  • Reduktionsdrev
  • Reduktionsdrev, kraftuttagskoppling