< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillar Motoren konstruerade M 32 E baserat på den pålitliga M 32 C-motorserien. M 32 E delar samma avtryck som den framgångsrika M 32 C. M 32 E är den första MaK 5 MW-motorn i diametersegmentet 320 mm. Den nya konstruktionen har fortfarande stöd för användning vid alla omgivningsförhållanden utan lastreducering.

Effektklassning

Enheter:
Effektområde 3 300–4 950 kW 3 300–4 950 kW Less

Motorspecifikationer

Hastighetsintervall 720–750 varv/min 720–750 varv/min Less
Emissioner IMO II IMO II Less
Insugningssystem Turboladdad Turboladdad Less
Cylinderdiameter 12.6 tum 320.0 mm Less
Slaglängd 18.9 tum 480.0 mm Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs/medurs Moturs/medurs Less
Konfiguration 6, 8, 9 cylindrar 6, 8, 9 cylindrar Less
Slagvolym 2257.88 tum3 37.0 L Less

Mått och vikter

Minimal vikt, torr 82673.4 lb 37.5 t Less
Minimal längd 238.4 tum 6055.0 mm Less
Maximal längd 309.1 tum 7850.0 mm Less
Minimal höjd 152.0 tum 3862.0 mm Less
Maximal höjd 173.5 tum 4406.0 mm Less
Minimal bredd 86.4 tum 2195.0 mm Less
Maximal bredd 86.4 tum 2195.0 mm Less

Nodulärt gjutjärnsmotorblock med integrerade kanaler för smörjolja och laddluft.

Teknik för reduktion av emissioner

Installationsvänlig genom att pumpar och filter är monterade på motorn

M 32 E driver en generator

Den robusta konstruktionen och måttliga hastigheten medger obegränsad, kontinuerlig drift med tjockolja. Motor och elsystem testas före leverans.

M 32 E Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem
  • Lastdelningsenhet (endast för anläggningar med flera motorer)
  • System för modulär larmkontroll och skydd (MACS)
  • Serielänkgränssnitt (MODbus/canbus)
  • Hastighetsreglage

Kylsystem
  • Laddluftkylare i två steg
  • Elektronisk kylvattenförvärmare
  • HT-kylvattenpump (motordriven)

Avgassystem
  • Expansionsled för avgaser
  • Isolerade avgasgrenrör
  • Turboaggregat på svänghjulsänden

Bränslesystem
  • Bränslecirkulerande pump (monterad/endast för MDO/MGO)
  • Bränsleindikatorfilter
  • Bränsletryckventil (monterad/endast för MDO/MGO)

Instrumentering
  • Lokal kontrollpanel
  • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem
  • Torrsump
  • Smörjoljans plattkylare (separat)
  • Smörjoljepump (motordriven)
  • Säkerhetsfilter för smörjolja
  • Självrengörande smörjoljefilter
  • Tryckregleringsventil

Monteringssystem
  • Högflexibel koppling
  • Styv montering

Startsystem
  • Elektrisk spärrenhet
  • Startluftventil

Allmänt
  • Lyftanordning (för uthyrning)
  • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

M 32 E Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Luftinloppets avstängningsventil
  • Luftintagets övergångsstycke
  • Expansionsled
  • Ljuddämpare/filter

Styrsystem
  • Luftinsprutningsreglering (för bättre lastkapacitet)
  • Elektroniskt hastighetsreglage, skåp
  • Motorlarmsystem
  • System för fjärrkontroll
  • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
  • Startmotor för eldrivna pumpar
  • 24 DC UPS

Kylsystem
  • FW/SW-plattkylare
  • HT-kylvattenpump (eldriven)
  • LT-kylvattenpump (eldriven)
  • Havsvattenkylpump (eldriven)
  • Kylvattenförvärmare med ånga/värmeolja
  • Temperaturreglerventil

Avgassystem
  • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)
  • Turboaggregat på svänghjulets motsatta sida

Bränslesystem
  • Bränsleoljekylare
  • HFO, slutlig förvärmare
  • HFO, tryckregleringsventil
  • HFO, självrengörande automatiskt filter
  • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
  • HFO, behandlings- och matningsmoduler
  • HFO, viskositetsstyrenhet
  • Blandningstank

Smörjsystem
  • Smörjoljecentrifug
  • Smörjoljepump (eldriven)
  • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
  • Oljepump för försmörjning (eldriven)
  • Temperaturreglerventil
  • Vått tråg med mätsticka

Monteringssystem
  • Flexibla rörkopplingar
  • Fjädrande montering

Startsystem
  • Startluftkompressor
  • Starttryckluftsbehållare

Allmänt
  • Cats drivsystem
  • Motorns kraftuttagskoppling
  • Dellastoptimeringssats för motor med konstant varvtal (SFOC-förbättring, rökreducering)
  • Dellastoptimeringssats för motor med variabelt varvtal (markant SFOC-förbättring, ...)
  • Kraftuttagsgenerator
  • Kraftuttagsaxel på svänghjulets motsatta sida
  • Reduktionsdrev
  • Reduktionsdrev, kraftuttagskoppling