< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Den marina framdrivningsmotorn 3508C uppfyller IMO II-reglering och ger mer kraft med lägre utsläpp för dina marina framdrivningsbehov. Dessutom ger 3508C enastående bränsleeffektivitet och smörjoljeförbrukning. Standard- eller omvända rotationsalternativ är tillgängliga liksom global tillgång till reservdelar och service. 3500-motorplattformen är en enkel och beprövad konstruktion som har branschledande tillförlitlighet och hållbarhet.

Effektklassning

Enheter:
Effektområde 775–1 100 bhp (578–820 bkW) 775–1 100 bhp (578–820 bkW) Less

Motorspecifikationer

Hastighetsintervall 1 200–1 600 varv/min 1 200–1 600 varv/min Less
Emissioner IMO II, EU IW IMO II, EU IW Less
Insugningssystem TTA TTA Less
Cylinderdiameter 6.7 tum 170.0 mm Less
Slaglängd 7.5 tum 190.0 mm Less
Cylindervolym 2107.0 tum3 34.5 l Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs eller medurs Moturs eller medurs Less
Konfiguration V8, fyrtaktsdieselmotor V8, fyrtaktsdieselmotor Less

Mått och vikter

Minimal vikt, torr 10935.0 lb 4960.0 kg Less
Längd 83.4 tum 2117.0 mm Less
Höjd 72.0 tum 1829.0 mm Less
Bredd 67.0 tum 1703.0 mm Less

A3 Elektronisk styrenhet (ECU)

• Ett av de mest avancerade elektroniska styrsystemen tillgängliga för Cats marinmotorer. • Snabbare med högre minneskapacitet än ADEM 2 • Kompatibelt med flera tillvalsdisplaysystem • Kräver inte kylning av bränslet • Förbättrad ingångs-/utgångskapacitet • Robust marin design och IP66-anslutningar • Prisbelönta kretsar

Motormonterad instrumentpanel

• Integrerad MPD-display för snabb respons och effektiv lokal styrning • Lokal hastighetskontroll som tillval • Individuell skanner för cylinderavgastemperatur med datalänk för fjärrmontering • Lokala E-stopp-varningsindikatorer, signalhorn • Direktinkopplingsanslutningar möjliggör montering på babords eller styrbords sida av motorn

Marine Power Display (MPD)

• Grafisk visning av motordrivparametrar i analogt, digitalt eller stapeldiagramformat • Robust, väderskyddad konstruktion • Helt användarkonfigurerade skärmbilder • Typgodkänt av marinklassificeringsorgan • Diagnostiska meddelanden och larm • Trestegsprioritering av händelser och diagnostik • Flerspråkig kapacitet • LCD-display med nattläge • ISO-symboler för parameteridentifiering

Turboaggregat med hög kapacitet och hög effektivitet

• Marin standardkonfiguration med dubbla turboaggregat. • Mer reserverad kraft för överlägsen delbelastningsprestanda vid kontinuerliga märkvärden • Turboaggregat inställda för hög effekt och utmärkt bränsleförbrukning

Motormonterad Cat®-plattvärmeväxlare

• Separat efterkyld krets (SCAC) • Enkel värmeväxlare för både kylmantelvattnet och efterkylarsystemet • En enda inlopps- och utloppsanslutning för sjövatten • Lätt och kompakt • Fabriksmonterad rördragning och anslutningar

Stela kablage

• Mycket hållbara: lång livslängd • Flexibilitet för anpassade ledningstillägg • Fodrade med brandhämmande skum • Kostnadseffektiv ersättare för premiumkablage • Godkända av marinklassificeringsorgan

Strömförsörjningsenhet

• Isolerar "reglerbar effekt" från generator/startmotor/värmaren för kylmantelvätska • Kan monteras på avstånd från motorn • Låter slutanvändaren välja upp till tre oberoende strömkällor • Har inbyggda kretsbrytare och reglage för enkel felsökning

Godkännanden från marinklassificeringsorgan

• ABS/DNV/LR/GL/CCS/BV/RINA

Elektroniska funktioner

• 3D-histogramdata för motordrift (belastning, varvtal, tid) • Belastningsfeedback-signal för CPP-drift • Elektronisk momentgräns för uppdaterad och momentbegränsad spridningsutrustning • Programmerbar varvtalssänkning • Justerbara regulatorförstärkningar • Villkorsstyrt underhåll • Övervakningsfunktioner • Seriell databusskommunikation • Primära och sekundära A3-styrenheter på alla framdrivningsmotorer

Cat styrhyttpaneler

• Cat styrhyttpaneler med eller utan MarinePower Display (MPD) • Enkel anslutning till motorns kundkontakt • Möjlighet att ha fullt fungerande roderpaneler och sidopaneler med begränsad funktion

Enhetsinsprutare

• Systemet konstruerat och byggt av Caterpillar • Enkel installation • Inga gängade bränsleanslutningar • Högt tryck enbart inuti insprutaren innebär att det inte krävs dubbelfodrade ledningar eller läckuppsamlare

Kraftuttag

• Kraftuttagsadaptrar tillgängliga • Extra drivenheter för kraftuttag för hydrauliska pumpar och kompressorer

Motormonterade kugghjulsdrivna pumpar

• Standard motormonterad efterkylarpump • Standard motormonterad mantelvattenpump • Motormonterad, kugghjulsdriven sjövattenpump med hög kapacitet som tillval

Motormonteringssystem

• Styva monteringspunkter • Tillval, elastiskt fäste

Renovering i skrov

• Enkelt avtagbara sidoluckor • Nåbara ramlageröverfall

3508C Standardutrustning

Bränslesystem
  • Bränslefilter, HÖGER, med serviceindikatorer.
  • Bränslematarpump.
  • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare

Instrumentering
  • Grafisk enhet (Marine Power Display) för analog eller digital visning av

Smörjsystem
  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljefilter, HÖGER, med serviceindikatorer
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka, HÖGER
  • Standardtråg för oljesump (500 timmars oljebytesintervall)
  • Oljepump, kugghjulstyp

Monteringssystem
  • Skenor, motorupphängning, kanttyp, 203 x 203 mm (8 x 8 tum)

Kraftuttag
  • Hjälpdrivsystem
  • Främre hus, dubbelsidigt

Skyddssystem
  • Det elektroniska övervakningssystemet A4 ECU ger kunden programmerbara strategier för sänkning av motoreffekten som skyddar under svåra förhållanden

Allmänt
  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Lyftöglor
  • Lack, Caterpillar Yellow på motorn, med svarta skenor.
  • OBS! Motorer för värmeväxlarens kylare innefattar INTE värmeväxlare.

Svänghjul och svänghjulshus
  • Svänghjul, SAE nr 0, 151 tänder.
  • Svänghjulshus, SAE nr 0.

Luftintagssystem
  • Efterkylarinsats med separat krets, korrosionsbeständigt belagd (luftsidan)
  • Luftrenare, medelstor
  • Dubbla turboladdare, 152 mm (6 tum) rak YD-anslutning

Styrsystem
  • Dubbel Caterpillar A-III elektronisk motorstyrning, vänster, med bränslesystem med elektronisk enhetsinsprutare
  • Stela kablage (10 A likström krävs för att driva den elektroniska motorstyrenheten)

Kylsystem
  • Oljekylare
  • Termostater och hus, helt öppen temperatur 92 °C (198 °F)
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp
  • Extra färskvattenpump med SCAC-motorer
  • Extra sjövattenpump, centrifugaltyp, ej självluftande
  • Expansionskärl

Avgassystem
  • Torra gastäta avgasgrenrör med värmesköldar.
  • Dubbla turboaggregat med vattenkylda lager och värmesköld.
  • Avgasutlopp, vertikalt, 203 mm (8 tum) med rund fläns.

Skyddssystem
  • Det elektroniska övervakningssystemet AIII ger kunden programmerbara strategier för sänkning av motoreffekten som skyddar under svåra förhållanden
  • Nödstoppsknapp (sitter på den elektroniska instrumentpanelen) Skydd för säker avstängning:

3508C Tillvalsutrustning

Laddningssystem
  • Batteriladdare, 10 A
  • Laddningsgeneratorer

Kylsystem
  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Kylvätskenivågivare
  • Anslutningar
  • Kölkylningsomvandling
  • Värmeväxlare
  • Extra vattenpumpar
  • Borttagning av havsvattenpump
  • Shunttankar för kylvätska
  • Luftavskiljare
  • Kylning för marin utrustning

Instrumentering
  • PL1000T-kommunikationsmodul
  • Kundgränssnitt
  • Termoelement
  • Fjärrstyrd paneldisplay
  • Temperaturvisning för fjärrcylinder
  • Styrhyttens instrumentpaneler
  • Givare för marin utrustning
  • System för motorfunktionsvisning

Monteringssystem
  • Motorstöd
  • Vibrationsisolatorer

Kraftuttag
  • Tillbehör för främre hus
  • Flexibel koppling och skydd
  • Övre vänster placering fram:
  • Övre höger placering fram:
  • Övre höger placering bak:
  • Nedre vänster placering fram:
  • Nedre vänster placering bak:
  • Hjälpdrivningar för främre hus
  • Övre vänster hjälpdrivning
  • Övre höger hjälpdrivning
  • Främre kraftuttag
  • Vevaxelns remskivor
  • Borttagning av dämparskydd

Luftintagssystem
  • Fjärradapter för luftinlopp

Styrsystem
  • Gasreglagets lägesgivare
  • Signalomvandlare för gasreglagets läge
  • Borttagning av gasreglagets lägesgivare
  • Lokalt gasreglage
  • Synkronisering av gasreglage

Avgassystem
  • Avgasutlopp
  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Flänsar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Ljuddämpare

Smörjsystem
  • Oljetråg
  • Oljetrågstillbehör
  • Sumppumpar
  • Smörjolja

Skyddssystem
  • Luftintagsavstängningar
  • Omkopplare och kontaktorer
  • Explosionssäkerhetsventil
  • Givare

Särskilt utseende
  • Förpackningar med särskilt utseende med kåpor i krom
  • Förkromade säkerhetsventiler
  • Svarta luftrenare
  • Finish i yacht-klass

Startsystem
  • Startmotorer eller spärrenhet
  • Alternativ för luftstartmotor:
  • Starthjälp
  • Batterigrupper – 24 V – torra
  • Batteriställ

Allmänt
  • Verktygslåda
  • Caterpillar-datalänkledning

Förpackning
  • Krympplastskydd
  • Lagerbevarande med korrosionsskyddsmedel av glykollösning/ånga
  • Lagerbevarande med korrosionsskyddsmedel av ånga
  • Exportförpackning