3516C Tier 3

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Framdrivningsmotor 3516C med stor slagvolym finns nu i ett stort antal klassningar som uppfyller utsläppskraven enligt EPA Tier 3 och IMO II-föreskrifterna utan någon extra efterbehandling. De här motorerna ger effektiv drift med elektronisk styrning, kallstartsstrategi och programmerbar låg tomgång för att minimera bränsleförbrukningen. 3516C-motorn har även ett slutet vevhusventilationssystem för lägre utsläppsnivåer.

Effektklassning

Enheter:
Effektområde 2 131–2 675 bhp (1 590–1 995 bkW) 2 131–2 675 bhp (1 590–1 995 bkW) Less

Motorspecifikationer

Hastighetsintervall 1 600 varv/min 1 600 varv/min Less
Emissioner EPA Tier 3, IMO II EPA Tier 3, IMO II Less
Insugningssystem TTA TTA Less
Cylinderdiameter 6.69 tum 170.0 mm Less
Slaglängd 8.46 tum 215.0 mm Less
Cylindervolym 4765.0 tum3 78.0 l Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Konfiguration V16, fyrtaktsdieselmotor V16, fyrtaktsdieselmotor Less

Mått och vikter

Torrvikt 21164.0 lb 9600.0 kg Less
Längd 125.7 tum 3192.0 mm Less
Höjd 87.6 tum 2225.0 mm Less
Bredd 89.9 tum 2284.0 mm Less

Kompletta lösningar för marin tillämpning

• En kontakt för support och service • Branschledande garantiskydd för fabrikspaketerade komponenter • Globalt nätverk av återförsäljare för service på valfri plats

Effektiv drift

• Instrumentpanel med kallstartsstrategi och programmerbar låg tomgång • Styrenhet med elektronisk reglering minimerar bränsleförbrukningen och övervakar motorparametrar • Larm- och skyddssystem som tillval

Förbättrade prestanda och funktion

• Avancerad förbränningskonstruktion som använder optimala konfigurationer och cylindergeometri • Förbättrad styrning av bränsleinsprutning optimerad genom runddragningssynkronisering

Miljömedveten

• Slutet vevhusventilationssystem och omarbetad kolv förökad effektivitet och lägre utsläpp • Optimal munstycksgeometri och elektronisk insprutningsstyrning för förbättrad bränsletillförsel • EPA Marine Tier 3/IMO Tier II-kompatibel

3516C Tier 3 Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Korrosionsbeständig efterkylarinsats med separat krets, luftrenare med serviceindikator, dubbla turboladdare, slutet vevhusventilationssystem

Styrsystem
  • Dubbla A4-motorstyrmoduler ger motorstyrning och övervakning, stelt kablage med snabbinkopplade kontakter på babords och styrbords sidor

Kylsystem
  • Extra färskvattenpump med separat krets, centrifugaltyp icke självluftande extra sjövattenpump, kugghjulsdriven centrifugal kylvattenmantelpump, expansionskärl, motoroljekylare, termostater och hus

Avgassystem
  • Torra gastäta avgasgrenrör med SOLAS-kravkompatibla värmesköldar av rostfritt stål, dubbla turboaggregat med vattenkylda lager och värmesköldar, moduluppbyggda avgasgrenrör, enkelt avgasutlopp

Bränslesystem
  • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare, bränslefilter med serviceindikatorer, bränslepump, bränsleledningar som uppfyller SOLAS-kraven med spillfri avskärmning

Instrumentering
  • Instrumentpanel separat levererad med färg-MPD (Marine Power Display), larmsignalhorn, indikeringslampa för avstängning på grund av övervarvning, nödstoppsindikeringslampa, sekundär lampa för ECU klar, sekundär lampa för ECU aktiv, grafisk displayenhet för analog eller digital visning av olje- och bränsletryck, olje- och bränslefilterdifferential, systemets DC-spänning, avgas- och vattentemperatur, igensatt luftintag, servicetimmätare, motorvarvtal, bränsleförbrukning (totalt och momentant)

Smörjsystem
  • Försmörjningsstrategi, toppmonterade dubbla vevhusfilter, oljefilter med serviceindikatorer, oljenivåmätare, oljepåfyllning, oljepump av kugghjulstyp

Kraftuttag
  • Tillbehörsdrev – övre höger, övre och nedre vänster. Tvåsidigt främre hus

Skyddssystem
  • A4 elektronisk styrmodul med kundprogrammerbara strategier för motoreffektsänkning, motorlarm och diagnostik visas på lokala och avlägsna MPD:er, tryckknapp för nödstopp, säkerhetsavstängningsskydd för oljetryck och vattentemperatur, övervarvningsskydd

Allmänt
  • Vibrationsdämpare och skydd, lackerad i Cat® Yellow, två lyftöglor fästa på motorblocket,

ISO-certifiering
  • Fabriksutformade system som är byggda på Caterpillars ISO 9001:2000-certifierade anläggningar

Monteringssystem
  • Monteringsskenor

3516C Tier 3 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Luftrenare Borttagning
  • Fjärradapter för luftinlopp

Laddningssystem
  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer

Styrsystem
  • Gasreglagets lägesgivare
  • Synkronisering av gasreglage

Kylsystem
  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Kylvätskenivågivare
  • Anslutningar
  • Kölkylningsomvandling
  • Värmeväxlare
  • Extra vattenpumpar
  • Borttagning av havsvattenpump
  • Shunttankar för kylvätska
  • Luftavskiljare
  • Kylning för marin utrustning

Avgassystem
  • Avgasutlopp
  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Flänsar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Ljuddämpare

Bränslesystem
  • Bränslekylare
  • Bränsleluftningspumpar
  • Flexibla bränsleledningar
  • Stela bränsleledningar
  • Primärt bränslefilter
  • Bränslenivåbrytare

Instrumentering
  • PL1000T-kommunikationsmodul
  • PL1000E-kommunikationsmodul
  • Kundgränssnitt
  • Termoelement
  • Fjärrstyrd paneldisplay
  • Temperaturvisning för fjärrcylinder
  • Styrhyttens instrumentpaneler
  • Givare för marin utrustning
  • System för motorfunktionsvisning

Smörjsystem
  • Oljetråg
  • Oljetrågstillbehör
  • Sumppumpar
  • Försmörjningsalternativ
  • Smörjolja
  • Centrifugaloljefilter

Monteringssystem
  • Motorstöd
  • Vibrationsisolerande fästen

Kraftuttag
  • Flexibel koppling och skydd
  • Tillbehör för främre hus
  • Hjälpdrivningar för främre hus
  • Övre vänster hjälpdrivning
  • Övre höger hjälpdrivning
  • Främre kraftuttag
  • Vevaxelns remskivor
  • Borttagning av dämparskydd

Skyddssystem
  • Luftintagsavstängningar
  • Omkopplare och kontaktorer
  • Explosionssäkerhetsventil
  • Givare

Reservdelssatser
  • Reservdelssatser
  • Pumpsatser
  • Bränsleöverföring
  • Smörjolja

Särskilt utseende
  • Förkromade säkerhetsventiler
  • Svarta luftrenare

Startsystem
  • Startmotorer eller spärrenhet
  • Alternativ för luftstartmotor
  • Starthjälp
  • Batterigrupper – 24 V – torra
  • Batteriställ

Allmänt
  • Verktygslåda
  • Caterpillar-datalänkledning