C280-8 Tier 4

< Tillbaka

Med grund i hållbarheten och tillförlitligheten hos C280-motorns plattform, har Caterpillar nu nöjet att erbjuda den EPA Tier 2-kompatibla C280-motorserien. Nyckelkomponenterna är desamma som på den befintliga C280, inklusive det senaste inom EUI-bränslesystemfunktioner och avancerade ADEM™ A3 ECU-enhetsfunktioner. Caterpillar® -produkterna fortsätter att leverera mer tillgänglig effekt samtidigt som de levererar enastående bränsleeffektivitet. Du kan också räkna med långa serviceintervall och tillgänglighet till Caterpillars reservdelar och service över hela världen.
Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Med grund i hållbarheten och tillförlitligheten hos C280-motorns plattform, har Caterpillar nu nöjet att erbjuda den EPA Tier 2-kompatibla C280-motorserien.

Effektklassning

Enheter:
Effektområde 3 299–3 634 bhp (2 460–2 530 bkW) 3 299–3 634 bhp (2 460–2 530 bkW) Less

Motorspecifikationer

Hastighetsintervall 1 000 varv/min 1 000 varv/min Less
Emissioner EPA Tier 4, IMO III EPA Tier 4, IMO III Less
Insugningssystem TA TA Less
Cylinderdiameter 11.0 tum 280.0 mm Less
Slaglängd 11.8 tum 300.0 mm Less
Cylindervolym 9031.0 tum3 148.0 l Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs eller medurs Moturs eller medurs Less
Konfiguration Rak 8-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 8-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Less

Mått och vikter

Minimal vikt, torr 41800.0 lb 19000.0 kg Less
Minimal längd 195.0 tum 4953.0 mm Less
Maximal längd 195.0 tum 49536.0 mm Less
Minimal höjd 104.0 tum 2642.0 mm Less
Maximal höjd 104.0 tum 2642.0 mm Less
Minimal bredd 71.0 tum 1803.0 mm Less
Maximal bredd 71.0 tum 1803.0 mm Less

A3 ECU

• CAN J1939-datalänk • Vattentäta kontakter • Underhållsfri • Backup-ECU för redundant reglering

Elektroniska fördelar:

• Laståterkoppling • Programmerbar varvtalssänkning • Justerbar förstärkning • Justerbar kontroll av bränsle-/luftförhållandet • Histogram över motordriften • Cat Messenger-displayen visar diagnostik och andra motorparametrar

Datafördelar med J1939-länken:

• Motorvarvtal • Turbotryck •Varvtalsreglagets position • Bränsleförbrukning • Temperatur i insugningsgrenrör • Diagnostikkoder och händelser • Konfiguration • Önskat motorvarvtal • Batterispänning • Motorbelastning • Livstidstotalsummor - motortimmar, bränsleförbrukning, tomgångsbränsle, timmar på tomgång • Trippmätare - genomsnittlig bränsleförbrukning, tomgångsförbrukning, tomgångstid timmar, motortimmar, bränsleförbrukning, återställning

Kundgränssnittspanel

• Gränssnitt med standard Cat® Marine övervakningssystem (PLC i prislistan) • Ger visuell indikation av ECU-funktionalitet • Tar emot 4–20 mA eller PWM fjärrvarvtalsreglage som varvtalsinsignal • Marina larm och skydd

Elektroniska enhetsinsprutare

• Enkel installation • Inga gängade bränsleanslutningar • Högt tryck endast inuti insprutaren • Kräver inte bränsleledningar med dubbla väggar eller läckageinsamlingsenhet • Sprutarsynkronisering behövs inte

C280-8 Tier 4 Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Luftintagsavstängning
  • Ventilator, vevhus, toppmonterade
  • Turboaggregat, motoroljesmord

Styrsystem
  • Dubbla Caterpillar till EN-III elektroniska motorstyrenheter med bränslesystem med elektronisk enhetsinsprutare
  • Stela kablage (10 A, 24 V som krävs för att driva elektroniska motorstyrmoduler)

Kylsystem
  • Vattenavtappning för motorkylvätska

Avgassystem
  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör

Bränslesystem
  • Destillerat bränsle (viskositet från 1,4 cSt till 20 cSt vid 38 grader C krävs)
  • Bränslematarpump (monterad på vänster sida)
  • Duplex-bränslefilter
  • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare

Smörjsystem
  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning. Servicesidan av motorn på motorblockets inspektionsluckor. Inkluderar installerade oljeledningar och enkel avstängningsventil. Filtrerar centrifugöverströmningsolja från huvudsmörjoljepumpen. Kan servas med motorn igång.
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Ventil, oljetrycksreglerande
  • Ventiler, vevhus explosionssäkerhet

Allmänt
  • Färg, Caterpillar Yellow
  • Pumpar, kugghjulsdrivna: bränsle, olja, kylmantelvatten, efterkylarens/oljekylarens vatten

C280-8 Tier 4 Tillvalsutrustning

Kontroll av motortillämpning/konstruktion
  • Vevaxelns böjningsmarkeringar
  • Extra monteringsfötter

Motorpaket beskrivning
  • Hjälpdrift
  • Axeltappcertifiering

Luftintagssystem
  • Luftrenare

Styrsystem

Kylsystem
  • Extra vattenpump
  • Värmare för kylmantelvätskan
  • Värmeåtervinningssystem
  • Värmeåtervinningstermostater
  • Avluftare
  • Anslutningar för den drivna utrustningen
  • Kylsystemets anslutningsgrupper

Avgassystem
  • Utloppsexpander
  • Flexibel montering för avgassystem
  • Svetsfläns

Bränslesystem
  • Bränsleurluftningspump
  • Duplex, primär bränslesil
  • Bränslesystemanslutningar

Smörjsystem
  • Avtappningsventil för oljetråg
  • Smörjningsanslutningar
  • Smörjoljevärmare

Sjöfartsbranschens krav
  • Stänksköld

Skyddssystem
  • Övervakningssystem
  • ECP-relä systemalternativ
  • ECP mekanisk mätare instrumentpanel
  • Turboaggregatets varvtalsgivare
  • Cylinder tryckavlastningsventil
  • Detektor för avkänning av av oljeånga
  • Skyddsystemkomponenter
  • Kablage
  • Magnetisk pickup

Reservdelssatser
  • Intag och luftsystem
  • Basmotor
  • Topplock
  • Bränslesystem
  • Kylsystem
  • Instrumentering
  • Cylinderventilsatser

Startsystem
  • Laddreglerventil, tryckreducerventil

Motortest
  • Grundläggande systemtest
  • Särskilt övervakningstest
  • Kundvalda testpunkter
  • Marint gränslinjetest
  • Test av efterfråganskurva propeller

Serviceverktyg/fartygsskydd/faktorstöd
  • Igångkörning
  • Serviceverktyg
  • Transportskydd - exportemballage
  • AID-emblem
  • Lagerbevarande