< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Den marina framdrivningsmotorn C12.9 är perfekt för högpresterande marina tillämpningar, inklusive yachter, fiskefartyg, militära fartyg, statliga fartyg och andra kommersiella marina tillämpningar med hög prestanda. C12.9 är konstruerad för att integreras med både axelledningsmanövrering och motorstyrning med Cat Three60 Precision Control, samt andra gasreglage i den marina industrin. Den elektroniskt styrda C12.9 finns i två effektklasser: 850 mhp vid 2 300 varv/min och 1 000 mhp vid 2 300 varv/min. Båda klasserna uppfyller kraven i EPA Tier 3, IMO II, EU Recreational Craft Directive och EU steg IIIA. Utöver hög effekttäthet erbjuder C12.9 högt vridmoment vid låga motorvarvtal och snabb acceleration i hela motorns växelintervall tack vare utformningen av luftsystemet med integrerade serieturboaggregat och en turboladdare.

Maskindata

Enheter:
Effektområde 850–1 000 MHP, 838–985 bhp, 625–735 bkW 850–1 000 MHP, 838–985 bhp, 625–735 bkW Less

Motor

Hastighetsintervall 2 300 varv/min 2 300 varv/min Less
Emissioner EPA Tier 3, IMO II, EU steg IIIA EPA Tier 3, IMO II, EU steg IIIA Less
Insugningssystem TA TA Less
Cylinderdiameter 5.31 tum 135.0 mm Less
Slaglängd 5.9 tum 150.0 mm Less
Cylindervolym 787.0 tum3 12.9 l Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Konfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Less

Mått och vikter

Motorns längd 57.6 tum 1463.0 mm Less
Motorns bredd 43.7 tum 1110.0 mm Less
Motorns höjd 42.7 tum 1085.0 mm Less

C12.9 Standardutrustning

Elektroniskt styrd turboladdare

Serieturboaggregat med värmesköld

Vattenkylt avgasgrenrör

Dubbla efterkylare

Slutet vevhusventilationssystem

Termostater och hus

Kugghjulsdriven havsvattenpump med bronspumphjul

Bränslesystem av common rail-typ

Värmeväxlare av plattyp

Motoroljekylare

Motormonterad bränslekylare

Vibrationsdämpare och skydd

Förvärmningsgrill

Elektrisk bränsleurluftningspump

Utloppstryckgivare för havsvattenpump

Avkänningsströmställare för vatten i bränslet

Temperaturgivare för avgaser

Givare för kylvätskenivå

C12.9 Tillvalsutrustning

Generatorer
  • 24 V 120 A
  • 24 V 160 A
  • 12 V 200 A

Växeloljekylare

Givarpaket för transmissionen för övervakning på och utanför fartyget

Instrumentpanel – MECP I

Elektrisk startmotor
  • 12 V
  • 24 V

Effekttäthet

Hög effekttäthet

Elektroniskt styrsystem

Branschledande vridmoment och varvtalsreglagerespons vid låg hastighet

Drift

Mjuk och tyst drift i hela arbetsområdet

Ventilationssystem

Slutet vevhusventilationssystem bidrar till ett rent motorutrymme

Bränslesystem av common rail-typ

Common Rail-bränslesystem möjliggör optimal förbränning, låga emissioner och minskat buller

Motorns kontrollpanel

Kontrollpanel på motorn med "start", "stopp", och display för felsökning av motorn

Värmeaggregat för inloppsluft

Värmeaggregat för inloppsluft för förbättrad start vid kallt väder

Efterkylare

Lågt underhållsbehov (färskvatten/kylvätska) efterkylare

Elektriska fördelar

Elsystem på 12 eller 24 V

Fjärrövervakning

Förberedd för gplink för fjärrövervakning av motorn och fartyget