< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® C9 ACERT-dieselmotor för marin framdrivning, med effekter på 510–575 mhp (503–567 bhp) vid 2 500 varv/min, uppfyller IMO II.

Maskindata

Enheter:
Effektområde 503–567 bhp (375–423 bkW) 503–567 bhp (375–423 bkW) Less

Motor

Hastighetsintervall 2 500 varv/min 2 500 varv/min Less
Emissioner IMO II IMO II Less
Insugningssystem TA TA Less
Cylinderdiameter 4.41 tum 112.0 mm Less
Slaglängd 5.87 tum 149.0 mm Less
Cylindervolym 538.0 tum3 8.8 l Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Konfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Less

Mått och vikter

Längd 47.2 tum 1198.0 mm Less
Motorns bredd 38.3 tum 974.0 mm Less
Höjd 38.7 tum 983.0 mm Less
ca Motorns torrvikt 2086.0 lb 946.0 kg Less

Funktioner och fördelar C9 ACERT

Uppfyller IMO:s normer, Caterpillar standardgaranti. ingen synlig vit eller svart rök, delar och support från den globala återförsäljarorganisationen, ökad kraft med ACERT-teknik

13 % mer effekt än dagens C9

Caterpillars standardgaranti

Ingen synlig vit eller svart rök

Reservdels- och servicesupport via en global organisation

Ökad kraft med ACERT-teknik

-Nya insprutare-Ny kolvkonstruktion-Topplock med tvärflöde-Nya avgasventiler-Turboaggregat med avgasspjäll-A4 elektronisk styrmodul

C9 ACERT Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Efterkylare (havsvatten)
  • Luftrenare/Vevhusventilatione (slutet vevhus) - levereras separat
  • Turboaggregat

Kontrollpaneler
  • Elektronisk regulator
  • Bränslesystem med hydraulisk elektronisk bränsleinsprutning (HEUI)
  • ECM (elektronisk styrmodul)
  • Motormonterad 70-polig dedikerad kundanslutning
  • SAE J1939 datalänk

Kylsystem
  • Termostat och hus
  • Vattenpump med mantel, remdriven, centrifugaltyp
  • Extra sjövattenpump, kugghjulsdriven
  • Expansionskärl (endast för motorer med värmeväxlare)
  • Motormonterad värmeväxlare, borttagbar rörsats (för havsvatten) (endast för motorer med värmeväxlare)
  • Motoroljekylare
  • Extra havsvattenledningar
  • Transmissionsoljekylare

Svänghjul och svänghjulshus
  • Svänghjul, SAE nr 1, 113 tänder
  • Svänghjulshus, SAE nr 1

Bränslesystem
  • Bränslefilter, HÖ service på babord, VÄ service på styrbord
  • Bränslematarpump
  • Bränsleluftningspump

Smörjsystem
  • Vevhusfilter
  • Oljefilter - främre mittre service
  • Oljepåfyllningsrör, i ventilkåpa
  • Oljemätsticka, HÖ service på babord, VÄ service på styrbord
  • Oljetråg
  • Dränering oljetråg, HÖ service på babord, VÄ service på styrbord
  • Motoroljepump (kugghjulsdriven)

Monteringssystem
  • Främre stöd, justerbar höjd

Skyddssystem
  • Övervarvningsavstängning - elektronisk

Allmänt
  • Vridningsvibrationsdämpare och skydd
  • Lyftöglor
  • Litteratur
  • Motorkablage
  • HÖ eller VÄ alternativ för service

C9 ACERT Tillvalsutrustning

Kylsystem
  • Givare för kylvätskenivå

Avgassystem
  • Avgastemperaturgivare
  • Vattenkylda vinkelkopplingar

Bränslesystem
  • Bränslekylare
  • Flexibla bränsleledningar

Instrumentering
  • OEM-kablage
  • Motor-till-motor-kablage
  • Kablage
  • Transmissionens givare
  • Marine Power Display-system
  • Marinkraftsdisplay
  • Marine Power Display-fäste

Smörjsystem
  • Oljepåfyllning
  • Sumppumpar, manuella
  • Sumppumpsledningar

Monteringssystem
  • Vibrationsisolatorer

Kraftuttag
  • Vevaxelns remskiva
  • Dämpare och axeltapp
  • Remskiva och axeltapp

Allmänt
  • Dämparskydd
  • Remskydd - generator

Förpackning
  • Motorns skyddslock
  • Exportförpackning