< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Cat® C12 ACERT-dieselmotor för marin framdrivning, med klassningar på 669–715 mhp (660–705 bhp) vid 2 300 varv/min, uppfyller utsläppskraven enligt IMO II. C12 drar full nytta av det elektroniskt styrda bränsleinsprutningssystemet, vilket resulterar i en miljövänlig motor med enastående prestanda och bränsleekonomi. Det finns även ett brett utbud av tillvalsutrustning för att tillgodose behoven hos dina fritidsbåtstillämpningar.

Maskindata

Enheter:
Effektområde 660–705 bhp (492–526 bkW) 660–705 bhp (492–526 bkW) Less

Motor

Hastighetsintervall 2 300 varv/min 2 300 varv/min Less
Emissioner IMO II IMO II Less
Insugningssystem TA TA Less
Cylinderdiameter 5.1 tum 130.0 mm Less
Slaglängd 5.9 tum 150.0 mm Less
Cylindervolym 732.0 tum3 12.0 l Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Konfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Less

Mått och vikter

Längd 62.0 tum 1574.0 mm Less
Bredd 38.1 tum 969.0 mm Less
Höjd 39.5 tum 1005.0 mm Less
Torrvikt 2588.0 lb 1174.0 kg Less

Mindre synlig vit eller svart rök

Lägre kompressionsförhållande, vilket resulterar i mindre rök vid stadig gång

Förbättrat transientsvar

Caterpillars standardgaranti

Reservdelar och support från den globala återförsäljarorganisationen

Uppfyller IMO- och EPA Tier II-kraven

-Nöjesbåtsklasscertifierad enligt 2006 EPA Marine Tier II fritidsutsläppsstandarder-Kommersiella klassningar certifierade enligt 2004 EPA Marine Tier II Kommersiella utsläppsstandarder

Finns i standardversion (fritidsbåtar och kommersiella) och kompakt (fritidsbåtar) konfigurationer

Samma dimensioner som nuvarande C12

C12 ACERT Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Efterkylare - havsvatten; korrosionsbeständiga, luftrenare/vevhusventilation (slutna system), Turboladdare, vattenkyld mantel

Styrsystem
  • Elektronisk styrning, kallstartsstrategi, effektkompensering för bränsletemperatur, Programmeringsbar låg tomgång, elektronisk diagnostik och felloggning, motor- och transmissionsövervakning (hastighet, temperatur, tryck), kontroll av luft-/bränsleförhållandet, nödstoppsknapp (endast A- och B-klass)

Kylsystem
  • Termostat och hus, vattenpump med mantel; kugghjulsdriven, sjövattenpump; gummipumphjul; självluftande; kugghjulsdriven, integrerad värmeväxlare/expansionskärl; borttagbart rörpaket; utbytbara koppar-nickelrör, kölkylning - kombinerad krets (inkluderar flänssats för rörgängor)

Avgassystem
  • Vattenkylt grenrör och turboaggregat

Svänghjul och svänghjulshus
  • Svänghjul, SAE nr 1; 113 tänder, svänghjulskåpa; SAE-nr 1 (10 graders lutande styrplatta), SAE-standardrotation

Bränslesystem
  • Bränslefilter, HÖ service på babord; VÄ service på styrbord, bränslepump, bränsleluftningspump, flexibla bränsleledningar

Smörjsystem
  • Vevhusfilter, oljekylare, oljefilter; skruvas på, HÖ service på babord; VÄ service på styrbord, oljepåfyllning, mätsticka, HÖ service på babord; VÄ service på styrbord oljepump; kugghjulsdriven

Monteringssystem
  • Främre stöd

Kraftuttag
  • Hydraulpumpsdrivning; SAE A, 11 kilspår, 57 ft-lbs max vridmoment; moturs sett från motorns bakre del sett in i pumpdrevet och roterar med 1,41 x motorvarvtalet, vevaxelremskiva; 345 mm (13,6 tum) enkelt spår; 15,88 mm (0,63 tum) bredd

Skyddssystem
  • Avstängning, elektronisk; 12 eller 24 volt; strömsatt att gå

Allmänt
  • Vibrationsdämpare, lyftöglor, HÖ eller VÄ alternativ för service, litteratur, variabelt motorkablage, övre bakåtriktad kundkabelanslutning och ECAP-anslutning, elektronisk installationssats (kontakter, stift, socklar)

C12 ACERT Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Luftinloppsledning med låg profil, skydd (luftinloppsledning)

Laddningssystem
  • Laddningsgeneratorer, voltmetrar, voltmeterfästen, generatormonteringsgrupp

Kylsystem
  • Sjövattenpump, kylvätskeexpansionskärl, flänssats

Avgassystem
  • Flexibel anslutning, vinkelkoppling, torr Vinkelkoppling, vattenkyld vinkelkoppling, avgasanslutning, utloppsrör för avgaser, avgasutloppsfläns, regnskydd, ljuddämpare

Bränslesystem
  • Bränslekylare, bränsleanslutningar, primärt bränslefilter, primär bränsle-/vattenavskiljare

Instrumentering
  • OEM-kablage, motor till motorkablage, digital varvräknare, varvräknarfäste, magnetisk givare, HÖ 4 hål instrumentpanel, VÄ 4 hål instrument, Marine Power Display-system, Marine Power Display-enhet (för ytterligare övervakningsstationer), Marine Power Display-fäste, ledningsgrupp, transmissionsgivare

Smörjsystem
  • Manuell sumppump, transmissionens oljekylare

Monteringssystem
  • Vibrationsisolatorer

Kraftuttag
  • Vevaxelremskiva, främre axeltapp, främre axeltapp och remskiva

Startsystem
  • Lufttryckregulator, tryckluftsstart ljuddämpare, startströmställare, värmare för kylmantelvatten, batterigrupper (24 V - torra)

Allmänt
  • Demontering av kablage, remskydd - Generator, remskydd - generatorremskiva, filterlocksats

Förpackning
  • Skydd vid internationell transport, motorskyddshölje, förvaringsskydd, exportförpackning