< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

De marina C4.4 ACERT-generatoraggregatpaketen med värmeväxlare eller kölkylning finns tillgängliga med 60 Hz på 60, 75, 99, 118 ekW och 50 Hz på 65, 80, 99 ekW. Kölkylda genaratoraggregat med 60 Hz på 51, 66, 90, och 105 ekW och 50 Hz på 58, 73 och 88 ekW. C4.4 ACERT uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 3 och EU CCNR steg II. C4.4 ACERT är elektroniskt styrd med bränslesystem av common rail-typ.

Generatoraggregatets specifikationer

Enheter:
Minimal klassning 58R ekW (50 Hz), 51R ekW (60 Hz) 58R ekW (50 Hz), 51R ekW (60 Hz) Less
Maximal klassning 88R ekW (50 Hz), 105R ekW (60 Hz) 88R ekW (50 Hz), 105R ekW (60 Hz) Less
Frekvens 50 Hz eller 60 Hz 50 Hz eller 60 Hz Less
Hastighet 1500 eller 1800 varv/min 1500 eller 1800 varv/min Less

Motorspecifikationer

Insugningssystem TA TA Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Cylindervolym 269.0 tum3 4.4 l Less
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk Less
Motormodell I-4, fyrtaktsdieselmotor I-4, fyrtaktsdieselmotor Less

Generatoraggregatets konfigurationer

Emissions-/bränslestrategi Motsvarande U.S. EPA Tier 3/CCNR steg 2 Motsvarande U.S. EPA Tier 3/CCNR steg 2 Less

Generatoraggregatets mått

Vikt 2 518–2 844 lb (1 142–1 290 kg) 2 518–2 844 lb (1 142–1 290 kg) Less
Längd 66,9–69,6 tum (1 699–1 769 mm), 80.2R i (2037R mm) 66,9–69,6 tum (1 699–1 769 mm), 80.2R i (2037R mm) Less
Bredd 37,6 tum (kylare – 38,8 tum) 37,6 tum (kylare – 38,8 tum) Less
Höjd 2 518–2 844 lb (1 141–1 290 kg), 3389R lb (1537R kg) 2 518–2 844 lb (1 141–1 290 kg), 3389R lb (1537R kg) Less

Generatorns specifikationer

Magnetisering AREP AREP Less
Lutning 2/3 2/3 Less
Antal ledningar 12 ledare återanslutningsbar 12 ledare återanslutningsbar Less
Isolering Klass H Klass H Less
IP-klassning IP23 IP23 Less
Spänningsregulator ±0,5 % ±0,5 % Less

ACERT-teknik

Common Rail-bränslesystem med högt tryck ger exakt bränsledosering och förbrukning såväl som en begränsad synlig rök och ECM ger utmärkt varvtalsreglering, bullerreducering, 100 % lastkapacitet och förbättrad övervakning av motorn

Bränslesystem av common rail-typ

Variabel multi-insprutning samverkar med ett högt kompressionsförhållande för att ge optimal bränsleeffektivitet och mycket låg rökbildning, insprutningsegenskaper som optimerats för var och en av motorns funktionspunkter samt minskade emissioner av NOx och sot

Bullerreducering

Nytt block för lågt buller och vibrationer, isolerad kamdrivningskåpa, isolerat oljetråg (förenklar även underhållet), förbättrat pump- och drevsatssystem, styvare vevaxel, flera bränsleinsprutningsstrategier, topplock i 4-ventilers tvärflödeskonstruktion, dubbelkrökt, tjockväggigt vevhus, kolv som optimerats för drift på höga varvtal

Hydrauliska ventillyftare

Hydraulisk justering av ventillyftarna eliminerar behovet av manuell justering, som på 1006 (C6.6) behövde utföras var 500:e timme. Det här systemet manövreras med oljetryck och sparar kunderna en stor del av kostnaden ur ett driftsperspektiv.

Förbättrade röknivåer

Förbättrade röknivåer från C4.4 mekanisk motor

Drivremmar som ger längre serviceintervall

Dessa remmar är effektivare eftersom de har större drivyta. Mindre uppvärmning alstras under drift och remmen håller även längre. Poly v-remmen kan inte vridas runt som en enkel v-rem och alla slitage på en poly v-rem syns tydligt långt innan den är på väg att brista.

Integrerad basram

Lämplig för ett brett utbud av extra tillbehör

Kugghjulsdrivna vattenpumpar

Sänkta servicekostnader, minskad stilleståndstid

Vattenkyld turbo

Lämplig för ”gastäta" tillämpningar

Skräddarsydd teknik

Uppfyller kundernas krav på: spänning, kylning, svänghjulskåpa med två uttag och fabriksalternativ för start

Caterpillar-paket

Kompletta generatoraggregatet

Avancerat bränsle- och förbränningssystem med 4 ventiler per cylinder

Smörjsystem

Oljesystemet rymmer 11 l (2,8 gal), 500-timmars oljebytesintervall, max kontinuerlig driftvinkel är 25⁰ (alla riktningar), max intermittent driftvinkel 30⁰ (alla riktningar), Simplex- och Duplex-oljefilter finns som tillval

Designegenskaper

Kontrollpanel är standard på LHS med box på en stolpe och med kontrollpanel som kan flyttas mellan 3 lägen som tillval

C4.4 ACERT Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Öppet vevhusventilationssystem (OCV)
  • Turboladdare, vattenkyld mantel
  • Integrerade kylvätskeledningar i fördelaren med hjälp av EGR-krets

Kylsystem
  • Integrerad värmeväxlare och efterkylare
  • Kompakt konstruktion med integrerade kylvätskepassager
  • Termostat och hus
  • Kylmantelvattenvärmare 120/240 V alternativ
  • Extra sjövattenpump, kugghjulsdriven
  • Motormonterad värmeväxlare, borttagbart rörpaket (för havsvatten) (endast värmeväxlarmotorer)
  • Motoroljekylare
  • Extra havsvattenledningar
  • Kölkylning

Avgassystem
  • Torrisolerat turboaggregat
  • Vattenkylda avgasgrenrör
  • 102 mm (4 tum) utlopp med rund fläns
  • Torr vinkelkoppling/bälg/flänsalternativ

Bränslesystem
  • Bränslesystem av common rail-typ
  • Simplex- och Duplex-bränslealternativ
  • Flexibel bränsleledning som tillval
  • Bränslematarpump, kugghjulsdriven

Generator
  • 12 ledare återanslutningsbar
  • 3-fas alla modeller
  • Borstlös
  • Separat magnetiserad med hjälplindningar ger 300 % kortslutningsström i upp till 10 sekunder
  • 2/3 lutning
  • Stort spänningsband
  • IP23 skydd mot vatten
  • Spänningsregulator med fast tillstånd och integrerad spänningsjustering
  • Klass H-isolering
  • Generatorlindningens temperaturstegring uppfyller sjöfartsbranschens krav.

Styrsystem
  • Elektronisk regulator
  • Elektronisk

Smörjsystem
  • Smörjolja
  • Oljefilter, höger service
  • Simplex och Duplex-alternativ
  • Vevhusfilter
  • Oljepåfyllning, i ventilkåpan och fördelarlocket (tillval)
  • Oljemätsticka, HÖ service
  • Oljetråg
  • Dränering oljetråg, höger
  • Motoroljepump (kugghjulsdriven)

Monteringssystem
  • Formade C-kanalskenor
  • Antivibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Allmänt
  • En servicesida (VÄ)
  • Kölkylda genaratoraggregat inkluderar inte kölkylare

Styrsystem
  • Paneler finns i HÖ-, VÄ- och bakre konfigurationer med fjärrmonteringsalternativ
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Elektronisk regulator
  • ECM (elektronisk styrmodul)
  • Endast SAE J1939-datalänkklasser
  • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande

Svänghjul och svänghjulshus
  • Svänghjulshus, SAE nr 3
  • Svänghjul, 126 kuggar
  • SAE-standardrotation

Kraftuttag
  • Poly-V-spår för generatordrivning
  • Kraftuttagsaxelsats (tillval)

Allmänt
  • Lyftöglor
  • Skyddande lyftkåpor
  • Batterifrånskiljare
  • Obs! Kölkylda genaratoraggregat inkluderar inte kölkylare.

C4.4 ACERT Tillvalsutrustning

Uppsamlingstank för kylvätska

Kölkyld expansionstank

Havsvattenpumpens anslutningar

Mätsticka för hög nivå

Regulatorns varvtalsnedgångssats (möjliggör samtrimning med lämpligt kundtillhandahållet ställverk)

Oljepåfyllning på mellannivå

Kraftuttag
  • Vevaxelns remskiva - vevaxelns kraftuttagsaxel, motorns vridanordning

Specialtest/rapporter
  • Testcertifikat vid nominell effekt

Generatorer och generatortillbehör
  • 110 V antikondensationsuppvärmare
  • 230 V antikondensationsuppvärmare

Kylmantelvattenvärmare

Avgassystem
  • Torr vinkelkoppling
  • Torr fläns
  • Torr vinkelkoppling och bälgar