< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Med sin konstruktion för högsta uteffekt, är M 25 E inte bara det rätta valet för kunder som söker effekttäthet och ökad lastresponskapacitet, utan även för dem som väljer att sänka drifts- bränslekostnaderna med hjälp av valbara lastprofiler i kombination med det mest effektiva motorvarvtalet.

Generatoraggregatets specifikationer

Enheter:
Minimal klassning 2 016 kW (2 625 kVA) 2 016 kW (2 625 kVA) Less
Maximal klassning 3 024 kW (3 938 kVA) 3 024 kW (3 938 kVA) Less

Motorspecifikationer

Konfiguration 6, 8, 9 cylindrar 6, 8, 9 cylindrar Less
Cylinderdiameter 10.0 tum 255.0 mm Less
Slaglängd 15.7 tum 400.0 mm Less
Slagvolym 573.623 tum3 20.4 l/cyl. Less

Generatoraggregatets konfigurationer

Emissions-/bränslestrategi IMO II IMO II Less

Generatoraggregatets mått

Vikt 43,0–56,0 t (94 798–123 459 lbs) 43,0–56,0 t (94 798–123 459 lbs) Less
Längd 7 717–8 713 mm (303,8–343,0 tum) 7 717–8 713 mm (303,8–343,0 tum) Less
Bredd 2 357 mm (92,8 tum) 2 357 mm (92,8 tum) Less
Höjd 3 866–4 066 mm (152,2–160,1 tum) 3 866–4 066 mm (152,2–160,1 tum) Less

Intelligent enkelhet

Utformningen enligt MaK-principerna återspeglas framför allt i det minskade antalet komponenter. Ungefär 40 % av delarna har avlägsnats. Det har resulterat i en marknadsfördel i form av driftsäkerhet och minskade driftskostnader.

Tillförlitlig energiförsörjning

Denna kompletta dieselgenerator excellerar när det gäller enkel installationen, tillförlitlig drift, enkelt underhåll och god komponentåtkomlighet.

Förberedd för installation

Utöver de många enastående tekniska funktionerna, är den långslagiga M 25 E-motorn också lätt att installera och ger god åtkomst för underhåll av alla komponenter.

Komplett drivsystem

Tillgången på kompletta drivsystem är ett marknadskrav som blir allt viktigare.

Systemansvar och matning från en enda källa, noggrant anpassade gränssnitt och koordinerad leverans av data

M 25 E Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem
  • Lastdelningsenhet (endast för anläggningar med flera motorer)
  • System för modulär larmkontroll och skydd (MACS)
  • Hastighetsreglage

Kylsystem
  • Elektrisk kylvattenförvärmare
  • HT-kylvattenpump (motordriven)
  • Laddluftkylare i två steg

Avgassystem
  • Expansionsled för avgaser
  • Isolerade avgasgrenrör
  • Turboaggregat på svänghjulets motsatta ände

Bränslesystem
  • Bränslecirkulerande pump (monterad/endast för MDO/MGO)
  • Bränsleindikatorfilter
  • Bränsletryckventil (monterad/endast för MDO/MGO)

Instrumentering
  • Reglageknappar och -lampor
  • Lokal kontrollpanel
  • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem
  • Smörjoljekylare (separat)
  • Smörjoljepump (motordriven)
  • Självrengörande smörjoljefilter
  • Oljetråg i ramen
  • Oljepump för försmörjning (eldriven/monterad på ramen)
  • Tryckregleringsventil

Monteringssystem
  • Flexibla rörkopplingar
  • Högflexibel koppling
  • Fjädrande montering

Startsystem
  • Elektrisk spärrenhet
  • Startluftventil

Allmänt
  • Motor, flexibel koppling och generator monterade på en gemensam ram
  • Svänghjulets kåpa
  • Lyftanordning (för uthyrning)
  • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

M 25 E Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Luftinloppets avstängningsventil
  • Luftintagets övergångsstycke
  • Expansionsled
  • Ljuddämpare/filter

Styrsystem
  • Luftinsprutningsreglering (för bättre lastkapacitet)
  • Elektroniskt hastighetsreglage
  • Motorlarmsystem
  • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
  • Startmotor för eldrivna pumpar
  • 24 DC UPS

Kylsystem
  • CW-rörledningar för kylning av generator på ramen
  • CW-rörledningar för smörjoljekylare på ramen
  • FW/SW-plattkylare
  • HT-kylvattenpump (eldriven)
  • HT-temperaturreglerventil monterad på ramen
  • LT-kylvattenpump (eldriven)
  • Havsvattenkylpump (eldriven)
  • Temperaturreglerventil

Avgassystem
  • Ljuddämpare (med gnistfångare)

Bränslesystem
  • Bränsleoljekylare
  • HFO, slutlig förvärmare
  • HFO, tryckregleringsventil
  • HFO, självrengörande automatiskt filter
  • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
  • HFO, behandlings- och matningsmoduler
  • HFO, viskositetsstyrenhet
  • Blandningstank

Smörjsystem
  • Smörjoljecentrifug
  • Smörjoljepump (eldriven)
  • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
  • Temperaturreglerventil
  • Temperaturreglerventil monterad på ramen

Monteringssystem
  • Dubbel fjädrande montering (motor och ram)

Startsystem
  • Startluftkompressor
  • Starttryckluftsbehållare

Allmänt
  • Motorns kraftuttagskoppling
  • Generatorns kundmatning
  • Dellastoptimeringssats för motor med konstant varvtal (SFOC-förbättring, rökreducering)
  • Dellastoptimeringssats för motor med variabelt varvtal (markant SFOC-förbättring ...)
  • PR-axel på motroterande svänghjulets sida