< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillar Motoren konstruerade M 34 DF baserat på den pålitliga M 32 C-motorserien. Den kommer att kunna drivas med flera bränslen utan att göra avkall på typiska MaK-marinmotoregenskaper. M 34 DF kommer att kunna drivas med flytande naturgas (LNG) som ett alternativ till dyr lågsvavlig marin dieselolja (MDO) eller stora och komplexa gasreningsanläggningar för ECA-drift från och med 2015. Hög effektivitet och beprövad tillförlitlighet gör M 34 DF till ett suveränt generatoraggregat. Tack vare valda driftprofiler och låga dieselbränslekostnader är M 34 DF det rekommenderade generatoraggregatet vad gäller driftskostnader.

Generatoraggregatets specifikationer

Enheter:
Minimal klassning 2 934 kW (3 672 kVA) 2 934 kW (3 672 kVA) Less
Maximal klassning 4 574 kW (5 724 kVA) 4 574 kW (5 724 kVA) Less

Motorspecifikationer

Konfiguration 6, 8, 9 cylindrar 6, 8, 9 cylindrar Less
Cylinderdiameter 13.4 tum 340.0 mm Less
Slaglängd 18.1 tum 460.0 mm Less
Slagvolym 2563.0 tum3 42.0 l/cyl. Less

Generatoraggregatets konfigurationer

Emissions-/bränslestrategi IMO II i dieselläge/IMO III i gasläge IMO II i dieselläge/IMO III i gasläge Less

Generatoraggregatets mått och vikter (beroende på generatortyp)

Vikt 73,0–98,0 t (160 937–216 053 lbs) 73,0–98,0 t (160 937–216 053 lbs) Less
Längd 9 566–11 156 mm (376,6–439,2 tum) 9 566–11 156 mm (376,6–439,2 tum) Less
Bredd 2 600 mm (102,4 tum) 2 600 mm (102,4 tum) Less
Höjd 4 567–4 770 mm (179,8–187,8 tum) 4 567–4 770 mm (179,8–187,8 tum) Less

Enkel installation

Tillförlitlig drift

Enkelt underhåll

Lättåtkomliga komponenter

M 34 DF Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem
  • Lastdelningsenhet
  • Modulärt larmstyrt skyddssystem (MACS)
  • Hastighetsreglage

Kylsystem
  • Elektrisk kylvattenförvärmare
  • HT-kylvattenpump (motordriven)
  • Laddluftkylare i två steg

Avgassystem
  • Expansionsled för avgaser
  • Isolerade avgasgrenrör
  • Turboaggregatet på svänghjuls-/räknarsvänghjulsänden

Bränslesystem
  • Bränslecirkulerande pump (eldriven/endast för MDO/MGO)
  • Bränsleindikatorfilter
  • Bränsletryckventil (separat/endast för MDO/MGO)

Gassystem
  • Gasventilenhet

Instrumentering
  • Reglageknappar och -lampor
  • Nödstoppspak
  • Lokal kontrollpanel
  • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem
  • Torrsump
  • Smörjoljans plattkylare (separat)
  • Smörjoljepump (motordriven)
  • Säkerhetsfilter för smörjolja
  • Självrengörande smörjoljefilter
  • Tryckregleringsventil

Monteringssystem
  • Högflexibel koppling
  • Styv montering

Startsystem
  • Elektrisk spärrenhet
  • Startluftventil

Allmänt
  • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

M 34 DF Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Luftinloppets avstängningsventil
  • Luftintagets övergångsstycke
  • Expansionsled
  • Ljuddämpare/filter

Styrsystem
  • Motorlarmsystem
  • System för fjärrkontroll
  • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
  • Startmotor för eldrivna pumpar
  • 24 DC UPS

Kylsystem
  • Kylvattenförvärmare med ånga/värmeolja/el
  • Kylvattenrörledningar på ramen för kylning av generator
  • Kylvattenrörledningar på ramen för smörjoljekylare
  • FW/SW-plattkylare
  • HT-kylvattenpump (eldriven)
  • LT-kylvattenpump (eldriven)
  • Havsvattenkylpump (eldriven)
  • Temperaturreglerventil

Avgassystem
  • Avgasventilationsmodul
  • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)

Bränslesystem
  • Bränsleoljekylare
  • HFO, slutlig förvärmare
  • HFO, tryckregleringsventil
  • HFO, självrengörande automatiskt filter
  • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
  • HFO, behandlings- och matningsmoduler
  • HFO, viskositetsstyrenhet
  • Blandningstank

Gassystem
  • Gasflödesmätare
  • LNG-förångningsenhet

Smörjsystem
  • Smörjoljecentrifug
  • Smörjoljepump (eldriven)
  • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
  • Oljepump för försmörjning (eldriven)
  • Temperaturreglerventil
  • Vått tråg med mätsticka

Monteringssystem
  • Dubbel fjädrande montering
  • Flexibla rörkopplingar
  • Fjädrande montering

Drivsystem
  • Styrsystem
  • Propellrar

Startsystem
  • Startluftkompressor
  • Starttryckluftsbehållare

Allmänt
  • Motorns kraftuttagskoppling
  • Svänghjulets kåpa
  • Kraftuttagsgenerator
  • Kraftuttagsaxel på svänghjulets motsatta sida
  • Reduktionsdrev
  • Reduktionsdrev, kraftuttagskoppling