< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

M 32 C infördes 1994 i 6-, 8- och 9-cylindersversioner och är utomordentligt lämplig som generatordrivkälla för elektrisk kraft på fartyg. Den robusta konstruktionen och måttliga hastigheten medger obegränsad, kontinuerlig drift med tjockolja. Raka motorer – kompletta med generatorer – är monterade på en gemensam ram. Motor och elsystem testas före leverans. Detta säkerställer problemfri installation och igångkörning.

Generatoraggregatets specifikationer

Enheter:
Minimal klassning 2 762 kWe (3 456 kVA) 2 762 kWe (3 456 kVA) Less
Maximal klassning 4 316 kWe (5 400 kVA) 4 316 kWe (5 400 kVA) Less

Motorspecifikationer

Konfiguration 6, 8, 9 cylindrar 6, 8, 9 cylindrar Less
Cylinderdiameter 12.6 tum 320.0 mm Less
Slaglängd 18.9 tum 480.0 mm Less
Slagvolym 2361.62 tum3 38.7 l/cyl. Less

Generatoraggregatets konfigurationer

Emissions-/bränslestrategi EPA Tier 2 & IMO II EPA Tier 2 & IMO II Less

Generatoraggregatets mått och vikter (beroende på generatortyp)

Vikt 73,0 ton–98,0 ton (160 937 lbs–216 053 lbs) 73,0 ton–98,0 ton (160 937 lbs–216 053 lbs) Less
Längd 9 302 mm 11 419 mm (366,2 tum–449,6 tum) 9 302 mm 11 419 mm (366,2 tum–449,6 tum) Less
Bredd 2 600 mm–2 639 mm (102,4 tum–103,9 tum) 2 600 mm–2 639 mm (102,4 tum–103,9 tum) Less
Höjd 4 801 mm–4 869 mm (189,0 tum–191,7 tum) 4 801 mm–4 869 mm (189,0 tum–191,7 tum) Less

M 32 C som generatordrivning

Den robusta konstruktionen och måttliga hastigheten medger obegränsad, kontinuerlig drift med tjockolja. Motor och elsystem testas före leverans.

Installationsvänligt, eftersom pumpar och filter är monterade på motorn

Nodulärt gjutjärnsmotorblock med integrerade kanaler för smörjolja och laddluft

Teknik för reduktion av emissioner

M 32 C Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem
  • Lastdelningsenhet (endast för anläggningar med flera motorer)
  • Skyddssystem
  • Serielänkgränssnitt (MODbus/canbus)
  • Hastighetsreglage

Kylsystem
  • Elektrisk kylvattenförvärmare
  • HT-kylvattenpump (motordriven)
  • Laddluftkylare i två steg

Avgassystem
  • Expansionsled för avgaser
  • Isolerade avgasgrenrör
  • Turboaggregat på svänghjulets motsatta sida

Bränslesystem
  • Bränslecirkulerande pump (monterad/endast för MDO/MGO)
  • Bränsleindikatorfilter
  • Bränsletryckventil (monterad/endast för MDO/MGO)

Instrumentering
  • Reglageknappar och -lampor
  • Nödstoppspak
  • Lokal kontrollpanel
  • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem
  • Motor med torrsump
  • Smörjoljekylare (separat)
  • Smörjoljepump (motordriven)
  • Självrengörande smörjoljefilter
  • Oljetråg i ramen
  • Oljepump för försmörjning (eldriven/monterad på ramen)
  • Tryckregleringsventil

Monteringssystem
  • Flexibla rörkopplingar
  • Högflexibel koppling
  • Fjädrande montering

Startsystem
  • Elektrisk spärrenhet
  • Startluftventil

Allmänt
  • Motor, flexibel koppling och generator monterade på en gemensam ram
  • Svänghjulets kåpa
  • Lyftanordning (för uthyrning)
  • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

M 32 C Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Luftinloppets avstängningsventil
  • Luftintagets övergångsstycke
  • Expansionsled
  • Ljuddämpare/filter

Styrsystem
  • Luftinsprutningsreglering (för bättre belastningsbegäran)
  • Elektroniskt hastighetsreglage
  • Motorlarmsystem
  • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
  • Startmotor för eldrivna pumpar
  • 24 DC UPS

Kylsystem
  • CW-rörledningar för kylning av generator på ramen
  • CW-rörledningar för smörjoljekylare på ramen
  • FW/SW-plattkylare
  • HT-kylvattenpump (eldriven)
  • LT-kylvattenpump (eldriven)
  • Havsvattenkylpump (eldriven)
  • Temperaturreglerventil

Avgassystem
  • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)

Bränslesystem
  • Bränsleoljekylare
  • HFO, slutlig förvärmare
  • HFO, tryckregleringsventil
  • HFO, självrengörande automatiskt filter
  • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
  • HFO, behandlings- och matningsmoduler
  • HFO, viskositetsstyrenhet
  • Blandningstank

Smörjsystem
  • Smörjoljecentrifug
  • Smörjoljekylare monterad på ramen
  • Smörjoljepump (eldriven)
  • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
  • Temperaturreglerventil

Monteringssystem
  • Dubbel fjädrande montering (motor och ram)
  • Motorn fjädrande monterad på ramen, ramen styvt monterad
  • Flexibla rörkopplingar

Startsystem
  • Startluftkompressor
  • Starttryckluftsbehållare

Allmänt
  • Motorns kraftuttagskoppling
  • Generatorns kundmatning
  • Kraftuttagsaxel på svänghjulets motsatta sida