< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

VM 32 C lanserades år 2000 i 12- och 16-cylindriga versioner. Generatoraggregatet är konstruerat för att uppfylla inte bara kraven på den marina marknaden, utan även kraven inom stationärkraftproduktionen och olje- och gasindustrin. Motorns modulära konstruktion, integrationen av olika funktioner i en enda komponent, den robusta konstruktionen och användningen av beprövade raka motorkomponenter utgör grunden för den breda tillgängligheten hos denna motor. Tillförlitlig drift med tjockolja, låg bränsle- och smörjoljeförbrukning, tillsammans med enkelt underhåll och långa underhållsintervall, innebär enastående god driftsekonomi.

Generatoraggregatets specifikationer

Enheter:
Minimal klassning 5 754 kWe (7 200 kVA) 5 754 kWe (7 200 kVA) Less
Maximal klassning 7 672 kWe (9 600 kVA) 7 672 kWe (9 600 kVA) Less

Motorspecifikationer

Konfiguration 12,16 cylindrar 12,16 cylindrar Less
Cylinderdiameter 12.6 tum 320.0 mm Less
Slaglängd 18.11 tum 460.0 mm Less
Slagvolym 2257.88 tum3 37.0 l/cyl. Less

Generatoraggregatets konfigurationer

Emissions-/bränslestrategi EPA Tier 2 & IMO II EPA Tier 2 & IMO II Less

Generatoraggregatets mått och vikter (beroende på generatortyp)

Vikt 120,0 ton–140,0 ton (264 554 lbs–308 647 lbs) 120,0 ton–140,0 ton (264 554 lbs–308 647 lbs) Less
Längd 10 703 mm–12 149 mm (421,4 tum–478,3 tum) 10 703 mm–12 149 mm (421,4 tum–478,3 tum) Less
Bredd 3 526 mm (138,8 tum) 3 526 mm (138,8 tum) Less
Höjd 4 639 mm (182,6 tum) 4 639 mm (182,6 tum) Less

Stort tillgänglighetsområde

Motorns modulära konstruktion, integrationen av olika funktioner i en enda komponent, den robusta konstruktionen och användningen av beprövade raka motorkomponenter utgör grunden för den breda tillgängligheten hos denna motor.

En kompakt, enkel och ren design.

Den konsekventa utformningen och utvecklingen av MaK-motorerna med lång slaglängd i kombination med användningen av så många raka motorkomponenter som möjligt visas klart och tydligt i den externa konfigurationen: en kompakt, enkel och ren design.

Motor med låga emissioner för låg NOx

Genom att kombinera ökat kompressionsförhållande och Miller-effekten kan man minska NOx-emissionerna med ca 30 % utan att motorns effektivitet försämras.

Flexible Camshaft Technology (FCT)

FCT bygger vidare på konceptet med systemintegration av emissionsminskning och skapar samverkan mellan flexibla bränslesystem och avancerade luftsystem med maximalt utnyttjande av den nuvarande motorns konstruktion.

VM 32 C Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem
  • Lastdelningsenhet (endast för anläggningar med flera motorer)
  • Skyddssystem (externt skåp)
  • Serielänkgränssnitt (MODbus/canbus)
  • Hastighetsreglage

Kylsystem
  • Elektrisk kylvattenförvärmare
  • HT-kylvattenpump (motordriven)
  • Laddluftkylare i två steg

Avgassystem
  • Expansionsled för avgaser
  • Isolerade avgasgrenrör
  • Turboaggregat på svänghjulets motsatta ände

Bränslesystem
  • Bränslecirkulerande pump (eldriven/endast för MDO/MGO)
  • Bränsleindikatorfilter
  • Bränsletryckventil (separat/endast för MDO/MGO)

Instrumentering
  • Reglageknappar och -lampor
  • Nödstoppspak
  • Lokal kontrollpanel
  • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem
  • Motor med torrsump
  • Smörjoljans plattkylare (separat)
  • Smörjoljepump (motordriven)
  • Säkerhetsfilter för smörjolja
  • Självrengörande smörjoljefilter (separat)
  • Oljetråg i ramen
  • Oljepump för försmörjning (eldriven/monterad på ramen)
  • Tryckregleringsventil

Monteringssystem
  • Motorn fjädrande monterad på ramen, ramen styvt monterad
  • Flexibla rörkopplingar
  • Högflexibel koppling

Startsystem
  • Elektrisk spärrenhet
  • Startluftventil

Lastarskopa
  • Motor, flexibel koppling och generator monterade på en gemensam ram
  • Svänghjulets kåpa
  • Lyftanordning (för uthyrning)
  • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

VM 32 C Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Luftinloppets avstängningsventil
  • Luftintagets övergångsstycke
  • Expansionsled
  • Ljuddämpare/filter

Styrsystem
  • Elektroniskt hastighetsreglage
  • Motorlarmsystem
  • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
  • Startmotor för eldrivna pumpar
  • 24 DC UPS

Kylsystem
  • CW-rörledningar för kylning av generator på ramen
  • CW-rörledningar för smörjoljekylare på ramen
  • FW/SW-plattkylare
  • HT-kylvattenpump (eldriven)
  • LT-kylvattenpump (eldriven)
  • Havsvattenkylpump (eldriven)
  • Temperaturreglerventil

Avgassystem
  • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)

Bränslesystem
  • Bränsleoljekylare
  • HFO, slutlig förvärmare
  • HFO, tryckregleringsventil
  • HFO, självrengörande automatiskt filter
  • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
  • HFO, behandlings- och matningsmoduler
  • HFO, viskositetsstyrenhet
  • Blandningstank

Smörjsystem
  • Smörjoljecentrifug
  • Smörjoljepump (eldriven)
  • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
  • Temperaturreglerventil

Monteringssystem
  • Fjädrande montering på ramen

Startsystem
  • Startluftkompressor
  • Starttryckluftsbehållare

Lastarskopa
  • Generatorns kundmatning