< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

VM 43 C är specialkonstruerad för att uppfylla de höga kraven på marinmotormarknaden för kryssningsfartyg och färjor, men även för andra specialiserade fartygstyper. För att passagerarna ska kunna njuta av en lyxig tillvaro ombord krävs generatoraggregat som är kraftfulla men som trots det märks så lite som möjligt. Högsta prioritet är därmed ett generatoraggregat med lågt buller och vibrationer och låga emissionsnivåer. Källan till den här kraften är den lugna styrkan hos VM 43 C som arbetar tyst i bakgrunden. Dra nytta av vår expertis och erfarenhet: VM 43 C har redan visat prov på sin enastående drivkraft, till exempel på "Pont-Aven" som ingår i Brittany Ferries flotta.

Generatoraggregatets specifikationer

Enheter:
Minimal klassning 11 508 kWe (14 400 kVA) 11 508 kWe (14 400 kVA) Less
Maximal klassning 16 111 kWe (20 160 kVA) 16 111 kWe (20 160 kVA) Less

Motorspecifikationer

Konfiguration 12,16 cylindrar 12,16 cylindrar Less
Cylinderdiameter 17.0 tum 430.0 mm Less
Slaglängd 24.0 tum 610.0 mm Less
Slagvolym 5406.7 tum3 88.6 l/cyl. Less

Generatoraggregatets konfigurationer

Emissions-/bränslestrategi EPA Tier 2 & IMO II EPA Tier 2 & IMO II Less

Generatoraggregatets mått och vikter (beroende på generatortyp)

Vikt 275,0 ton–345,0 ton (606 271 lbs–760 594 lbs) 275,0 ton–345,0 ton (606 271 lbs–760 594 lbs) Less
Längd 14 740 mm–16 870 mm (580,3 tum–664,2 tum) 14 740 mm–16 870 mm (580,3 tum–664,2 tum) Less
Bredd 3 890 mm–4 027 mm (153,1 tum–158,5 tum) 3 890 mm–4 027 mm (153,1 tum–158,5 tum) Less
Höjd 6 517 mm–7 047 mm (256,6 tum–277,4 tum) 6 517 mm–7 047 mm (256,6 tum–277,4 tum) Less

Mycket ekonomisk

Tillförlitlig HFO-drift och låg bränsle- och smörjoljeförbrukning, enkelt underhåll och långa underhållsintervall garanterar mycket god driftsekonomi.

Framgångsrikt ursprung

Den modulära motorkonstruktionen, integrationen av olika funktioner i samma komponent, den robusta strukturen och användningen av komponenter som redan är väl beprövade i den raka versionen leder till en utomordentligt hög tillförlitlighet.

Expertis och erfarenhet

Vi hjälper dig från planeringsstadiet hela vägen till slutleveransen. Dra nytta av vår expertis och erfarenhet.

VM 43 C Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem
  • Lastdelningsenhet (endast för anläggningar med flera motorer)
  • Skyddssystem (externt skåp)
  • Serielänkgränssnitt (MODbus/canbus)
  • Hastighetsreglage

Kylsystem
  • Elektrisk kylvattenförvärmare
  • HT-kylvattenpump (motordriven)
  • Laddluftkylare i två steg

Avgassystem
  • Expansionsled för avgaser
  • Isolerade avgasgrenrör
  • Turboaggregat på svänghjulets motsatta ände

Bränslesystem
  • Bränslecirkulerande pump (eldriven/endast för MDO/MGO)
  • Bränsleindikatorfilter
  • Bränsletryckventil (separat/endast för MDO/MGO)

Instrumentering
  • Reglageknappar och -lampor
  • Nödstoppspak
  • Lokal kontrollpanel
  • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem
  • Motor med torrsump
  • Smörjoljans plattkylare (separat)
  • Smörjoljepump (motordriven)
  • Säkerhetsfilter för smörjolja
  • Självrengörande smörjoljefilter (separat)
  • Oljetråg i ramen
  • Oljepump för försmörjning (eldriven/monterad på ramen)
  • Tryckregleringsventil

Monteringssystem
  • Motorn fjädrande monterad på ramen, ramen styvt monterad
  • Flexibla rörkopplingar
  • Högflexibel koppling

Startsystem
  • Elektrisk spärrenhet
  • Startluftventil

Lastarskopa
  • Motor, flexibel koppling och generator monterade på en gemensam ram
  • Svänghjulets kåpa
  • Lyftanordning (för uthyrning)
  • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

VM 43 C Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Luftinloppets avstängningsventil
  • Luftintagets övergångsstycke
  • Expansionsled
  • Ljuddämpare/filter

Styrsystem
  • Elektroniskt hastighetsreglage
  • Motorlarmsystem
  • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
  • Startmotor för eldrivna pumpar
  • 24 DC UPS

Kylsystem
  • CW-rörledningar för kylning av generator på ramen
  • CW-rörledningar för smörjoljekylare på ramen
  • FW/SW-plattkylare
  • HT-kylvattenpump (eldriven)
  • HT/LT-pump (dubbelpump/motordriven)
  • LT-kylvattenpump (eldriven)
  • Havsvattenkylpump (eldriven)
  • Temperaturreglerventil

Avgassystem
  • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)

Bränslesystem
  • Bränsleoljekylare
  • HFO, slutlig förvärmare
  • HFO, tryckregleringsventil
  • HFO, självrengörande automatiskt filter
  • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
  • HFO, behandlings- och matningsmoduler
  • HFO, viskositetsstyrenhet
  • Blandningstank

Smörjsystem
  • Smörjoljepump (eldriven)
  • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
  • Temperaturreglerventil

Monteringssystem
  • Fjädrande montering på ramen

Startsystem
  • Startluftkompressor
  • Starttryckluftsbehållare

Lastarskopa
  • Generatorns kundmatning