< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 3406C dieseldriven brandpumpsmotor. Klasser: 218-359 bkW (292-482 bhp) vid 1 750-2 300 varv/min är ej certifierade. Tillgänglig för globala icke-reglerade områden. FM-godkända, UL-listade

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 292.0 bhp 217.0 bkW Less
Maximal klassning 482.0 bhp 359.0 bkW Less
Emissioner Ej certifierad Ej certifierad Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.0 mm Less
Slaglängd 6.5 tum 165.0 mm Less
Cylindervolym 891.0 tum3 14.6 l Less
Insugningssystem Turboladdning, efterkylning Turboladdning, efterkylning Less
Motorns vikt, netto, torr 3278.0 lb 1487.0 kg Less
Oljebytesintervall 250.0 h 250.0 h Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr 1 SAE nr 1 Less
Svänghjulets tänder 113 113 Less

Kapacitet för vätskor

Smörjoljesystem (påfyllning) 9.0 gal 34.0 l Less
Kylsystem (endast motorn) 6.0 gal 23.0 l Less

Mått

Längd 74.1 tum 1883.0 mm Less
Bredd 46.3 tum 1175.0 mm Less
Höjd 51.8 tum 1315.0 mm Less

Emissioner

Icke-certifierade för U.S. EPA stationära brandsläckningspumpmotorer. Tillgänglig för globala icke-reglerade områden. FM-godkända. UL-listade.

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga driftskostnader.

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Schemalagt underhåll, inklusive S•O•SSM prov
  • Kundserviceavtal (CSA)
  • Caterpillar ESC (Extended Service Coverage)
  • Oöverträffat nätverk för återförsäljartjänster
  • Utökat nätverk för återförsäljartjänster genom Cat ISD-program (Industrial Service Distributor)

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklasstillsammans med beprövade motorkonstruktioner gertillförlitlighet, tyst drift och många timmarsproduktionslivslängd.

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga driftskostnader.

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativför jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift,markservice för flygplan och andra industriellatillämpningar.

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Schemalagt underhåll, inklusive S•O•SSM-prov
  • Kundserviceavtal (CSA)
  • Caterpillar ESC (Extended Service Coverage)
  • Oöverträffat nätverk för återförsäljartjänster
  • Utökat nätverk för återförsäljartjänster genom CatsISD-program (Industrial Service Distributor)

3406C Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftrenare. Medelstor, torr, paneltyp med serviceindikatorer, turboaggregat, efterkyld vattenpump med mantel.

Styrsystem
  • Hydromekaniskt reglage

Kylsystem
  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel, centrifugal

Avgassystem
  • Avgasgrenrör, torrt
  • Avgaskrök, torr, 152 mm (6 tum), 4 bultflänsar

Svänghjul och svänghjulshus
  • SAE nr 1 svänghjul
  • SAE nr 1 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem
  • Bränslefilter, VÄNSTER
  • Bränslematarpump
  • Bränsleluftningspump

Instrumentering
  • Instrumentpanel, vänster
  • Motorns oljetryckmätare
  • Bränsletryckmätare
  • Vattentemperaturmätare
  • Timräknare

Smörjsystem
  • Vevhusfilter
  • Oljekylare
  • Smörjoljefilter
  • Oljepåfyllningsrör i ventilkåpan och mätsticka, båda till HÖGER
  • Bakre tråg för oljesump

Monteringssystem
  • Stöd

Allmänt
  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Färg: Cat Yellow, med andra färger tillgängliga på begäran