< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 3412 industriell dieseldriven brandpumpsmotor. Klasser: 476-551 bkW (638-739 bhp) vid 1 750-2 100 varv/min är ej certifierade. Tillgänglig för globala icke-reglerade områden. FM-godkända, UL-listade

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 638.0 bhp 476.0 bkW Less
Maximal klassning 739.0 bhp 551.0 bkW Less
Emissioner Ej certifierad Ej certifierad Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.0 mm Less
Slaglängd 6.0 tum 152.0 mm Less
Cylindervolym 1650.0 tum3 27.0 l Less
Insugningssystem Turboladdning, efterkylning Turboladdning, efterkylning Less
Motorns vikt, netto, torr 6018.0 lb 2730.0 kg Less
Oljebytesintervall 250.0 h 250.0 h Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr 0 SAE nr 0 Less
Svänghjulets tänder 151 151 Less

Kapacitet för vätskor

Smörjoljesystem (påfyllning) 36.8 gal 139.0 l Less
Kylsystem (endast motorn) 15.5 gal 58.0 l Less

Mått

Längd 78.0 tum 1980.0 mm Less
Bredd 51.2 tum 1300.0 mm Less
Höjd 50.6 tum 1285.0 mm Less

3412 Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftrenare, medelstor, med serviceindikatorer
  • Turboladdad

Kylsystem
  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel, centrifugal
  • Värmeväxlare installerad
  • Expansionskärl

Styrsystem
  • Laddningsgenerator 24 V, 35 A
  • Huvudstyrning
  • Hydromekaniskt reglage

Avgassystem
  • Avgasgrenrör
  • Avgaskrök, torr. 203 mm (8 tum) på alla turboladdade motorer och turboladdad efterkylning med våta avgaser. 152 mm (6 tum) på turboladdad efterkylning med torra grenrör.

Svänghjul och svänghjulshus
  • SAE nr 0 svänghjul
  • SAE nr 0 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem
  • Bränslefilter
  • Bränslematarpump
  • Primärt bränslefilter
  • Bränsleluftningspump

Instrumentering
  • Instrumentpanel, vänster
  • Motorns oljetryckmätare
  • Bränsletryckmätare
  • Vattentemperaturmätare
  • Varvräknare

Smörjsystem
  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör i ventilkåpan och mätsticka, båda till HÖGER
  • Smörjoljefilter
  • Bakre tråg för oljesump

Monteringssystem
  • Stöd

Kraftuttag
  • Kraftuttagets svänghjuls axeltapp

Skyddssystem
  • Stopp-startsystem, automatiskt (uppfyller kraven i NFPA 20, kan strömsättas från någon av två batterikällor och kan aktiveras med den manuella startmotorn)

Startsystem
  • 24 V, vänster elektrisk startmotor
  • Kylmantelvattenvärmare (6 kW, 240-480 V)

Allmänt
  • Färg: brandbilsröd
  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Lyftöglor