< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat C18 ACERT™ brandpumpsmotorer. Klasser: 447-597 bkW (600-800 bhp) vid 1 800-1 900 varv/min uppfyller utsläppskraven i U.S. EPA Tier 3 eller U.S. EPA Tier 2 stationära brandsläckningspumpmotorer. Klassning: 522 hp (700 bhp) vid 1 500 varv/min är icke-certifierad. FM-godkända. UL-listade.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 600.0 bhp 447.0 bkW Less
Maximal klassning 800.0 bhp 597.0 bkW Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Tier, Tier 2 eller ej certifierad Motsvarande U.S. EPA Tier, Tier 2 eller ej certifierad Less
Nominellt motorvarvtal 1750.0 varv/min 1750.0 varv/min Less
Cylinderdiameter 5.7 tum 145.0 mm Less
Slaglängd 7.2 tum 183.0 mm Less
Cylindervolym 1106.0 tum3 18.0 l Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Motorns vikt, netto, torr 3900.0 lb 1769.0 kg Less
Oljebytesintervall 500.0 h 500.0 h Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr 1 SAE nr 1 Less
Svänghjulets tänder 113 113 Less

Kapacitet för vätskor

Smörjoljesystem (påfyllning) 10.0 gal 37.7 l Less
Kylsystem (endast motorn) 13.3 gal 50.0 l Less

Mått

Längd 74.4 tum 1889.0 mm Less
Bredd 43.0 tum 1091.0 mm Less
Höjd 54.3 tum 1380.0 mm Less

Brandpumpens utsläpp

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga standarder för att garantera kundnöjdhet.

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Schemalagt underhåll, inklusive S•O•SSM prov
  • Kundserviceavtal (CSA)
  • Caterpillar ESC (Extended Service Coverage)
  • Oöverträffat nätverk för återförsäljartjänster
  • Utökat nätverk för återförsäljartjänster genom Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

C18 ACERT™ Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Dubbla turboaggregat: främre och bakre intag, 127 mm (5,0 tum)
  • Efterkylare med separat krets (SCAC)

Laddningssystem
  • Laddningsgenerator 24 V, 50 A

Styrsystem
  • Dubbla elektroniska styrenheter (ECU), primära och sekundära
  • Elektronisk styrning, kraftuttagets varvtalsreglage
  • Programmerbara klassningar
  • Kallstartsförmåga ned till -20 °C (-4 °F)
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompensation för bränsletemperatur
  • Programmerbar låg och hög tomgång och total motorgräns
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning

Kylsystem
  • Termostater och hus, vertikalt utlopp
  • Vattenpump med mantel, centrifugal
  • Värmeväxlare installerad
  • Expansionskärl

Avgassystem
  • Avgasgrenrör, torrt
  • Dubbel turbo: avgaskrök, torr, 203 mm (8 tum)

Svänghjul och svänghjulshus
  • SAE nr 1 svänghjul
  • SAE nr 1 svänghjulshus
  • Kraftuttagets svänghjuls axeltapp

Bränslesystem
  • Elektronisk bränslespridare
  • Bränslefilter, sekundärt (2 mikrometer, höga prestanda)
  • Bränslematarpump
  • Bränsleluftningspump
  • Bränsleprovventil, monterad på bränslefiltrets bas
  • Primärt bränslefilter
  • Vattenavskiljare

Instrumentering
  • Instrumentpanel, vänster
  • Motorns oljetryckmätare
  • Voltmeter
  • Vattentemperaturmätare
  • Varvräknare/motortimräknare

Smörjsystem
  • Öppet vevhusventilationssystem
  • Oljekylare
  • Smörjoljefilter
  • Främre tråg för oljesump
  • Oljepåfyllningsrör
  • Oljesticka
  • Oljepump

Monteringssystem
  • Främre och bakre stöd

Skyddssystem
  • Stopp-startsystem, automatiskt (uppfyller kraven i NFPA 20, kan strömsättas från någon av två batterikällor och kan aktiveras med den manuella startmotorn)

Startsystem
  • 24 V, vänster elektrisk startmotor
  • Kylmantelvattenvärmare (3 kW, 120-240 V)

Allmänt
  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Automatisk variabel synkronisering, elektronisk
  • Elektronisk installationssats, 70-polig kontakt (kontakter, stift, plintar)