< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Olje- och gasborrning är en komplicerad uppgift som kräver särskild kraftgenereringsutrustning. Cat 3500-generatoraggregat är särskilt utvecklade för borrningsuppgifter för elektriska växelströmsplattformar. De kombinerar årtionden av erfarenhet av arbete i fält och 3500-plattformen med den senaste elektroniken som säkerställer bästa möjliga prestanda, låga utsläpp och ett förenklat operatörgränssnitt.Cat-generatoraggregat backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.3512C generatoraggregat för landbaserad borrning. Effekter: 1 045 ekW (1 492 kVA) vid 60 Hz (1 200 varv/min). Uppfyller utsläppskrav motsvarande dem i U.S. EPA Tier 2. Tillgänglig via U.S. EPA-Flexibility och i andra reglerade och icke-reglerade områden.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 1045.0 ekW 1045.0 ekW Less
Maximal klassning 1045.0 ekW 1045.0 ekW Less
Utsläpp U.S. EPA Nonroad Tier 2 U.S. EPA Nonroad Tier 2 Less
Motorstyrning och skydd ADEM A3 ADEM A3 Less
Generator SR4B SR4B Less
Spänning 600 600 Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Cylinderdiameter 6.69 tum 170.0 mm mm Less
Slaglängd 7.48 tum 190.0 mm mm Less
Cylindervolym 3158.0 tum3 52.0 lit Less
Bränslesystem EUI EUI Less
Oljebytesintervall 500.0 tim 500.0 tim Less
Vikt 31864.0 lb 14453.0 kg Less
Styrning för generatoraggregat EMCP 4.3 EMCP 4.3 Less

Mått

Bredd 91.2 tum 2318.0 mm mm Less
Längd 238.2 tum 6051.0 mm mm Less
Höjd 104.7 tum 2659.0 mm mm Less

Kapacitet för vätskor

Smörjoljesystem (påfyllning) 84.0 gallon 318.0 lit Less
Kylsystem (motor) 41.0 gallon 157.0 lit Less

Produktdesign

– Utvecklat särskilt för att uppfylla kraven för olje- och gasproduktion– Den senaste elektroniken för bättre säkerhet, prestandaoch användargränssnitt– Beprövad tillförlitlighet och hållbarhet– Robust design för hög slitstyrka som är perfekt föri- och urlastning– Marknadsledande effekttäthet– Robust, överdimensionerat kylsystem för 50 °C omgivningstemperaturvid klassad effekt– Långa underhållsperioder som är väl beprövade i oljefältstillämpningar– Motorns kärnkomponenter är utformade för reparationoch återanvändning vid renovering

Enkel installation

– Konfiguration för montering på inre/yttre bas förenklar integrering påplattform– Brett sortiment av tillbehör som möjliggör flexibelkonfiguration– Trepunktsmontering av generatorn på inre bas bibehållerinjusteringen från fabriken– En enda lyftpunkt förenklar installationsarbete

Säkerhet

– Nödstoppsknapp på instrumentpanel– Ventiler för luftavstängning och explosionssäkerhet finns tillgängliga– Konfigurerbara inställningspunkter för larm, effektsänkning och avstängning– Extra larm, ingångar, och utgångar finns tillgängliga

Testning

– Varje generatoraggregat från Cat är testat vid full last för att säkerställa korrektamotorprestanda.– Standardkonfigurationerna monteras, testas och utvärderassom paket för att säkerställa prestanda, tillförlitlighetoch hållbarhet.

Anpassad förpackning

För alla petroleumtillämpningar kan du lita på att Caterpillar uppfyller behoven för ditt projekt med anpassade generatoraggregat för fabriker och mekaniska paket. Cat-motorer, generatorer, reglage, kylare, och transmissioner kan utformas särskilt och anpassas i samarbete med våra lokala återförsäljare för att ta fram unika lösningar. Anpassade paket stöds globalt och omfattas av ett års garanti efter start.

Anpassad förpackning

För alla petroleumtillämpningar kan du lita på att Caterpillar uppfyller behoven för ditt projekt med anpassade generatoraggregat för fabriker och mekaniska paket. Cat-motorer, generatorer, reglage, kylare, och transmissioner kan utformas särskilt och anpassas i samarbete med våra lokala återförsäljare för att ta fram unika lösningar. Anpassade paket stöds globalt och omfattas av ett års garanti efter start.

Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

– Fler än 2 200 återförsäljare– Cat:s fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar av dinpetroleumprodukt från Cat– Global tillgång till reservdelar, service och garanti– Vi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innanfel inträffar- S•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätskaefter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande: • tillstånd för inremotorkomponenter• förekomst av oönskade vätskor• förekomst av restprodukter från förbränning• arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning

Ägarskap av de här tillverkningsprocesserna göratt Caterpillar kan tillverka högkvalitativa och pålitliga produkter.

3512C Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Korrosionsbeständig efterkylarinsats
  • Luftintagsavstängning
  • Medelstor luftrenare

Styrsystem
  • ADEM A3 ECU, monterad till vänster
  • Direkt rackstyrning 0-200 mADC, anslutningar och reglage för värmeugn och kylmantelvattenvärmare

Kylsystem
  • Kylare från Caterpillar, 46/CVS-staplad med förhållandet0,627, med fläkt, fläktdrivning, remskiva, remskydd,kylvätskenivågivare, regulator och bränslekylare
  • Efterkylare med separat krets
  • Utloppsstyrd termostat för kylmantelvatten
  • Vattenpump med mantel – kugghjulsdriven
  • Dubbla utlopp
  • Efterkylarvattenpump – kugghjulsdriven
  • Termostat för efterkylarvatten

Avgassystem
  • Torra avgasgrenrör
  • Dubbla turboaggregat, vattenkylda lager

Svänghjul och hus
  • SAE nr 00 svänghjul
  • SAE nr 00 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem
  • Bränslefilter av simplextyp (VÄNSTER) med luftningspump (VÄNSTER)
  • Bränslematarpump
  • Bränslereturledning med flexibel anslutning
  • Elektroniska enhetsinsprutare

Generatortillbehör
  • Mantelmonterad petroleumkopplingsbox med luftfilter ochtryckskillnadsbrytare

Instrumentering
  • Nödstoppsknapp
  • Analoga mätare:
  • Serviceportskontakt
  • Polblock för kundanslutning

EMCP 4.3-kontrollpanel
  • 140 mm (5,5 tum) grafisk display
  • Kommunikation
  • Reglage
  • Skydd för generatoraggregat
  • Utgångar
  • Ingångar
  • Andra funktioner

Smörjsystem
  • Vevhusfilter
  • Oljekylare
  • Grunt oljetråg
  • Oljeavtappningsförlängning, 2 i NPT-honkoppling
  • Simplex-oljefilter

Monteringssystem
  • Rör med 4,19 m (165 tum) längd, 412 mm (16,2 tum) höjd, 1,18 m (50,5 tum) bredd

Skyddssystem
  • Motorlarm, effektsänkning och avstängning vid avvikande driftbeteenden

Startsystem
  • TDI luftstartmotor, RH – 1 034 kPa (150 psi)

Allmän
  • Färg – Cat-gul

* Anger vilket alternativ som ingår i standardkonfigurationen

3512C Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Stor luftrenare
  • Fjärradapter för luftinlopp – rektangulär
  • Fjärradapter för luftinlopp – rund

Styrsystem
  • Motorstyrningsalternativ:
  • Lastdelningsreglage, 2301A

Kylsystem
  • Kylaralternativ:
  • Givare för kylvätskenivå
  • Kylvätskeförbättrare
  • Anslutningsalternativ för kylsystemet (för användning med kundanskaffadkylare):
  • Fläktdrivning och remskydd (för användning med fjärrstyrning och kundanskaffadekylare)
  • Alternativ för fläktremskiva (för användning med kundanskaffade kylare):

Avgassystem
  • Avgassystemsutvidgare, 297 till 340 mm (11,7 till 13,4 tum)
  • Flexibel montering, 356 mm (14 tum)
  • Vinkelkoppling, 305 mm (12 tum)
  • Ljuddämpare, 356 mm (14 tum), gnistfångare, med tillhörandeflänsar rensningsdosa och gnistdosa
  • Ljuddämpare, 305 mm (12 tum), gnistfångare, med tillhörandeflänsar rensningsdosa och gnistdosa

Bränslesystem
  • Anpassat bränslefilter
  • Primärt bränslefilter
  • Primärt bränslefilter med vattenavskiljare

Generatortillbehör
  • Mantelmonterad petroleumkopplingsbox
  • Strömtransformatorer (3)
  • Kabelinspektionsbox

Instrumentering
  • PL1000T-kommunikationsmodul
  • PL1000E-kommunikationsmodul
  • Termoelement finns installerade, ett per cylinder

Smörjsystem
  • Anpassat oljefilter
  • Centrifugaloljefilter installerat till HÖGER
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 timmar
  • Avgassystem för vevhus
  • Oljenivåregulator

Monteringssystem
  • Anpassad inre bas
  • Anpassad yttre bas
  • Paket med isolatorstöd (3), för montering av inre bas påkundanskaffad bas

Kraftuttag
  • Generator, 24 V, 68 A

Skyddssystem
  • Explosionssäkerhetsventiler (3)
  • Brytare för metallpartikeldetektor
  • Metallpartikeldetektor med ljudindikator

Startsystem
  • Anpassad startmotor
  • Lufttrycksregulator

Allmän
  • Motorspärrgrupp, installerad till VÄNSTER
  • Kylmantelvattenvärmare, UL-godkänd, 120-240 V, enfas,6 kW, monterade till VÄNSTER och till HÖGER
  • Kylmantelvattenvärmare, UL-godkänt, 120-480 V, enfas,12 kW, monterade till VÄNSTER och till HÖGER
  • Ledningar för kylmantelvattenvärmare