< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Olje- och gasborrning är en komplicerad uppgift som kräver särskild kraftgenereringsutrustning. Cat 3500-generatoraggregat är särskilt utvecklade för borrningsuppgifter för elektriska växelströmsplattformar. 3500-plattformen drar fördel av årtionden av fälterfarenhet av borrverksamheter i en mängd olika miljöförhållanden. Cats generatoraggregat backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti. 3512 generatoraggregat för landbaserad borrning. Klasser: 790-1 035 ekW (1 130-1 430 kVA) vid 50/60 Hz (1 000/1 200/1 500 varv/min). Ingen utsläppscertifiering, finns tillgänglig för icke-reglerade områden.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 665.0 ekW 665.0 ekW Less
Maximal klassning 1035.0 ekW 1035.0 ekW Less
Emissioner Ej certifierad Ej certifierad Less
Motorstyrning och skydd Woodward Woodward Less
Generator SR4B SR4B Less
Spänning 600 600 Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Cylinderdiameter 6.69 tum 170.0 mm Less
Slaglängd 7.48 tum 190.0 mm Less
Cylindervolym 3158.0 tum3 52.0 l Less
Bränslesystem MUI MUI Less
Oljebytesintervall 500.0 h 500.0 h Less
Vikt 34644.0 lb 15714.0 kg Less

Mått

Bredd 93.9 tum 2384.0 mm Less
Längd 310.0 tum 7874.0 mm Less
Höjd 115.6 tum 2936.0 mm Less

Kapacitet för vätskor

Smörjoljesystem (påfyllning) 84.0 gal 318.0 l Less
Kylsystem (motor) 41.0 gal 157.0 l Less

Produktdesign

– Utvecklat särskilt för att uppfylla kraven för olje- och gasproduktion – Beprövad pålitlighet och hållbarhet – Robust design med dieselkraft förlänger livslängden och minskar ägande- och driftskostnaderna – Marknadsledande effekttäthet – Konstruerad för att prestera i oljefältsförhållanden, inklusive höga omgivningstemperaturer och höghöjdsarbete – Konstruerad för att prestera i oljefältsförhållanden, inklusive höga omgivningstemperaturer och höghöjdsarbete – Långa underhållsperioder som är väl beprövade i oljefältstillämpningar – Motorns kärnkomponenter är utformade för reparation och återanvändning vid renovering

Enkel installation

– Konfiguration för montering på inre/yttre bas förenklar integrering på plattform – Brett sortiment av tillbehör som möjliggör flexibel konfiguration – Trepunktsmontering av generatorn på inre bas bibehåller injusteringen från fabriken – En enda lyftpunkt förenklar installationsarbete

Säkerhet

– Nödstoppsknapp på instrumentpanel – Ventiler för luftavstängning och explosionssäkerhet finns tillgängliga – Extra larm, ingångar, och utgångar finns tillgängliga

Anpassad förpackning

För alla petroleumtillämpningar kan du lita på att Caterpillar uppfyller behoven för ditt projekt med anpassade generatoraggregat för fabriker och mekaniska paket. Cat-motorer, generatorer, reglage, kylare, och transmissioner kan utformas särskilt och anpassas i samarbete med våra lokala återförsäljare för att ta fram unika lösningar. Anpassade paket stöds globalt och omfattas av ett års garanti efter start.

Testning

– Varje generatoraggregat från Cat är testat vid full last för att säkerställa korrekta motorprestanda. – Generatoraggregat monteras, testas och utvärderas som paket för att säkerställa prestanda, tillförlitlighet och hållbarhet.

Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

Fler än 2 200 återförsäljare – Cat:s fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar i din Cat-produkt för oljeindustrin – Global tillgång till reservdelar, service och garanti – Vi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innan fel inträffar – S•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätska efter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande: • tillstånd för inre motorkomponenter • förekomst av oönskade vätskor • förekomst av restprodukter från förbränning • arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning

Ägarskap av de här tillverkningsprocesserna gör att Caterpillar kan tillverka högkvalitativa och pålitliga produkter.

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.

Anpassad förpackning

För alla petroleumtillämpningar kan du lita på att Caterpillar uppfyller behoven för ditt projekt med anpassade generatoraggregat för fabriker och mekaniska paket. Cat-motorer, generatorer, reglage, kylare, och transmissioner kan utformas särskilt och anpassas i samarbete med våra lokala återförsäljare för att ta fram unika lösningar. Anpassade paket stöds globalt och omfattas av ett års garanti efter start.

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.

3512 Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Korrosionsbeständig efterkylarinsats
  • Medelstor luftrenare
  • Serviceindikator

Styrsystem
  • Regulator, Woodward EG6PC-manöverdon – HÖGER
  • Magnetisk givare

Kylsystem
  • Termostater och hus (dubbla utlopp)
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven

Avgassystem
  • Torra avgasgrenrör
  • Avgassystem med flexibla anslutningar, adaptrar och flänsar

Svänghjul och hus
  • SAE nr 00 svänghjul
  • SAE nr 00 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem
  • Bränslefilter
  • Bränslematarpump
  • Flexibla bränsleledningar
  • Bränsleluftningspump

Generator
  • Generator för oljefält
  • Dubbla lager, slutna

Instrumentering
  • Analoga instrumentmätare:

Smörjsystem
  • Vevhusfilter
  • Oljekylare
  • Oljefilter
  • Grunt oljetråg
  • Oljeavtappningsförlängning, 2 i NPT-honkoppling

Monteringssystem
  • Oljefältsbas med längd på 7,85 m (25 fot 9 tum) Kraftig inre basram för landbaserad rigg – trepunktsmonterad i oljefältsbasen

Kraftuttag
  • Hjälpdrivsystem
  • Främre hus, dubbelsidigt

Skyddssystem
  • Hydraulmekaniska avstängningar (lågt oljetryck, hög vattentemperatur och övervarvning, luftintagsavstängning). Övervakningsmätare och nödfjärravstängning
  • Larmströmställare, lågt oljetryck, hög vattentemperatur (godkänd inom sjöfartsbranschen) för anslutning till kundanskaffad larmpanel
  • Manuellt avstängningsreglage, VÄNSTER

Startsystem
  • Luftstartmotor
  • Luftljuddämpare

Allmänt
  • Färg – Cat-gul
  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Lyftöglor

3512 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Stor luftrenare
  • Fjärradaptrar för luftinlopp

Styrsystem
  • Lastdelningsreglage, 2301A
  • Lastdelningsmodul
  • Regulatoromvandling till 0-200 mA direkt rackstyrning

Kylsystem
  • Kylvätskenivågivare
  • Anslutningar

EU-certifieringar

Avgassystem
  • Avgaskrökar
  • Avgasljuddämpare

Bränslesystem
  • Primärt bränslefilter

Generator och tillbehör
  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • Spännings- och strömtransformatorer
  • Luftfilter
  • Kabelinspektionsbox
  • Lager-RTD:er

Instrumentering
  • Kundhanteringsenhet
  • Mätare och instrumentpaneler
  • Omkopplare och kontaktorer

Smörjsystem
  • Avgassystem för vevhus
  • Oljetrågstillbehör

Monteringssystem
  • Baser

Kraftuttag
  • Vevaxelns remskiva
  • Främre axeltapp
  • Laddningsgenerator

Skyddssystem
  • Explosionssäkerhetsventiler (3)
  • Avstängningar
  • Omkopplare och kontaktorer

Startsystem
  • Manuell luftstart
  • Lufttrycksregulator

Allmänt
  • Motorspärrgrupp