< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 3508C-motorer sätter standarden i borrningsindustrin. I många år 3500 har varit det mest populära valet för borrindustrin tack vare sina höga prestanda, sin hållbarhet, sin pålitlighet i oljefälten och sina låga utsläpp.Den ideala tillämpningen för 3508C-motorn är som mekanisk drivning för landborrplattformar.Cat-motorer backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.3508C-motorer, med klasserna 671 bkW (900 bhp) vid 1 200 varv/min uppfyller utsläppskraven motsvarande dem i U.S. EPA Non-road Tier 2 och CARB Tier 2. De finns tillgängliga för U.S. EPA och EU Flexibility, samt i andra reglerade och icke-reglerade områden.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 900.0 bhp 671.0 bkW Less
Maximal klassning 900.0 bhp 671.0 bkW Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Non-road Tier 2 Motsvarande U.S. EPA Non-road Tier 2 Less
Nominellt motorvarvtal 1200.0 varv/min 1200.0 varv/min Less
Cylinderdiameter 6.69 tum 170.0 mm Less
Slaglängd 7.48 tum 190.0 mm Less
Cylindervolym 2111.0 tum3 34.5 l Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Regulator och skydd ADEM A3 ADEM A3 Less
Motorns vikt, netto, torr 10101.0 lb 4582.0 kg Less
Oljebytesintervall 500 500 Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr 00 SAE nr 00 Less
Svänghjulets tänder 183 183 Less

Kapacitet för vätskor

Minimalt kylsystem (endast motorn) 27.2 gal 103.0 l Less

Mått

Längd 84.1 tum 2136.0 mm Less
Bredd 67.0 tum 1702.0 mm Less
Höjd 79.7 tum 2024.0 mm Less

Produktdesign

– Utvecklat särskilt för att uppfylla kraven för olje- och gasproduktion- Beprövad pålitlighet och hållbarhet– Robust design med dieselkraft förlänger livslängden och minskar ägande- och driftskostnaderna- Bred vridmomentkurva som optimerats för mekaniska drivningstillämpningar inom oljeindustrin– Marknadsledande effekttäthet– Konstruerad för att prestera i oljefältsförhållanden, inklusive höga omgivningstemperaturer och höghöjdsarbete– Långa underhållsperioder som är väl beprövade i oljefältstillämpningar– Motorns kärnkomponenter är utformade för reparation och återanvändning vid renovering

Enkel installation

– Konfiguration för montering på inre/yttre bas förenklar integrering på plattform – Brett sortiment av tillbehör som möjliggör flexibel konfiguration – Trepunktsmontering av generatorn på inre bas bibehåller injusteringen från fabriken – En enda lyftpunkt förenklar installationsarbete

Avancerad Diesel Engine Management

- Motorstyrenheten ADEM A3 ger motorstyrning, övervakning och skydd.

Säkerhet

– Nödstoppsknapp på instrumentpanel – Ventiler för luftavstängning och explosionssäkerhet finns tillgängliga – Konfigurerbara inställningspunkter för larm, effektsänkning och avstängning – Extra larm, ingångar och utgångar finns tillgängliga

Anpassad förpackning

För alla petroleumtillämpningar kan du lita på att Caterpillar uppfyller behoven för ditt projekt med anpassade generatoraggregat för fabriker och mekaniska paket. Cat-motorer, generatorer, reglage, kylare, och transmissioner kan utformas särskilt och anpassas i samarbete med våra lokala återförsäljare för att ta fram unika lösningar. Anpassade paket stöds globalt och omfattas av ett års garanti efter start.

Testning

Varje motor från Cat testas vid full last för att säkerställa korrekta motorprestanda.

Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

Fler än 2 200 återförsäljare -Cat:s fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar i din Cat-produkt för oljeindustrin - Global tillgång till reservdelar, service och garanti - Vi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innan fel inträffar - S•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätska efter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande: • tillstånd för inre motorkomponenter • förekomst av oönskade vätskor • förekomst av restprodukter från förbränning • arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning

Ägarskap av tillverkningsprocesserna gör att Caterpillar kan tillverka högkvalitativa och pålitliga produkter

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com

3508C Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Efterkylarinsats med separat krets, korrosionsbeständigt överdrag(luftsidan), luftrenare (enkelt element med serviceindikator)
  • Dubbla bakmonterade turboaggregat

Styrsystem
  • ADEM A3 ECU - VÄNSTER
  • Bränslesystem med elektronisk bränslespridare (10 A likspänning krävs för attdriva den elektroniska motorstyrenheten)

Kylsystem
  • Momentomvandlarens anslutningar
  • Termostater och hus, vattenpump med mantel, kugghjulsdrivencentrifugaltyp
  • Anslutningar för kylarkylning
  • Dubbla utlopp: 88,9 mm ytterdiameter (3,5 tum) vinkelkoppling för slanganslutningar
  • Efterkylare med separat krets (SCAC)

Avgassystem
  • Avgasgrenrör – torrt, med bälgar i rostfritt stål
  • Dubbla turboaggregat med vattenkylda lager
  • Avgasutlopp: 292 mm inre diameter (11,5 tum), 12-10,5 mm dia. hål EQ SP,376 mm bult hål dia.

Svänghjul och svänghjulshus
  • Svänghjul, SAE nr 0 – 151 tänder
  • Svänghjulshus – SAE nr 0

Bränslesystem
  • Primärt bränslefilter
  • Bränsleluftningspump
  • Bränslefilter – HÖGER, skruvas på
  • Bränslematarpump
  • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare

Instrumentering
  • Elektronisk instrumentpanel
  • Instrumentvärden:

Smörjsystem
  • Vevhusfilter – toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka – HÖGER
  • Oljepump
  • Oljefilter – HÖGER, skruvas på
  • Bakre tråg för oljesump, 250 timmars bytesintervall
  • Avtappningsventil för oljetråg – 3/4-tums NPT-honkoppling

Monteringssystem
  • Skenor - montering, bottentyp

Kraftuttag
  • Främre hus – dubbelsidigt

Skyddssystem
  • ADEM A3 ECU-system som ger kunden programmerbarastrategier för sänkning av motoreffekten som skyddar under svåraförhållanden
  • Nödstoppets logikingångar ger 40-polig anslutning till kundgränssnittet
  • Luftintagsavstängning

Allmänt
  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Lyftöglor
  • B-seriens LAND

3508C Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Luftrenare och luftrenarfäste
  • Fjärradaptrar för luftinlopp
  • Luftintagsvärmare

Laddningssystem
  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer

Styrsystem
  • Lokalt varvtalsreglage
  • Gasreglagets lägesgivare
  • Lastfördelningsmoduler
  • Regulatoromvandling

Kylsystem
  • Blanka svarta veckade kylarpaket
  • Kylarregulatoromvandling
  • Remskydd och kylarskydd
  • Fläkt
  • Kylarlock
  • Fläktdrivning och fläktremskivor
  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Kylvätskenivågivare
  • Kylvätskeförbättrare
  • Expansionskärl
  • Värmeväxlarkylaromvandling
  • Extra vattenpump
  • Luftavskiljare

Avgassystem
  • Flexibla avgasrörsanslutningar
  • Vinkelkopplingar och fläns
  • Fläns och adaptrar för avgassystem
  • Grenrör och ljuddämpare

Bränslesystem
  • Flexibla bränsleledningar
  • Bränslekylare
  • Vatten-/bränsleavskiljare
  • Bränslenivåbrytare

Instrumentering
  • Kundhanteringsenhet
  • Fjärrstyrd paneldisplay och temperaturvisning för fjärrcylinder
  • Omkopplare och kontaktorer
  • Mätare och instrumentpaneler

Smörjsystem
  • Vevhusventilation
  • Oljetråg
  • Försmörjningsalternativ
  • Sumppumpar
  • Oljefilter

Monteringssystem
  • Vibrationsisolatorer

Kraftuttag
  • Främre hus
  • Flexibla kopplingar
  • Kopplingsnav
  • Främre hjälpdrivningar
  • Extra drivaxel
  • Extra remskivor
  • Främre axeltapp
  • Borttagning av dämparskydd
  • Remskivor
  • Svänghjulets axeltapp

Skyddssystem
  • Avstängningar
  • Brytare och kontaktorer
  • Explosionssäkerhetsventil
  • Givare
  • Oljetrycksövervakning
  • Avstängningsstyrningar
  • Korrosionsskydd

Reservdelssatser

Startsystem
  • Luftstartmotor – elektrisk
  • Lufttrycksregulator
  • Luftljuddämpare
  • Luftstartmotorreglage - manuella, elektriska
  • Redundant startmotor
  • Starthjälp
  • Batterigrupper – 24 V
  • Batterikablar och batteriställ