< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat C27 ACERT-motorerna är den ideala lösningen för krävande uppgifter på oljefälten. Årtionden av fältarbete och intensiv forskning och utveckling gör att Cat C27 ACERT-motorer kan leverera utmärkta prestanda med låga driftskostnader och utsläpp. Det här är den perfekta motorn för landbaserade mekaniska borrningstillämpningar, t.ex. lerpumpsdrivningar. Cats motorer backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti. Dieselmotor Cat C27 ACERT. Klasser: 597-858 bkW (800-1 150 bhp) vid 1 800-2 100 varv/min uppfyller utsläppskrav motsvarande dem i U.S. EPA Tier 2.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 800.0 bhp 597.0 bkW Less
Maximal klassning 1150.0 bhp 858.0 bkW Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Non-road Tier 2 Motsvarande U.S. EPA Non-road Tier 2 Less
Nominellt motorvarvtal 2100.0 varv/min 1800.0 varv/min Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.7 mm Less
Slaglängd 6.0 tum 152.4 mm Less
Cylindervolym 1658.0 tum3 27.2 l Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Regulator och skydd ADEM A3 ADEM A3 Less
Motorns vikt, netto, torr 6382.0 lb 2895.0 kg Less
Oljebytesintervall 250 250 Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr 0 eller SAE nr 1 SAE nr 0 eller SAE nr 1 Less
Svänghjulets tänder 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less

Kapacitet för vätskor

Minimalt kylsystem (endast motorn) 14.5 gal 54.9 l Less

Mått

Längd 75.5 tum 1918.0 mm Less
Bredd 57.6 tum 1463.0 mm Less
Höjd 52.0 tum 1321.0 mm Less

Motordesign

– Beprövad pålitlighet och hållbarhet – Robust design med dieselkraft förlänger livslängden och minskar ägande- och driftskostnaderna – Stort drifthastighetsintervall – Hög effekttäthet – lätt motor för viktkänsliga tillämpningar – Kraftuttagets drivningsalternativ ger flexibel åtkomst till tillbehörseffekt för pumpar och andra behov

Avancerad Diesel Engine Management

Styrsystemet ADEM A3 har integrerad tändning, varvtalsreglering, skydd och reglage, inklusive variabel tändningssynkronisering med knackningsavkänning. ADEM A3 erbjuder förbättringar i följande områden: användargränssnitt, displaysystem, avstängningsstyrning och systemdiagnostik.

Tillbehör som finns som tillval

Turbokonfigurationer som tillval – ger flexibilitet för installationer av luftintag och avgassystem

Anpassad förpackning

För alla petroleumtillämpningar kan du lita på att Caterpillar uppfyller behoven för ditt projekt med anpassade generatoraggregat för fabriker och mekaniska paket. Cat-motorer, generatorer, reglage, kylare, och transmissioner kan utformas särskilt och anpassas i samarbete med våra lokala återförsäljare för att ta fram unika lösningar. Anpassade paket stöds globalt och omfattas av ett års garanti efter start.

Transmissioner

Caterpillar har ett komplett sortiment av motor- och transmissionspaketsom kan integreras helt med axeln, hydrauliken och operatörgränssnittet duanvänder. Cat:s transmissioner levererar kontinuerlig drift vid full belastning, smidig växling vid varje hastighet och maximal produktionstid, med oöverträffad hållbarhet och enkelt underhåll

Komplett sortiment med tillbehör

Stort utbud av fabriksmonterade motortillbehör förkortar förpackningstiden

Testning

Varje motor testas vid full last för att säkerställa korrekta motorprestanda.

Produktsupport som erbjuds från Cat:s globala återförsäljare

Fler än 2 200 återförsäljare – Cats fabriksutbildade tekniker kan underhålla alla delar i din motor för oljeindustrin – Cat:s garanti för delar och arbete – Vi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innan fel inträffar – S•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätska efter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande: – Tillstånd för inre motorkomponenter – Förekomst av oönskade vätskor – Förekomst av restprodukter från förbränning – Arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning

Ägarskap av de här tillverkningsprocesserna gör att Caterpillar kan tillverka högkvalitativa och pålitliga produkter.

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.

Anpassad förpackning

För alla tillämpningar i oljeindustrin kan du lita på att Caterpillar kan tillgodosejust dina behov med ett fabriksanpassat paket. Cat®:smotorer, generatorer, kåpor, reglage, kylare, transmissioner – allt som behövs för ditt projekt – kan anpassasoch sättas samman för att skapa en uniklösning. Anpassade paket stöds globalt och omfattas avett års garanti efter start.

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com

C27 ACERT™ Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Dubbla turboaggregat, sido- eller bakmonterade – inlopp 152,4 mm (6 tum) med slanganslutning

Styrsystem
  • Elektronisk styrning, kraftuttagets varvtalsreglage
  • Programmerbara klassningar
  • Kallstartsstrategi
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompensation för bränsletemperatur
  • Programmerbar låg och hög tomgång och TEL
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Funktioner för övervakning och skydd av motorn (hastigheter, temperatur, tryck)
  • J1939-sändning (diagnostik, motorstatus och kontroll)

Kylsystem
  • Termostater och hus – utlopp VÄNSTER med vertikal riktning
  • Vattenpump med mantel – kugghjulsdriven, centrifugaltyp, HÖGER

Avgassystem
  • Avgasgrenrör – torrt, värmesköldar
  • Dubbla turbo – bakre turboutlopp, full metallröranslutning 127 mm (5 tum), maximal last 10 kg för direkt
  • Vattenkylda mittdelar

Svänghjul och Svänghjulshus
  • SAE nr 0 eller SAE nr 1
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem
  • MEUI-system
  • Bränslefilter, HÖGER (2 mikrometer med höga prestanda)
  • Bränslematarpump
  • Bränsleurluftningspump (elektrisk urluftningspump som tillval)

Smörjsystem
  • Vevhusfilter – toppmonterat
  • Oljekylare – HÖGER
  • Sidoturbo – oljepåfyllningsrör i HÖGER främre växelhus
  • Bakre turbo – oljepåfyllningsrör i HÖGER ventilkåpa
  • Oljemätsticka – HÖGER
  • Oljefilter – HÖGER
  • Oljetråg, bakre sump

Monteringssystem
  • Främre stöd – smalt

Kraftuttag
  • Vevaxelns remskiva – 203,2 mm (8 tum), 5 spår 15,9 mm (0,63 tum) breda; 292,1 mm (11,5 tum) 1 spår 15,9 mm (0,63 tum) brett

Allmänt
  • Vibrationsdämpare
  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Lyftöglor
  • Automatisk variabel synkronisering, elektronisk
  • Elektronisk installationssats, 70-polig kontakt (kontakter, stift, eluttag)

C27 ACERT™ Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Luftledningar
  • Luftrenare
  • Förrenare

Laddningssystem
  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer
  • Generatorfästen

Automatsäkringar
  • Kretsbrytarfäste

Kylsystem
  • Fläktar
  • Sugfläktar
  • Kylare

Avgassystem
  • Ljuddämpare

Svänghjul och svänghjulshus

Bränslesystem
  • Elektrisk bränsleurluftningspump

Instrumentering
  • Mätare och instrumentpaneler

Smörjsystem
  • Smörjolja
  • Oljetråg
  • Oljefilter

Monteringssystem
  • Motorstöd

Kraftuttag
  • Hydraulisk pumpdrivning
  • Remskiva
  • Hjälpdrift

Startsystem
  • Elektrisk startmotor
  • Batterigrupper – 24 V
  • Batterikabel
  • Batteriställ
  • Starthjälp

Förpackning
  • Skydd vid internationell transport
  • Lagerbevarande
  • Exportförpackning