< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat C15 ACERT-motorerna är den ideala lösningen för krävande uppgifter på oljefälten. Årtionden av fältarbete och intensiv forskning och utveckling gör att Cat C15 ACERT-motorer för farliga miljöer kan leverera utmärkta prestanda med låga driftskostnader samtidigt som de uppfyller stränga miljökrav.Det här är den perfekta motorn för tillämpningar som kräver utsläppscertifiering enligt Tier 4 Interim eller EU steg IIIB för mekaniska landborrningstillämpningar, t.ex. lerpumpsdrivning. Cat-motorer backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.Cat C15 ACERT-dieselmotor. Klasser: 354-433 bkW (475-580 bhp) vid 1 800-2 100 varv/min uppfyller utsläppskraven i U.S. EPA Tier 4 Interim, EU steg IIIB.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 475.0 bhp 354.0 bkW Less
Maximal klassning 580.0 bhp 433.0 bkW Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Interim, EU steg IIIB Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Interim, EU steg IIIB Less
Nominellt motorvarvtal 2100.0 varv/min 1800.0 varv/min Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.0 mm Less
Slaglängd 6.7 tum 171.0 mm Less
Cylindervolym 928.0 tum3 15.2 l Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Regulator och skydd ADEM A4 ADEM A4 Less
Motorns vikt, netto, torr 2976.0 lb 1350.0 kg Less
Oljebytesintervall 250–500 250–500 Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr 1 SAE nr 1 Less
Svänghjulets tänder 113 113 Less

Kapacitet för vätskor

Minimalt kylsystem (endast motorn) 5.0 gal 18.7 l Less

Mått

Längd 47.4 tum 1203.0 mm Less
Bredd 36.7 tum 933.0 mm Less
Höjd 46.7 tum 1186.0 mm Less

Emissioner

– Konstruerad för att uppfylla utsläppskraven enligt 2011 U.S. EPA Tier 4 Interim och EU steg IIIB. – NOx-reduceringssystem med optimerad kolv, ring, foder och bränslesystemkonfiguration som minskar NOx-utsläppen samtidigt som igensotning av cylindrarna minimeras– Efterbehandlingen har Cat-modulen för rena utsläpp, som innehåller följande: dieseloxideringskatalysator, dieselpartikelfilter– Den framtida Tier 4 Final-tekniklösningen är konstruerad för att passa in i det aktuella standardpaketet för efterbehandling, så att installationen inte behöver konstrueras om

Motordesign

– Beprövad tillförlitlighet och hållbarhet för motor och efterbehandling– Stort drifthastighetsintervall– Hög effekttäthet– Kraftuttagets drivningsalternativ ger flexibel åtkomst till tillbehörseffekt för pumpar och andra behov

Låg total ägandekostnad

– Optimerad bränsleförbrukning– Minimalt förbränningsserviceintervall på 5 000 timmar för dieselpartikelfilter och 250- till 500-timmars oljebytesintervall ger låga underhållskostnader

Avancerad Diesel Engine Management

Styrsystemet ADEM A4 har integrerad tändning, varvtalsreglering, skydd och reglage, inklusive variabel tändningssynkronisering med knackningsavkänning. ADEM A4 erbjuder förbättringar i följande områden: användargränssnitt, displaysystem, avstängningsstyrning och systemdiagnostik.

Kraftaggregat

Motorn finns tillgänglig med fabrikspaketerade funktioner, bl.a. följande: – Efterbehandling– Bas – Kylare– Transmission

Anpassad förpackning

För alla tillämpningar i oljeindustrin kan du lita på att Caterpillar kan tillgodose just dina behov med ett fabriksanpassat paket. Cat®:s motorer, generatorer, kåpor, reglage, kylare, transmissioner och efterbehandlingslösningar – allt som behövs för ditt projekt – kan anpassas och sättas samman för att skapa en unik lösning. Anpassade paket stöds globalt och omfattas av ett års garanti efter start.

Bränsle och olja

Kräver dieselbränsle med ultralåg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm svavel och nya oljesammansättningar för att driva den nya tekniken. Konstruerad för att kunna drivas med biobränsle av typen B20.

Tillbehör som finns som tillval

– Motormonterad transmissionsoljekylare – Integrering med motorns kylsystem ger enkel installation och ett bättre motorpaket överlag– Motorbromsar – bromskapacitet för mobila tillämpningar

Transmissioner

- Caterpillar har ett komplett sortiment av motor- och transmissionspaket som kan integreras helt med axeln, hydrauliken och operatörgränssnittet du använder.- Den Cat C15 ACERT™-optimerade transmissionen passar ihop med: TH35-E81, CX31-P600, CX35-P800

Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

– Fler än 2 200 återförsäljare– Cat:s fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar av din motor för oljeindustrin–Cat:s reservdels- och arbetskraftsgarantiVi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innan fel inträffar S•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätska efter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande:– tillstånd för inre motorkomponenter– förekomst av oönskade vätskor– förekomst av restprodukter från förbränning– arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning

Ägarskap av de här tillverkningsprocesserna gör att Caterpillar kan tillverka högkvalitativa och pålitliga produkter.– Gjutna motorblock, topplock, cylinderfoder och svänghjulshus– Viktiga maskinkomponenter– Monteringsfärdig motor

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com

C15 ACERT™ Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Turboladdning, luft-till-luft-efterkylning

Styrsystem
  • Elektroniskt styrsystem, inkapslat kablage, automatisk höjdkompensation, effektkompensering för bränsletemperatur, konfigurerbara programfunktioner, motorövervakningssystemet SAE J1939 för sändning och styrning, inbyggd elektronisk styrenhet (ECU) med fjärreglage för fläkt

Kylsystem
  • Termostathus med vertikalt utlopp, vattenpump av centrifugaltyp, riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet.

Avgassystem
  • CEM-modul (Clean Emissions Module) med dieselpartikelfilter (DPF), dieseloxideringskatalysator (DOC) och Cat:s regenereringssystem, med avgasutlopp som tillval

Svänghjul och svänghjulshus
  • SAE 0 och SAE 1 svänghjulshus

Bränslesystem
  • MEUI-insprutning, primärt bränslefilter, sekundära bränslefilter, bränslematarpump, elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem
  • Öppet vevhusventilationssystem, oljekylare, oljepåfyllningsrör, oljefilter, oljemätsticka, oljepump (kugghjulsdriven), sortiment med oljetråg (fram, bak, grunt)

Kraftuttag
  • SAE A-, SAE B-, SAE C-drivningar finns tillgängliga, motoreffekt kan också tas från framsidan av motorn för vissa tillämpningar

Allmänt
  • Färg: Cat Yellow; vibrationsdämpare; lyftöglor

C15 ACERT™ Tillvalsutrustning

Motormonterad transmissionsoljekylare
  • integrering med motorns kylsystem ger enkel installation och ett bättre motorpaket överlag

Motorbromsar
  • bromskapacitet för mobila tillämpningar