< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat C18 ACERT-motorerna är den ideala lösningen för krävande uppgifter på oljefälten. Årtionden av fältarbete och intensiv forskning och utveckling gör att Cat C18 ACERT-motorer för farliga miljöer kan leverera utmärkta prestanda med låga driftskostnader samtidigt som de uppfyller stränga miljökrav.Det här är den perfekta motorn för tillämpningar som kräver utsläppscertifiering enligt Tier 4 Final eller EU steg IV för mekanisk landborrningsutrustning, t.ex. lerpumpar. Cat-motorer backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.Cat C18 ACERT-dieselmotor. Klasser: 429-470 bkW (575-630 bhp) vid 2 000 varv/min är konstruerade för att uppfylla utsläppskraven i U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IV. Klasserna 563-597 bkW (755-800 bhp) vid 1800 varv/min är konstruerade för att uppfylla utsläppskraven i U.S. EPA Tier 4 Final.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 755.0 bhp 563.0 bkW Less
Maximal klassning 800.0 bhp 597.0 bkW Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Non-road Tier 4 Final Motsvarande U.S. EPA Non-road Tier 4 Final Less
Nominellt motorvarvtal 1800.0 varv/min 1800.0 varv/min Less
Cylinderdiameter 5.7 tum 145.0 mm Less
Slaglängd 7.2 tum 183.0 mm Less
Cylindervolym 1104.0 tum3 18.1 l Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Regulator och skydd ADEM A4 ADEM A4 Less
Motorns vikt, netto, torr 3482.0 lb 1580.0 kg Less
Oljebytesintervall 250–500 250–500 Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr 0 eller SAE nr 1 SAE nr 0 eller SAE nr 1 Less
Svänghjulets tänder 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less

Kapacitet för vätskor

Minimalt kylsystem (endast motorn) 7.1 gal 26.9 l Less

Mått

Längd 60.2 tum 1530.0 mm Less
Bredd 37.8 tum 961.0 mm Less
Höjd 50.5 tum 1282.0 mm Less

Emissioner

– Konstruerad för att uppfylla utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final. – NOx-reduceringssystem med optimal kolv, ring, foder och bränslesystemkonfiguration som minskar NOx-utsläppen samtidigt som igensotning av cylindrarna minimeras– Motorefterbehandling med dieseloxidationskatalysator– Uppfyller utsläppskraven enligt EPA Tier 4 Final fyra år tidigare och uppnår miljömässiga mål tidigare än vad som krävs

Motordesign

– Beprövad tillförlitlighet och hållbarhet– Stort drifthastighetsintervall– Hög effekttäthet– Kraftuttagets drivningsalternativ ger flexibel åtkomst till tillbehörseffekt för pumpar och andra behov

Låg total ägandekostnad

– Underhållsfri efterbehandling– Optimerad bränsleförbrukning– 250- till 500-timmars oljebytesintervall ger låga underhållskostnader

Avancerad Diesel Engine Management

Styrsystemet ADEM A4 har integrerad tändning, varvtalsreglering, skydd och reglage, inklusive variabel tändningssynkronisering med knackningsavkänning. ADEM A4 erbjuder förbättringar i följande områden: användargränssnitt, displaysystem, avstängningsstyrning och systemdiagnostik.

Anpassad förpackning

För alla tillämpningar i oljeindustrin kan du lita på att Caterpillar kan tillgodose just dina behov med ett fabriksanpassat paket. Cat:s motorer, generatorer, kåpor, reglage, kylare, transmissioner och efterbehandlingslösningar – allt som behövs för ditt projekt – kan anpassas och sättas samman för att skapa en unik lösning. Anpassade paket stöds globalt och omfattas av ett års garanti efter start.

Bränsle och olja

Kräver dieselbränsle med ultralåg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm svavel och nya oljesammansättningar för att driva den nya tekniken. Konstruerad för att kunna drivas med biobränsle av typen B20.

Transmissioner

– Caterpillar har ett komplett sortiment av motor- och transmissionspaket som kan integreras helt med axeln, hydrauliken och operatörgränssnittet du använder.- Den Cat C18 ACERT™-optimerade transmissionen passar ihop med: CX35-P800

Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

– Fler än 2 200 återförsäljare– Cat:s fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar i din motor för oljeindustrin– Cat:s garanti för delar och arbete– Vi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innan fel inträffar– S•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätska efter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande:– tillstånd för inre motorkomponenter– förekomst av oönskade vätskor– förekomst av restprodukter från förbränning– arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning

Ägarskap av de här tillverkningsprocesserna gör att Caterpillar kan tillverka högkvalitativa och pålitliga produkter.– Gjutna motorblock, topplock, cylinderfoder och svänghjulshus– Viktiga maskinkomponenter– Monteringsfärdig motor

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com

C18 ACERT™ Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Turboladdning, efterkylning

Styrsystem
  • Elektroniskt styrsystem, inkapslat kablage, automatisk höjdkompensation, effektkompensering för bränsletemperatur, konfigurerbara programfunktioner, motorövervakningssystemet SAE J1939 för sändning och styrning, inbyggd elektronisk styrenhet (ECU) med fjärreglage för fläkt

Kylsystem
  • Termostathus med vertikal öppning, vattenpump av centrifugaltyp

Avgassystem
  • Torrt avgasgrenrör, dieseloxidationskatalysator (DOC)

Svänghjul och svänghjulshus
  • SAE 0 och SAE 1 svänghjulshus

Bränslesystem
  • MEUI-insprutning, primärt bränslefilter, sekundära bränslefilter, bränslematarpump, elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem
  • Öppet vevhusventilationssystem, oljekylare, oljepåfyllningsrör, oljefilter, oljemätsticka, oljepump (kugghjulsdriven), sortiment med oljetråg (fram, bak, hög kapacitet mitten och hög kapacitet fram)

Kraftuttag
  • SAE B- och SAE C-drivningar finns tillgängliga, motoreffekt kan också tas från framsidan av motorn för vissa tillämpningar

Allmänt
  • Färg: Cat Yellow; vibrationsdämpare; lyftöglor