< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

C280-16 generatoraggregat bygger på åratal av beprövade framgångar för 3600-motorn med den senaste elektroniska tekniken. Resultatet är en helt integrerad lösning som är idealisk för offshore-verksamheter. Ideala tillämpningar för C280-16 offshore-generatoraggregat är som huvudaggregat ombord på fartyg och plattformar för borrning och produktion. De är bl.a. jackup-riggar, halvt nedsänkbara riggar, borrfartyg och produktionsplattformar. Den nya konfigurationen med frontmonterat turboaggregat och det kompletta paketerbjudandet förenklar integrering av Cat C280-16-generatoraggregat i fartyget genom att minska omfattningen för arbete och strömförsörjning på varvet. Det redundanta ADEM A4-motorstyrsystemet samverkar med Cat:s larm- och skyddssystem för att ge omfattande styrning av generatoraggregat, säkerhet och ett enkelt operatörsgränssnitt. Cats generatoraggregat backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti. Cat C280-16 offshore-generatoraggregat med frontmonterade turboaggregat. Klasser: 5 500 ekW (7 684 kVA) vid 60 Hz (900 varv/min). Uppfyller utsläppskraven i IMO Tier II.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 7510.0 kVa 5600.0 ekW Less
Maximal klassning 7684.0 kVa 5730.0 ekW Less
Emissioner IMO Tier 2/EPA Marine Tier 2 IMO Tier 2/EPA Marine Tier 2 Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Bränslesystem EUI EUI Less
Motorstyrning Dubbel ADEM™ A4 Dubbel ADEM™ A4 Less
Styrning för generatoraggregat Cat®:s larm- och skyddssystem Cat®:s larm- och skyddssystem Less
Oljebytesintervall 1000.0 h 1000.0 h Less
Vikt 145505.0 lb 66000.0 kg Less
Slaglängd 11.8 tum 300.0 mm Less
Cylinderdiameter 11.0 tum 280.0 mm Less
Cylindervolym 18062.0 tum3 296.0 l Less

Mått

Längd 404.8 tum 10283.0 mm Less
Höjd 161.1 tum 4092.0 mm Less
Bredd 110.2 tum 2800.0 mm Less

Kapacitet för vätskor

Kylsystem (motor) 329.0 gal 1245.0 l Less
Smörjoljesystem (påfyllning) 443.0 gal 1677.0 l Less

Produktdesign

• Cat:s C280-motorer är typgodkända av följande marinklassificeringsorgan: – American Bureau of Shipping – Bureau Veritas – China Classification Society – Det Norske Veritas – Germanisher Lloyd – Lloyd’s Register of Shipping • IMO Tier II-utsläppscertifiering, GL – och CCS-godkända • Cat:s larm- och skyddssystem ger redundans och den senaste tekniken för styrning av generatoraggregat, skydd och operatörsgränssnitt: typgodkända av följande marinklassificeringsorgan: – American Bureau of Shipping – Bureau Veritas – China Classification Society – Det Norske Veritas – Germanisher Lloyd – Lloyd’s Register of Shipping – Russian Maritime Register of Shipping • Optimerad för lägre specifik bränsleförbrukning vid 35% belastning

Förenklat förpackningskoncept

• Konfigurationen med frontmonterat turboaggregat möjliggör förenklad integrering i riggen • Motorkonstruktionen tål kylvätska med temperaturer upp till 38 °C i efterkylaren, vilket tillåter integrering med den flexibla kylsystemskonstruktionen och minskade installationskostnader • AC- och DC-anslutningspunkter vid ett ställe på distributionspanelen • Det driftfärdiga paketet innehåller det mesta av den tillhörandeutrustningen • Få delar som fraktas separat underlättar hanteringen vid installationen • Hantering med en enda lyft • Caterpillars garanti täcker alla komponenter i fabrikslösningar, över hela världen

Anpassad förpackning

För alla petroleumtillämpningar kan du lita på att Caterpillar uppfyller behoven för ditt projekt med anpassade generatoraggregat för fabriker och mekaniska paket. Cat-motorer, generatorer, reglage, kylare, och transmissioner kan utformas särskilt och anpassas i samarbete med våra lokala återförsäljare för att ta fram unika lösningar. Anpassade paket stöds globalt och omfattas av ett års garanti efter start.

Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

– Fler än 2 200 återförsäljare – Cat:s fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar av din petroleumprodukt från Cat – Global tillgång till reservdelar, service och garanti – Vi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innan fel inträffar – S•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätska efter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande: tillstånd för inremotorkomponenter förekomst av oönskade vätskor förekomst av restprodukter från förbränning arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning

Ägarskap av de här tillverkningsprocesserna göratt Caterpillar kan tillverka högkvalitativa och pålitliga produkter.

Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning

Ägarskap av de här tillverkningsprocesserna göratt Caterpillar kan tillverka högkvalitativa och pålitliga produkter.

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.

Anpassad förpackning

För alla petroleumtillämpningar kan du lita på att Caterpillar uppfyller behoven för ditt projekt med anpassade generatoraggregat för fabriker och mekaniska paket. Cat-motorer, generatorer, reglage, kylare, och transmissioner kan utformas särskilt och anpassas i samarbete med våra lokala återförsäljare för att ta fram unika lösningar. Anpassade paket stöds globalt och omfattas av ett års garanti efter start.

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.

C280-16 FMT Standardutrustning

Produktinnehåll
  • Motorn är en turboladdad, efterkyld, fyrtakts, dieseldriven motor med elektronisk insprutning och en cylinderdiameter på 280 mm (11 tum) med 300 mm (11,8 tum) slaglängd. Standardrotationsriktningen för SAE är moturs, sett baksidan av motorns svänghjul.

Emissionscertifieringar
  • GL- och CCS-godkänt IMO-certifikat – innehåller intyg om efterlevnad eller EIAPP-certifikat (Engine International Air Pollution Prevention), som utfärdas av den erkända organisationen (RO eller Recognized Organization) där sådan finns, och teknisk dokumentation som ska förvaras ombord enligt IMO-reglerna.

MCS-godkännande (Marine Certification Society)
  • ABS, BV, CCS, DnV, GL, LRS
  • Stänksköld som uppfyller SOLAS regler för brandfarliga vätskor

Europeiska certifieringar
  • Försäkran om inbyggnad för EU:s direktiv om maskinsäkerhet
  • och EU:s direktiv om säkerhet för lågspänning

Luftintagssystem
  • Färskvattenefterkylare, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Luftintagsavstängning
  • Turboaggregat (2), frontmonterade, oljesmorda
  • 90° adapter och raka adaptrar för luftintaget till turboaggregatet
  • Luftrenare
  • Luftrenare med torra pappersfilterinsatser från Cat (ca 99,9 % effektiv vid filtrering av fint SAE-damm)

Styrsystem
  • Dubbel Cat ADEM A4 elektronisk motorstyrningsmodul med bränslesystem med elektronisk enhetsinsprutare, stela kablage (10 A 24 V ström krävs för att driva de elektroniska motorkontrollmodulerna), direkt rackstyrning

Kylsystem
  • Kugghjulsdriven vattenpump med mantel
  • Kugghjulsdriven pump med separat krets för efterkylning/oljekylning (AC/OC)
  • Frontmonterade vattenanslutningar: kylmantelvatten och AC/OC, 6 tum ANSI
  • Termostatalternativ för kylmantelvatten:
  • Termostatalternativ för AC/OC:
  • Alternativ för expansionskärl:

Avgassystem
  • Torrt, gastätt avgasgrenrör
  • Dubbla turboaggregat, frontmonterade
  • Dubbelt avgasspjäll; hårda sköldar – uppfyller kraven enligt SOLAS
  • Avgasgrenrörets sköldar

Bränslesystem
  • Destillatbränsle (kräver viskositet från 1,4 cSt till 20 cSt vid 38 °C); bränslepump, kugghjulsdriven; bränslematarpump (monterad på vänster sida); duplexbränslefilter, monterade baktill på motorn; elektroniskt styrd enhetsinsprutning
  • ; vevhusfilter, toppmonterade;turboladdare (2), frontmonterade, oljesmorda

Smörjsystem
  • Centrifugaloljefilter och ledningar med enkel avstängning – högermonterade på motorblockets inspektionsluckor, kan få service med motorn igång
  • Oljepump, kugghjulsdriven
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka – placerade i basens inbyggda tank
  • Oljetryckregleringsventil
  • Duplexoljefilter – tillbehörsmodulmonterat
  • Oljekylare, monterad på avstånd från motorn – DTO-offert krävs för paketkopplingar
  • Basens inbyggda tank – DTO krävs
  • Elektrisk kontinuerlig försmörjningspump
  • Redundant försmörjning med kontinuerlig elektrisk försmörjning
  • Reservförsmörjning med intermittent luft

Skyddssystem
  • Skydd för svänghjul och dämpare
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler

Instrumentering
  • Funktioner hos Cat:s larm- och skyddssystem:

Startsystem
  • TDI dubbla luftstartmotorer, VÄNSTER bak
  • Avstängningsventil
  • Två integrerade reläventiler med inbyggda #40 nätgaller och solenoid
  • Lufttrycksgivare som övervakas av Cat:s larm- och skyddssystem – kräver kundkablage
  • Maximalt (dynamiskt) arbetstryck: 10 bar (150 psi)
  • Maximalt statiskt tryck: 14 bar (200 psi)
  • 3-tums ANSI-fläns för kundanslutning; kräver kundanskaffad 3-tums luftledning från mottagare eller regulator till luftstart och flexibel koppling; om regulator används krävs Cv på minst 40
  • Tryckreduceringsventil

Monteringssystem
  • DTO-bas (Design-To-Order)

Allmänt
  • Generatorpanel
  • Vridstyv koppling
  • Alternativ för motorspärrenhet:

C280-16 FMT Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Partikelfilter
  • Stödfäste för luftrenare

Kylsystem
  • Värmare av kylmantelvatten
  • Adaptrar för ANSI-anslutning

Avgassystem
  • Flexibla avgasrörsanslutningar
  • Svetsflänsar

Bränslesystem
  • Manuell bränsleprimingpump
  • Duplex, primär bränslesil

Smörjsystem
  • Smörjoljevärmare

Skyddssystem
  • Cylinder, tryckavlastningsventil
  • Stänkavskärmning
  • Detektor för avkänning av oljeånga

Monteringssystem
  • Vertikalt begränsade vibrationsisolatorer och svetsplattor

Allmänt
  • Tillbehörsmodul – monterad fram för montering av expansionskärl, värmeväxlare, instrumentpanel, meddelandepanel, larm- och avstängningskontaktorer och bränslesil
  • Motortest – certifierat dynamometertest, bränsleförbrukningstest, test av prestanda vid nominellt varvtal, överlastprovning, minsta effektinställning, prov av maximalt tändningstryck, turboarbetscertifiering, arbetscertifikat för vevaxel, övervakningstest av standardtyp och projektspecifik typ
  • Reservdelssats
  • Motorns lyftöglor

Litteratur
  • Projektspecifika installationsritningar
  • Elscheman och P&ID-ritningar