< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

C280-12 generatoraggregat bygger på åratal av beprövade framgångar för 3600-motorn med den senaste elektroniska tekniken. Resultatet är en helt integrerad lösning som är idealisk för offshore-verksamheter. Ideala tillämpningar för C280-12 offshore-generatoraggregat är som huvudaggregat ombord på fartyg och plattformar för borrning och produktion. De är bl.a. jackup-riggar, halvt nedsänkbara riggar och produktionsplattformar. Kompletta paketerbjudanden är MCS-godkända och uppfyller utsläppskraven i IMO Tier II, vilket förenklar integrering av Cat C280-12 generatoraggregat i fordon och plattformar. Det redundanta ADEM A4-motorstyrsystemet samverkar med Cat:s larm- och skyddssystem för att ge omfattande styrning av generatoraggregat, säkerhet och ett enkelt operatörsgränssnitt. Cats generatoraggregat backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti. Cat C280-12 offshore-generatoraggregat. Klasser: 3 322-3 900 ekW (4 153-5 571 kVA) vid 50/60 Hz (1 000/900 varv/min). Uppfyller utsläppskraven i IMO Tier II.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 4640.0 kVa 3460.0 ekW Less
Maximal klassning 5444.0 kVa 4060.0 ekW Less
Emissioner IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Bränslesystem EUI EUI Less
Motorstyrning Dubbel ADEM™ A4 Dubbel ADEM™ A4 Less
Styrning för generatoraggregat Cat®:s larm- och skyddssystem Cat®:s larm- och skyddssystem Less
Oljebytesintervall 1000.0 h 1000.0 h Less
Vikt 124561.0 lb 56500.0 kg Less
Slaglängd 11.8 tum 300.0 mm Less
Cylinderdiameter 11.0 tum 300.0 mm Less
Cylindervolym 13546.0 tum3 222.0 l Less

Mått

Längd 319.9 tum 8125.0 mm Less
Höjd 156.4 tum 3973.0 mm Less
Bredd 101.1 tum 2568.0 mm Less

Kapacitet för vätskor

Kylsystem (motor) 329.0 gal 1245.0 l Less
Smörjoljesystem (påfyllning) 339.0 gal 1283.0 l Less

Produktdesign

• Cats C280-motorer är typgodkända av följande marinklassificeringsorgan: American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, China Classification Society, Det Norske Veritas, Germanisher Lloyd, Lloyd's Register of Shipping • IMO Tier II-utsläppscertifiering, GL- och CCS-godkända • Cats larm- och skyddssystem ger redundans och den senaste tekniken för styrning av generatoraggregat, skydd och operatörsgränssnitt: typgodkända av följande marinklassificeringsorgan: American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, China Classification Society, Det Norske Veritas, Germanisher Lloyd, Lloyd's Register of Shipping, Russian Maritime Register of Shipping

Förenklat förpackningskoncept

• En anslutningspunkt för växelström och likström på distributionspanelen • Driftfärdigt paket med den mesta kringutrustningen • Få separat levererade delar förenklar hanteringen vid installation • Hantering med enkel lyft • Caterpillar-garanti som täcker alla fabrikspaketerade komponenter i hela världen

Anpassad förpackning

För alla petroleumtillämpningar kan du lita på att Caterpillar uppfyller behoven för ditt projekt med anpassade generatoraggregat för fabriker och mekaniska paket. Cat-motorer, generatorer, reglage, kylare, och transmissioner kan utformas särskilt och anpassas i samarbete med våra lokala återförsäljare för att ta fram unika lösningar. Anpassade paket stöds globalt och omfattas av ett års garanti efter start.

Komplett sortiment med tillbehör

Stora utbud av fabriksmonterade motortillbehör ökar tillämpningsflexibiliteten och minskar installationstiden. Testning • Varje enhet testas vid full last för att säkerställa korrekta paketprestanda • Ett komplett utbud av fabrikstester och rapporter finns tillgängligt, inklusive särskilda tester av prestanda, analys av vridningsvibrationer, bränsleförbrukning, motor och generator

Testning

• Varje enhet testas vid full last för att säkerställa korrekta paketprestanda • Ett komplett utbud av fabrikstester och rapporter finns tillgängligt, inklusive särskilda tester av prestanda, analys av vridningsvibrationer, bränsleförbrukning, motor och generator

Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

– Fler än 2 200 återförsäljare – Cat:s fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar av din petroleumprodukt från Cat – Global tillgång till reservdelar, service och garanti – Vi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innan fel inträffar – S•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätska efter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande: tillstånd för inremotorkomponenter förekomst av oönskade vätskor förekomst av restprodukter från förbränning arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning

• C280-motorer bygger på mer än 20 år av beprövad komponenttillförlitlighet och -hållbarhet från 3600-motorer • Stor installerad bas i offshore-tillämpningar ger beprövade prestanda, tillförlitlighet, hållbarhet och etablerat världsomfattande globalt nätverk för produktsupport

Webbplats

Mer information finns på www.catoilandgasinfo.com.

Anpassad förpackning

För alla petroleumtillämpningar kan du lita på att Caterpillar uppfyllerbehoven för ditt projekt med anpassade generatoraggregatför fabriker och mekaniska paket. Cat-motorer, generatorer, reglage, kylare, och transmissioner kan utformas särskilt och anpassasi samarbete med våra lokala återförsäljare för att ta framunika lösningar. Anpassade paketstöds globalt och omfattas av ett årsgaranti efter start.

Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

Fler än 2 200 återförsäljareCat:s fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar av dinCat-motorCaterpillars reservdels- och arbetskraftsgarantiVi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innan fel inträffarS•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätskaefter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande:– tillstånd för inre motorkomponenter– förekomst av oönskade vätskor och restprodukter frånförbränning– arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

C280-12 Standardutrustning

Produktinnehåll
  • Motorn är en turboladdad, efterkyld, fyrtakts, dieseldriven motor med elektronisk insprutning och en cylinderdiameter på 280 mm (11 tum) med 300 mm (11,8 tum) slaglängd. Standardrotationsriktningen för SAE är moturs, sett från baksidan av motorns svänghjul.

Emissionscertifieringar
  • GL- och CCS-godkänt IMO-certifikat – innehåller intyg om efterlevnad eller EIAPP-certifikat (Engine International Air Pollution Prevention), som utfärdas av den erkända organisationen (RO eller Recognized Organization) där sådan finns, och teknisk dokumentation som ska förvaras ombord enligt IMO-reglerna.

MCS-godkännande (Marine Certification Society)
  • ABS, BV, CCS, DnV, GL, LRS
  • Stänksköld som uppfyller SOLAS regler för brandfarliga vätskor

Europeiska certifieringar
  • Försäkran om inbyggnad för EU:s direktiv om maskinsäkerhet
  • och EU:s direktiv om säkerhet för lågspänning

Luftintagssystem
  • Färskvattenefterkylare, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Luftintagsavstängning
  • Turboaggregat (2), bakmonterade, oljesmorda
  • 90° adapter och raka adaptrar för luftintaget till turboaggregatet
  • Luftrenare
  • Luftrenare med torra pappersfilterinsatser från Cat (ca 99,9 % effektiv vid filtrering av fint SAE-damm)

Styrsystem
  • Dubbel Cat ADEM A4 elektronisk motorstyrningsmodul med bränslesystem med elektronisk enhetsinsprutare, stela kablage (10 A 24 V ström krävs för att driva de elektroniska motorkontrollmodulerna), direkt rackstyrning

Kylsystem
  • Kugghjulsdriven vattenpump med mantel
  • Kugghjulsdriven pump med separat krets för efterkylning/oljekylning (AC/OC)
  • Frontmonterade vattenanslutningar: kylmantelvatten och AC/OC, 6 tum ANSI
  • Termostatalternativ för kylmantelvatten:
  • Termostatalternativ för AC/OC:
  • Alternativ för expansionskärl:

Avgassystem
  • Torrt, gastätt avgasgrenrör
  • Dubbelt turboaggregat, bakmonterat
  • Dubbelt avgasspjäll; hårda sköldar – uppfyller kraven enligt SOLAS
  • Avgasgrenrörets sköldar

Bränslesystem
  • Destillatbränsle (kräver viskositet från 1,4 cSt till 20 cSt vid 38 °C); bränslepump, kugghjulsdriven; bränslematarpump (monterad på vänster sida); duplexbränslefilter, monterade baktill på motorn; elektroniskt styrd enhetsinsprutning
  • ; vevhusfilter, toppmonterade;turboladdare (2), frontmonterade, oljesmorda

Smörjsystem
  • Centrifugaloljefilter och ledningar med enkel avstängning – högermonterade på motorblockets inspektionsluckor, kan få service med motorn igång
  • Oljepump, kugghjulsdriven
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka – placerade i basens inbyggda tank
  • Oljetryckregleringsventil
  • Duplexoljefilter – tillbehörsmodulmonterat
  • Oljekylare, monterad på avstånd från motorn – DTO-offert krävs för paketkopplingar
  • Basens inbyggda tank – DTO krävs
  • Elektrisk kontinuerlig försmörjningspump
  • Redundant försmörjning med kontinuerlig elektrisk försmörjning
  • Reservförsmörjning med intermittent luft

Skyddssystem
  • Skydd för svänghjul och dämpare
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler

Instrumentering
  • Funktioner hos Cat:s larm- och skyddssystem:

Startsystem
  • TDI dubbla luftstartmotorer, VÄNSTER bak
  • Avstängningsventil
  • Två integrerade reläventiler med inbyggda #40 nätgaller och solenoid
  • Lufttrycksgivare som övervakas av Cat:s larm- och skyddssystem – kräver kundkablage
  • Maximalt (dynamiskt) arbetstryck: 10 bar (150 psi)
  • Maximalt statiskt tryck: 14 bar (200 psi)
  • 3-tums ANSI-fläns för kundanslutning; kräver kundanskaffad 3-tums luftledning från mottagare eller regulator till luftstart och flexibel koppling; om regulator används krävs Cv på minst 40
  • Tryckreduceringsventil

Monteringssystem
  • DTO-bas (Design-To-Order)

Allmänt
  • Generatorpanel
  • Vridstyv koppling
  • Alternativ för motorspärrenhet:

C280-12 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Partikelfilter
  • Stödfäste för luftrenare

Kylsystem
  • Värmare av kylmantelvatten
  • Adaptrar för ANSI-anslutning

Avgassystem
  • Flexibla avgasrörsanslutningar
  • Svetsflänsar

Bränslesystem
  • Manuell bränsleprimingpump
  • Duplex, primär bränslesil

Smörjsystem
  • Smörjoljevärmare

Skyddssystem
  • Cylinder, tryckavlastningsventil
  • Stänkavskärmning
  • Detektor för avkänning av oljeånga

Monteringssystem
  • Vertikalt begränsade vibrationsisolatorer och svetsplattor

Allmänt
  • Tillbehörsmodul – monterad fram för montering av expansionskärl, värmeväxlare, instrumentpanel, meddelandepanel, larm- och avstängningskontaktorer och bränslesil
  • Motortest – certifierat dynamometertest, bränsleförbrukningstest, test av prestanda vid nominellt varvtal, överlastprovning, minsta effektinställning, prov av maximalt tändningstryck, turboarbetscertifiering, arbetscertifikat för vevaxel, övervakningstest av standardtyp och projektspecifik typ
  • Reservdelssats
  • Motorns lyftöglor

Litteratur
  • Projektspecifika installationsritningar
  • Elscheman och P&ID-ritningar