< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 3500 offshore-generatoraggregat är särskilt utformade för borrning och produktion offshore. Årtionden av erfarenhet inom drivkällor för offshore-fartyg och -plattformar har resulterat i en produkt som erbjuder beprövade prestanda, låga utsläpp, lång hållbarhet och låga ägande- och driftskostnader.Tillämpningar för 3500 offshore-generatoraggregat omfattar huvuddrivning, drivning för nödvändiga tjänster och reservström ombord på riggar och fartyg för borrning och produktion.Cat:s generatoraggregat backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.Cat 3516C offshore-generatoraggregat. Klasser: 1 631-1 843 ekW (2 039-2 304 kVA) vid 50 Hz (1 500 varv/min). Uppfyller utsläppskraven enligt IMO Tier II.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 2039.0 kVa 1631.0 ekW Less
Maximal klassning 2304.0 kVa 1843.0 ekW Less
Utsläpp IMO Tier II IMO Tier II Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Bränslesystem EUI EUI Less
Motorstyrning ADEM A3 ADEM A3 Less
Oljebytesintervall 1000.0 tim 1000.0 tim Less
Vikt 41400.0 lb 18800.0 kg Less
Slaglängd 7.5 tum 190.0 mm mm Less
Cylinderdiameter 6.7 tum 170.0 mm mm Less
Cylindervolym 4233.0 tum3 69.0 lit Less

Mått

Längd 264.0 tum 6705.0 mm mm Less
Höjd 99.9 tum 1537.0 mm mm Less
Bredd 78.3 tum 1988.0 mm mm Less

Kapacitet för vätskor

Kylsystem (motor) 62.0 gallon 234.7 lit Less
Smörjoljesystem (påfyllning) 107.0 gallon 405.0 lit Less

Produktdesign

- Utvecklat särskilt för att uppfylla kraven för olje- och gasproduktion - Beprövad pålitlighet och hållbarhet - Robust design med dieselkraft förlänger livslängden och minskar ägande- och driftskostnaderna - Marknadsledande effekttäthet - Konstruerad för att prestera under förhållanden typiska för oljeindustrin, inklusive höga omgivningstemperaturer och höghöjdsarbete - Långa underhållsperioder som är väl beprövade i oljefältstillämpningar - Motorns kärnkomponenter är utformade för reparation och återanvändning vid renovering

Enkel installation

– Konfiguration för montering på inre/yttre bas förenklar integrering på plattform – Brett sortiment av tillbehör som möjliggör flexibel konfiguration – Trepunktsmontering av generatorn på inre bas bibehåller injusteringen från fabriken – En enda lyftpunkt förenklar installationsarbete

Avancerad Diesel Engine Management

- Motorstyrenheten ADEM A3 ger motorstyrning, övervakning och skydd.

Säkerhet

– Nödstoppsknapp på instrumentpanel – Ventiler för luftavstängning och explosionssäkerhet finns tillgängliga – Konfigurerbara inställningspunkter för larm, effektsänkning och avstängning – Extra larm, ingångar, och utgångar finns tillgängliga

Anpassad förpackning

För alla petroleumtillämpningar kan du lita på att Caterpillar uppfyller behoven för ditt projekt med anpassade generatoraggregat för fabriker och mekaniska paket. Cat-motorer, generatorer, reglage, kylare, och transmissioner kan utformas särskilt och anpassas i samarbete med våra lokala återförsäljare för att ta fram unika lösningar. Anpassade paket stöds globalt och omfattas av ett års garanti efter start.

Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

– Fler än 2 200 återförsäljare– Cat:s fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar av dinpetroleumprodukt från Cat– Global tillgång till reservdelar, service och garanti– Vi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innanfel inträffar- S•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätskaefter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande: • tillstånd för inremotorkomponenter• förekomst av oönskade vätskor• förekomst av restprodukter från förbränning• arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning

Ägarskap av de här tillverkningsprocesserna göratt Caterpillar kan tillverka högkvalitativa och pålitliga produkter.

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.

3516C Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM
  • Efterkylarinsats med korrosionsbeständig, separat krets, luftrenare förnormal drift, dubbla turboaggregat

STYRSYSTEM
  • Caterpillar A-III elektronisk motorstyrning, elektroniskbränsleinsprutning, stela kablage

KYLSYSTEM
  • Extra färskvattenpump med separat krets, centrifugaltyp icke självluftande extra sjövattenpump, kugghjulsdriven centrifugal kylvattenmantelpump, expansionskärl, motoroljekylare, termostater och hus

AVGASSYSTEM
  • Torrgastäta avgasgrenrör med värmesköldar, dubblaturboaggregat med vattenkylda lager och värmesköldar,vertikalt avgasutlopp

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS
  • Svänghjul, SAE nr 00, 183 tänderSvänghjulshus, SAE nr 00

BRÄNSLESYSTEM
  • Bränslefilter, HÖGER, med serviceindikatorer
  • Bränslematarpump
  • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare

INSTRUMENTERING
  • Motormonterad instrumentpanel med fyra lägen, indikeringslampa förövervarvningsavstängning, indikeringslampa förnödstopp, grafisk displayenhet för analog eller digital visning av: olje- ochbränsletryck, olje- och bränslefilterdifferential, system-DC-spänning, avgas- och vattentemperatur, igensatt luftintag, servicetimmätare, motorvarvtal, bränsleförbrukning (totalt och momentant)

SMÖRJSYSTEM
  • Toppmonterat vevhusfilter, HÖ oljefilter, HÖ oljepåfyllning,kugghjulsdriven oljepump, djupt oljetråg, rekommenderad användning avCaterpillar Diesel Engine Oil 10W30 eller 15W40

MONTERINGSSYSTEM
  • Industritypmotorns monteringsskenor)

KRAFTUTTAG
  • HjälpdrivningNedre HÖGER, nedre VÄNSTERFrämre hus, dubbelsidigt

SKYDDSSYSTEM
  • Det elektroniska övervakningssystemet A-III ger kunden programmerbara strategier för sänkning avmotoreffekten som skyddar under svåraförhållanden
  • Nödstoppsknapp (sitter i Elektronisk instrumentpanel)Säkerhetsavstängningsskydd för oljetryck och vattentemperatur, skydd mot övervarvning

ALLMÄNT
  • Vibrationsdämpare och skyddLack, Caterpillar Yellow på motorn, med svarta skenor.Lyftöglor

3516C Tillvalsutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM
  • Luftrenare Borttagning
  • Fjärradapter för luftinlopp

LADDNINGSSYSTEM
  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer

STYRSYSTEM
  • Lastdelningsmodul
  • Lokalt varvtalsreglage

KYLSYSTEM
  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Kylvätskenivågivare
  • Anslutningar
  • Kölkylningsomvandling
  • Konventionell kylaromvandling
  • Värmeväxlare
  • Extra vattenpumpar
  • Borttagning av havsvattenpump
  • Luftavskiljare

AVGASSYSTEM
  • Avgasutlopp
  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Flänsar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Ljuddämpare

BRÄNSLESYSTEM
  • Bränslekylare
  • Bränsleluftningspumpar
  • Flexibla bränsleledningar
  • Stela bränsleledningar
  • Primärt bränslefilter
  • Bränslenivåbrytare

GENERATORER OCH GENERATORTILLBEHÖR
  • INSTALLERADE GENERATORKONFIGURATIONER FÖR MARINA HJÄLPMOTORER
  • INSTALLERADE GENERATORKONFIGURATIONER FÖR MARINA HJÄLPMOTORER

INSTRUMENTERING
  • PL1000T-kommunikationsmodul
  • PL1000E-kommunikationsmodul
  • Kundgränssnittsdosa
  • Termoelement
  • Fjärrstyrd paneldisplay
  • Temperaturvisning för fjärrcylinder

SMÖRJSYSTEM
  • Oljetråg
  • Oljetrågstillbehör
  • Sumppumpar
  • Försmörjningsalternativ
  • Smörjolja
  • Centrifugaloljefilter

MONTERINGSSYSTEM
  • Vibrationsisolatorer
  • Skenor

KRAFTUTTAG
  • Svänghjulsskydd
  • Flexibel koppling
  • Kopplingsnav
  • Tillbehör för främre hus
  • Övre vänster placering fram
  • Övre vänster placering bak
  • Övre höger placering fram:
  • Övre höger placering bak
  • Nedre vänster placering fram
  • Hjälpdrivningar för främre hus
  • Frontkraftuttag Frontkraftuttag
  • Vevaxelns remskivor
  • Borttagning av dämparskydd

SKYDDSSYSTEM
  • Luftintagsavstängningar
  • Omkopplare och kontaktorer
  • Explosionssäkerhetsventil
  • Givare

RESERVDELSSATSER
  • Motorreservdelssatser

SÄRSKILT UTSEENDE

STARTSYSTEM
  • Startmotorer eller spärrenhet
  • Alternativ för luftstartmotor
  • Starthjälp
  • Batterigrupper – 24 V – torra
  • Batteriställ

ALLMÄNT
  • Verktygslåda
  • Caterpillar-datalänkledning

SVCE-VERKTYG/FARTTYGSSKYDD/FABRIKSSTÖD
  • Igångkörning