3516C (HD) CI/D2 farliga miljöer

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 3500 offshore-generatoraggregat är särskilt utformade för borrning och produktion offshore. Årtionden av erfarenhet inom drivkällor för offshore-fartyg och -plattformar har resulterat i en produkt som erbjuder beprövade prestanda, låga utsläpp, lång hållbarhet och låga ägande- och driftskostnader. Cats generatoraggregat backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti. Cat 3516C (HD) Class I/Division 2 offshore-generatoraggregat, klasserna: 2 100 ekW (2 963 bhp) vid 60 Hz (1 800 varv/min).

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 2625.0 kVa 2100.0 ekW Less
Maximal klassning 2625.0 kVa 2100.0 ekW Less
Emissioner EPA Tier 2, IMO Tier II EPA Tier 2, IMO Tier II Less
Insugningssystem Efterkylning med dubbla turboaggregat Efterkylning med dubbla turboaggregat Less
Bränslesystem EUI EUI Less
Motorstyrning ADEM A4 ADEM A4 Less
Vikt 38581.0 lb 17500.0 kg Less
Slaglängd 8.5 tum 215.0 mm Less
Cylinderdiameter 6.7 tum 170.0 mm Less
Cylindervolym 4760.0 tum3 78.0 l Less

Mått

Längd 264.0 tum 6705.0 mm Less
Höjd 100.0 tum 2535.0 mm Less
Bredd 78.0 tum 1986.0 mm Less

Kapacitet för vätskor

Kylsystem (motor) 62.0 gal 234.7 l Less
Smörjoljesystem (påfyllning) 107.0 gal 405.0 l Less

Motordesign

Beprövad tillförlitlighet och hållbarhet – Tillhandahåller full nedreglering av hastighet för många olika arbetsförhållanden och bränslen – Fabriksinstallerade komponenter med en enda anslutningspunkt underlättar emballaget.

Avancerad Diesel Engine Management

ADEM A4-systemet representerar nästa generation av motorstyrningssystem, samtidigt som det minskar antalet mekaniska komponenter och underlättar felsökning. Funktioner inbegriper: – elektronisk tändning, elektronisk reglering/hastighetsreglage, – start-/stopplogik, – motorskydd och övervakning.

Anpassad förpackning

För alla petroleumtillämpningar kan du lita på att Caterpillar uppfyller behoven för ditt projekt med anpassade generatoraggregat för fabriker och mekaniska paket. Cat-motorer, generatorer, reglage, kylare, och transmissioner kan utformas särskilt och anpassas i samarbete med våra lokala återförsäljare för att ta fram unika lösningar. Anpassade paket stöds globalt och omfattas av ett års garanti efter start.

Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

– Fler än 2 200 återförsäljare – Cat:s fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar av din petroleumprodukt från Cat – Global tillgång till reservdelar, service och garanti – Vi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innan fel inträffar – S•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätska efter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande: tillstånd för inremotorkomponenter förekomst av oönskade vätskor förekomst av restprodukter från förbränning arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning

Ägarskap av de här tillverkningsprocesserna gör att Caterpillar kan tillverka högkvalitativa och pålitliga produkter.

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.

Enkel installation

– Konfiguration för montering på inre/yttre bas förenklar integrering på plattform – Brett sortiment av tillbehör som möjliggör flexibel konfiguration – Trepunktsmontering av generatorn på inre bas bibehåller injusteringen från fabriken – En enda lyftpunkt förenklar installationsarbete

Säkerhet

– Nödstoppsknapp på instrumentpanel – Ventiler för luftavstängning och explosionssäkerhet finns tillgängliga – Konfigurerbara inställningspunkter för larm, effektsänkning och avstängning – Extra larm, ingångar, och utgångar finns tillgängliga

Anpassad förpackning

För alla petroleumtillämpningar kan du lita på att Caterpillar uppfyller behoven för ditt projekt med anpassade generatoraggregat för fabriker och mekaniska paket. Cat-motorer, generatorer, reglage, kylare, och transmissioner kan utformas särskilt och anpassas i samarbete med våra lokala återförsäljare för att ta fram unika lösningar. Anpassade paket stöds globalt och omfattas av ett års garanti efter start.

Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

– Fler än 2 200 återförsäljare– Cat:s fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar av dinpetroleumprodukt från Cat– Global tillgång till reservdelar, service och garanti– Vi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innanfel inträffar- S•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätskaefter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande: • tillstånd för inremotorkomponenter• förekomst av oönskade vätskor• förekomst av restprodukter från förbränning• arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning

Ägarskap av de här tillverkningsprocesserna göratt Caterpillar kan tillverka högkvalitativa och pålitliga produkter.

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.

3516C (HD) CI/D2 farliga miljöer Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM
  • Efterkylarinsats, korrosionsbeständig (luftsidan)
  • Luftrenare, medelstor, med serviceindikatorer
  • Dubbelt turboaggregat, bakmonterade

STYRSYSTEM
  • Dubbel Caterpillar A4 elektronisk motorstyrning med bränslesystem med elektronisk enhetsinsprutare och stela kablage.
  • 24 VDC (mindre än 10 A) som ska tillhandahållas av kunden vid effektdistributionspanelen till motorns elektriska system.

KYLSYSTEM
  • Motorkylning med kylmantelvatten (JW) och tvåstegs kylmantelvatten/laddluftkylning med separat krets (SCAC)
  • Efterlevnad vid användning säkerställs genom att kylare eller värmeväxlare avvisar tillräckligt med värme så att motorn kan fungera i även de värsta arbetsförhållandena.
  • Kylaren eller värmeväxlaren måste tillhandahålla 48  C (118  F)
  • SCAC-kylvattenflödet till efterkylarens inlopp på minst 757 liter/min vid en omgivningstemperatur på 30  C och vid arbetsförhållanden (inklusive höjdfaktorer)

AVGASSYSTEM
  • Torrgastäta avgasgrenrör med värmesköldar, dubbla turboaggregat med vattenkylda lager och värmesköldar.
  • Avgasutlopp, 305 mm (12 tum) runt flänsutlopp, vertikal orientering

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS
  • Svänghjul, SAE nr 00, 183 tänder Svänghjulshus, SAE nr 00
  • Svänghjulshus, SAE nr 00
  • SAE-standardrotation

BRÄNSLESYSTEM
  • Duplex-bränslefilter, VÄ service Simplex-bränslefilter, HÖ service
  • Bränslematarpump
  • Bränsleurluftningspump, HÖ
  • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare
  • Kundanslutning nedtill till höger på framsidan av motorn
  • SOLAS-sköldar

INSTRUMENTERING
  • Motormonterad instrumentpanel med fyra lägen, indikeringslampa för övervarvningsavstängning, indikeringslampa för nödstopp, grafisk displayenhet för analog eller digital visning av: olje- och bränsletryck, olje- och bränslefilterdifferential, system-DC-spänning, avgas- och vattentemperatur, igensatt luftintag, servicetimmätare, motorvarvtal, bränsleförbrukning (totalt och momentant)

SMÖRJSYSTEM
  • Toppmonterat vevhusfilter, HÖ oljefilter, HÖ oljepåfyllning, kugghjulsdriven oljepump, djupt oljetråg, rekommenderad användning av Caterpillar Diesel Engine Oil 10W30 eller 15W40

MONTERINGSSYSTEM
  • Monteringsskenor och isoleringssystem som bygger på kundbegäran

ELSYSTEM
  • MCS-certifierad Class I/Division 2
  • Låg rökbildning Inget halogen Kablage

SKYDDSSYSTEM
  • Det elektroniska övervakningssystemet A-III ger kunden programmerbara strategier för sänkning av motoreffekten som skyddar under svåra förhållanden
  • Nödstoppsknapp (sitter i Elektronisk instrumentpanel) Säkerhetsavstängningsskydd för oljetryck och vattentemperatur, skydd mot övervarvning

FARLIGA MILJÖER
  • Endast elsystemet är certifierat för farliga miljöer
  • NEC 500 Class I Division 2 för gas, grupperna C och D
  • Temperaturklass är T3 för omgivande temperaturer från -10  C till 50 °C
  • Class I/Division 2 CMPD

GENERATOR OCH GENERATORTILLBEHÖR
  • Class I/Division 2 konstruerad enligt kundens specifikationer
  • Isolering för skydd i påfrestande miljöer