< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Caterpillar Motoren i Kiel utformade CM46DF utifrån framgångsrika CM43C med medelhögt varvtal för att uppfylla och överträffa dess tillförlitlighet och livslängd, samtidigt som positionen som klassens ledande drifteffektivitet och tillförlitlighet bibehålls. Med samma designfilosofier som utgångspunkt kommer CM46DF att ha samma avtryck som CM43C, vilket ger möjlighet att eftermontera CM43C-motorer. Med sin rena design ger CM46DF snabb och enkel åtkomst till system och komponenter vilket främjar driften, servicen och förenklar underhållet på det sätt som Cat-produkterna är kända för. CM34DF-generatoraggregatet är konstruerat för att kunna fungera på gasformiga bränslen med ett metantal ned till MN 50 och flytande bränslen som MGO, MDO, tunga bränslen och råolja. CM46DF är certifierad enligt IMO Tier II-standarderna och uppfyller emissionsnivåerna som anges i IMO Tier III vid drift med gasläge. Särskild vikt lades vid kundernas behov av säker och tillförlitlig drift vid olika motorbelastningar och gaskvaliteter.

Motorspecifikationer

Enheter:
Maximal klassning 14040.0 kVA 11232.0 ekW Less
Emissioner IMO II/III IMO II/III Less
Motorstyrning Elektronisk Elektronisk Less

Motorspecifikationer

Insugningssystem Turboladdning, efterkylning Turboladdning, efterkylning Less
Slaglängd 24.0 tum 610.0 mm Less
Cylinderdiameter 18.1 tum 460.0 mm Less
Cylindervolym 74266.0 tum3 1217.0 l Less

Mått

Höjd 301.0 tum 7640.0 mm Less
Längd 590.0 tum 15000.0 mm Less
Bredd 150.0 tum 3800.0 mm Less
Vikt 550000.0 (lbs) 275.0 T Less

Motordesign

Tillförlitlighet och hållbarhet i världsklass – Medelsnabb motorkonstruktion med lång slaglängd – Kompakt topplockskonstruktion – Nodulärt gjutjärnsmotorblock med integrerade kanaler försmörjolja och laddluft. Den här motorkonstruktionen är baserad på de högre kraven för tjockolja. Den har ett turboaggregat med hög effektivitet som möjliggör lägre förbränningstemperatur, vilket innebär att du undviker knackning vid hög belastning eller när bränslen med låg metanhalt används.

Enkel installation

Modulär standardkonstruktion förenklar installation och minskar komplexiteten. Låg installationskostnad med extrasystem monterade på motorn och kylvattensystem med enkla inkopplingsanslutningar

Förbättrad servicevänlighet

Stora inspektionsöppningar för bekväm åtkomst till motorns kärnkomponenter. Kärnkomponenterna är utformade för reparation och återanvändning vid renovering. Alla produkter stöds av ett världsomspännande nätverk av återförsäljare med fabriksutbildade tekniker, vilket innebär att reservdelar och support alltid finns nära till hands. Detta generatoraggregat har en segmenterad kamaxel och konstruktion med delad vevstake för snabb borttagning av kolv och kamaxel.

12CM46DF Standardutrustning

Motor
  • Motordriven spärrväxel, monterad på motorn
  • Nödstoppsutrustning med tryckknapp för manuellt nödstopp

Topplock
  • Bränslespridare och integrerade gasinsläppsventil med enkel service och åtkomst för underhåll
  • Cylindertryckgivare för högsta driftsäkerhet och effektivitet, vilket ersätter traditionell knackgivarteknik
  • Kolvar, ringar och foder som utformats för gas- och bränsledriven drift

Turboaggregat
  • Optimerade motorns effektivitet för gas och dieseldrift
  • Avblåsningsventil och avgasstyrningsteknik för att ge optimal blandning av luft och bränsle

Gassystem
  • Gasrör med dubbla väggar för att stödja ett egensäkert motorutrymme
  • Läckagedetektering
  • Gasventilenhet
  • Segmentuppdelat gasdetekteringssystem på begäran

Bränsleinsprutningssystem med mikropilot
  • Kugghjulsdriven högtrycksbränslepump och filtersystem med enkel åtkomst för service
  • Tillförlitlighet i kombination med enkel service och underhåll, via enskild bränsleinsprutare för tändning och bränslereturledningar för tändning som integrerats i ”topplocket”.

Avgassystem
  • Frammonterat turboaggregat i den fria änden med övergångsmunstycke (0 grader från vertikalt och riktat bort från motorn), med rengöringsanordning för kompressorn
  • Expansionsled, separat
  • Separat ljuddämpare och gnistfångare

Färskvattenkylsystem
  • HT-pump, monterad på motorn
  • LT-pump, separat, vertikal konstruktion, elmotordriven
  • HT-termostat, fjärrmonterad, elektriskt styrd
  • Förvärmningsutrustning för kylvatten, monterad på ramen

Smörjoljesystem
  • Säkerhetsfiler monterat på motorn
  • Kraftpump, monterad på motorn
  • Försmörjningspump, monterad på ramen, elmotordriven
  • Automatiskt tillbakaspolningsfilter
  • Duplexfilter med differentialtryckindikator, monterat på motorn
  • Tryckregleringsventil, monterad på motorn
  • Termostat, fjärrmonterad, elektriskt styrd

Anslutningar
  • Uppsättning med anslutande delar som monteras mellan flänskopplingen och svänghjulet
  • Flexibel flänskoppling som monteras mellan motor och generator
  • Basram med svänghjulsskydd och inbyggd smörjoljesumpbehållare, för motor och generator
  • Montering av motor och generator på ramen
  • Uppsättning med laminerade gummiskenor för flexibel montering av basramen
  • Uppsättning med flexibla rörkopplingar

Instrumentering
  • Mätarplatta med dämpade vätsketryckmätare för: bränsle, smörjolja, färskvatten, startluft och laddluft.
  • Termometrar på motorn för bränsle, smörjolja, färskvatten och laddluft
  • Elektrisk fjärrindikator för varvtal
  • Turboaggregatet och fjärrindikator för varvtal
  • Indikator för avgastemperatur

Övervakning
  • Manuella reglage på motorn, inklusive följande: kontrollpanelen med start-/stopp-knapp, hastighetsinställningsenhet, mekanisk avstängningsenhet, överväxling av kontrollfunktioner från motor till fjärreglage
  • Startsolenoidventil på motorn, 24 V likspänning
  • Separat elektronisk varvtalsregulator