< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Motorspecifikationer

Enheter:
Maximal klassning 18720.0 kVA 14976.0 ekW Less
Slaglängd 24.0 tum 610.0 mm Less
Cylinderdiameter 18.1 tum 460.0 mm Less
Cylindervolym 98980.5 tum3 1622.0 l Less

Motorspecifikation

Emissioner IMOII/III IMOII/III Less

Motorspecifikationer

Insugningssystem Turboladdning, efterkylning Turboladdning, efterkylning Less
Motorstyrning Elektronisk Elektronisk Less

Mått

Höjd 300.0 tum3 7640.0 mm Less

Mått

Längd 661.0 tum 16800.0 mm Less
Bredd 151.0 tum 3800.0 mm Less
Vikt 690000.0 (lbs) 345.0 t Less

Motordesign

CM46DF har en världsledande tillförlitlig och medelsnabb motorkonstruktion med lång slaglängd. Den har en kompakt topplockskonstruktion liksom ett nodulärt gjutjärnsblock med integrerade kanaler för smörjolja och laddluft/Dess motorkonstruktion är baserad på offshore-industrins höga krav på råolja. Miller-cykeln och det högeffektiva turboaggregatet möjliggör lägre förbränningstemperatur, vilket innebär att du undviker knackning vid hög belastning eller när bränslen med låg metanhalt används. CM46DF använder cylinderbalans för att öka säkerhetsmarginalen och undvika knackning. Den är konstruerad för att vara en kompakt modul för nedre ventildrivningar och insprutningspumpdrivningar med ventillyftare Den här flexibla kamaxeltekniken optimerar ventildrift för att bibehålla låga utsläpp och även kontrollera ventiltiderna för optimal effektivitet och större driftsområde och på så sätt undvika knackning och misständning.

Enkel installation

Modulär standardkonstruktion förenklar installation och minskar komplexiteten. Låg installationskostnad med hjälpsystem monterade på motorn. Kylvattensystem med enkla inkopplingsanslutningar

Förbättrad servicevänlighet

Stora inspektionsöppningar för bekväm åtkomst till motorns kärnkomponenter. Kärnkomponenterna är utformade för reparation och återanvändning vid renovering. Världsomfattande nätverk av återförsäljare med fabriksutbildade tekniker innebär att reservdelar och support aldrig är utom räckhåll. Segmenterad kamaxelkonstruktion. Konstruktion med delad vevstake möjliggör snabbt borttagning av kolven. Enskilda kamaxelsegment för enkel borttagning

16CM46DF Standardutrustning

Motor
  • Motordriven spärrväxel, monterad på motorn
  • Nödstoppsutrustning med tryckknapp för manuellt nödstopp

Topplock
  • Bränslespridare och integrerade gasinsläppsventil med enkel service och åtkomst för underhåll
  • Cylindertryckgivare för högsta driftsäkerhet och effektivitet, vilket ersätter traditionell knackgivarteknik
  • Kolvar, ringar och foder som utformats för gas- och bränsledriven drift

Turboaggregat
  • Optimerade motorns effektivitet för gas och dieseldrift
  • Avblåsningsventil och avgasstyrningsteknik för att ge optimal blandning av luft och bränsle

Gassystem
  • Gasrör med dubbla väggar för att stödja ett egensäkert motorutrymme
  • Läckagedetektering
  • Gasventilenhet
  • Segmentuppdelat gasdetekteringssystem på begäran

Bränsleinsprutningssystem med mikropilot
  • Kugghjulsdriven högtrycksbränslepump och filtersystem med enkel åtkomst för service
  • Tillförlitlighet i kombination med enkel service och underhåll, via enskild bränsleinsprutare för tändning och bränslereturledningar för tändning som integrerats i ”topplocket”.

Avgassystem
  • Frammonterat turboaggregat i den fria änden med övergångsmunstycke (0 grader från vertikalt och riktat bort från motorn), med rengöringsanordning för kompressorn
  • Expansionsled, separat
  • Separat ljuddämpare och gnistfångare

Färskvattenkylsystem
  • HT-pump, monterad på motorn
  • LT-pump, separat, vertikal konstruktion, elmotordriven
  • HT-termostat, fjärrmonterad, elektriskt styrd
  • Förvärmningsutrustning för kylvatten, monterad på ramen

Smörjoljesystem
  • Säkerhetsfiler monterat på motorn
  • Kraftpump, monterad på motorn
  • Försmörjningspump, monterad på ramen, elmotordriven
  • Automatiskt tillbakaspolningsfilter
  • Duplexfilter med differentialtryckindikator, monterat på motorn
  • Tryckregleringsventil, monterad på motorn
  • Termostat, fjärrmonterad, elektriskt styrd

Anslutningar
  • Uppsättning med anslutande delar som monteras mellan flänskopplingen och svänghjulet
  • Flexibel flänskoppling som monteras mellan motor och generator
  • Basram med svänghjulsskydd och inbyggd smörjoljesumpbehållare, för motor och generator
  • Montering av motor och generator på ramen
  • Uppsättning med laminerade gummiskenor för flexibel montering av basramen
  • Uppsättning med flexibla rörkopplingar

Instrumentering
  • Mätarplatta med dämpade vätsketryckmätare för: bränsle, smörjolja, färskvatten, startluft och laddluft.
  • Termometrar på motorn för bränsle, smörjolja, färskvatten och laddluft
  • Elektrisk fjärrindikator för varvtal
  • Turboaggregatet och fjärrindikator för varvtal
  • Indikator för avgastemperatur

Övervakning
  • Manuella reglage på motorn, inklusive följande: kontrollpanelen med start-/stopp-knapp, hastighetsinställningsenhet, mekanisk avstängningsenhet, överväxling av kontrollfunktioner från motor till fjärreglage
  • Startsolenoidventil på motorn, 24 V likspänning
  • Separat elektronisk varvtalsregulator