< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Din verksamhet beror på kraften som driver den. Transmissionen är dessutom lika viktig för kraftlösningen som motorn. Cats transmissioner är väl beprövade i olje- och gasindustrin och allmänt kända för sin enastående kraft, ledande hållbarhet, enkla manövrering och utväxlingsalternativ.De idealiska tillämpningarna för Cat CX31-P600-transmissioner omfattar underhåll av borrtorn, pumpar för borrlera, pumpstöd för spiralslang, kväveenheter, syrabehandlingsenheter och cementeringsenheter. CX31-P600-transmissioner är optimerade för användning med motorerna C9 ACERT, C11 ACERT, C13 ACERT, C15 ACERT och C18 ACERT (klass A och B).Cat CX31-P600-transmission för oljefält. Ingående bruttoeffekt: 447 bkW (600 bhp). Konfigurationerna omfattar integrerade pumpdrivningar, integrerad fördelningsväxellåda och sidokraftuttag.

Motorspecifikationer

Enheter:
Ingående bruttoeffekt 600.0 bhp 447.0 bkW Less
Högsta ingående bruttovridmoment 2025.0 ft-lb 2746.0 Nm Less
Nominellt ingående varvtal 2100.0 varv/min 2100.0 varv/min Less
Turbinens maximala vridmoment 2600.0 ft-lb 3525.0 Nm Less
Minimalt ingående varvtal 2500.0 varv/min 2500.0 varv/min Less
Retarderklassning 535.0 hp 399.0 kW Less
Retarderns nominella varvtal 2400.0 varv/min 2400.0 varv/min Less
Elsystem 24.0 volt 12.0 volt Less
Kugghjulstyp Planetväxeldrev Planetväxeldrev Less
Antal växlar 6F/1R 6F/1R Less
1F utväxling 4,40 4,40 Less
2F utväxling 2,33 2,33 Less
3F utväxling 1,53 1,53 Less
4F utväxling 1,00 1,00 Less
5F utväxling 0,72 0,72 Less
6F utväxling 0,61 0,61 Less
1R utväxling -3,97 -3,97 Less
Total utväxling 7/21 7/21 Less

CX31-P600 Standardutrustning

Cat-motorer för optimal drivlina
  • C9 ACERT, C11 ACERT, C13 ACERT, C15 ACERT, C18 ACERT (klass A och B)

Transmissionsrotation
  • Ingående rotation – motursUtgående rotation – moturs(sett bakifrån)

Momentomvandlare
  • Spärrkoppling, momentomvandlardrivning i alla växlar integrerade i transmissionen
  • Startmoment

Kopplingar
  • Kopplingar – elektrohydrauliska, helt modulerade, oljekylda, flerskiviga
  • Kopplingsmoduleringsstyrning – Cats elektroniska kopplingstryckreglering (ECPC)

Installationsanslutningar
  • 2 oljekylarledningar
  • 1 elektrisk anslutning

Oljesystem
  • Cat Transmission/Drive Train Oil-4 (TDTO) sumpoljetemperaturer
  • Omvandlarens maximala utgående oljetemperatur – 250 °F (121 °C)
  • Hydraulisk fyllningskapacitet – 6,5 gal (25 L) beroende på kylarstorlek, ledningar och installation – första påfyllningen kan vara större
  • Direktmonterat filter

Fästen
  • Ingång (svänghjul) – SAE 1, torrt svänghjulshus
  • Sidostöd – två SAE 2-plattor
  • Utgång – 1 710-ok, 1 810-ok, 1 810-motfläns, ISO 8667-T180-fläns

Kraftuttagets drivenheter
  • Plats
  • Montering med 8-bult
  • Nominellt vridmoment
  • Rotation: samma som motorn
  • Förhållande, 1:1

CX31-P600 Tillvalsutrustning

Oljesystem
  • Fjärrmonterat oljefilter

Fästen
  • Fjärrmonterad ECU
  • Fjärrmonterat filtertillval

Integrerat kraftuttag
  • Plats: Klockan 1 och klockan 11 sett bakifrån
  • Monteringstyp
  • Nominellt vridmoment
  • Rotation: samma som motorn
  • Förhållande – 1,09:1

Bakre kraftuttag
  • Plats: klockan 5 sett bakifrån
  • Monteringstyp: 8-bult
  • Nominellt vridmoment: 1 000 lb-ft (1 360 Nm)
  • Rotation: Motsatt från motorn
  • Förhållande – 1,25:1