< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Din verksamhet beror på kraften som driver den. Transmissionen är dessutom lika viktig för kraftlösningen som motorn. Cats transmissioner är väl beprövade i olje- och gasindustrin och allmänt kända för sin enastående kraft, ledande hållbarhet, enkla manövrering och utväxlingsalternativ. De idealiska tillämpningarna för Cat TH48-E80-transmissioner omfattar tryckpumpning, pumpar för borrlera, pumpstöd för spiralslang, kväveenheter och syrabehandlingsenheter. TH48-E80-transmissioner är optimerade för användning med motorerna Cat 3512B och Cat 3512C, samt Cummins QSK50-motorer. Cats transmissioner backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti. Cat TH48-E80-transmission för oljefält. Ingående bruttoeffekt: 1 715 bkW (2 300 bhp).

Motorspecifikationer

Enheter:
Ingående bruttoeffekt 2300.0 bhp 1715.0 bkW Less
Högsta ingående bruttovridmoment 6556.0 ft-lb 9024.0 Nm Less
Nominellt ingående varvtal 1900.0 varv/min 1900.0 varv/min Less
Kugghjulstyp Planetväxel med rakskurna drev Planetväxel med rakskurna drev Less
Antal växlar 8F/0R 8F/0R Less
1F utväxling 3,34 3,34 Less
2F utväxling 2,45 2,45 Less
3F utväxling 2,20 2,20 Less
4F utväxling 1,81 1,81 Less
5F utväxling 1,62 1,62 Less
6F utväxling 1,36 1,36 Less
7F utväxling 1,19 1,19 Less
8F utväxling 1,00 1,00 Less

Mått

Bredd 33.85 tum 859.9 mm Less
Höjd 46.34 tum 1177.0 mm Less
vikt 4878.0 lb 2213.0 kg Less
Längd 78.13 tum 1984.4 mm Less

TH48-E80 Standardutrustning

Cat-motorer för optimal drivlina
  • Cat 3512B
  • Cat 3512C
  • Cummins QSK45
  • Cummins QSK50

Transmissionsrotation
  • Ingående rotation – moturs
  • Utgående rotation – moturs (sett bakifrån)

Momentomvandlare
  • Integrerad momentomvandlare
  • Serie – TC58927-ESLF
  • Startmoment – 2,20

Kopplingar
  • Kopplingar – elektrohydrauliska, helt modulerade, oljekylda, flerskiviga
  • Kopplingsmoduleringsstyrning – Cats elektroniska kopplingstryckreglering (ECPC)

Installationsanslutningar
  • 2 oljekylarledningar
  • 1 elektrisk anslutning
  • 1 pump

Oljesystem
  • Cat Transmission/Drive Train Oil-4 (TDTO)
  • Sumpoljetemperaturer
  • Hydraulisk fyllningskapacitet – cirka 152 l (40 gal), beroende på kylarstorlek, ledningar och installation.
  • Filtertyp – 10 mikron syntetiskt, fjärrmonterad patron

Fästen
  • Ingångsanslutning (svänghjul) – SAE 0
  • Utgående anslutningar (ok) – GWB 390,60/GWB 390,65
  • Strukturell tillämpning kräver Caterpillars godkännande

Styrsystem
  • Elektronisk styrenhet (ECU)
  • Elektronisk datalänk, SAE J1939
  • Elsystem 24 V

Kraftuttagets drivenheter
  • Plats
  • Monteringstyp: SAE 8-bult (J704)
  • Nominell effekt

Fördelar

  • Integrerade tillval effektiviserar servicearbetet: – Samma garanti för integrerade pumpdrivningar och kraftuttag – En leverantör – En servicekälla
  • Kraftuttaget ökar tillämpningsflexibiliteten

Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

– Fler än 2 200 återförsäljare – Cat:s fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar av din petroleumprodukt från Cat – Global tillgång till reservdelar, service och garanti – Vi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innan fel inträffar – S•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätska efter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande: tillstånd för inremotorkomponenter förekomst av oönskade vätskor förekomst av restprodukter från förbränning arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.