< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Din verksamhet beror på kraften som driver den. Transmissionen är dessutom lika viktig för kraftlösningen som motorn. Cats transmissioner är väl beprövade i olje- och gasindustrin och allmänt kända för sin enastående kraft, ledande hållbarhet, enkla manövrering och utväxlingsalternativ.TH55-E70-transmissioner är perfekta för tryckpumpningstillämpningar. TH55-E70-transmissioner är optimerade för användning med motorerna Cat 3512C (HD), Cat 3516C (HD), Cummins QSK 50, Cummins QSK 60, MTU 12V4000 och MTU 16V4000.Cat-transmissioner backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.Cat TH55-E70-transmission för oljefält. Ingående bruttoeffekt: 2 461 bkW (3 300 bhp).

Motorspecifikationer

Enheter:
Ingående bruttoeffekt 3300.0 bhp 2461.0 bkW Less
Högsta ingående bruttovridmoment 9350.0 ft-lb 12677.0 Nm Less
Nominellt ingående varvtal 1900.0 varv/min 1900.0 varv/min Less
Antal växlar 7F/0R 7F/0R Less
1F utväxling 6,25 6,25 Less
2F utväxling 4,59 4,59 Less
3F utväxling 3,38 3,38 Less
4F utväxling 2,48 2,48 Less
5F utväxling 1,83 1,83 Less
6F utväxling 1,36 1,36 Less
7F utväxling 1,00 1,00 Less

TH55-E70 Standardutrustning

Cat-motorer för optimal drivlina
  • Cat C3512C (HD)
  • Cat 3516C (HD)
  • Cummins QSK50
  • Cummins QSK60
  • MTU 12V4000
  • MTU 16V4000

Transmissionsrotation
  • Ingående rotation – moturs
  • Utgående rotation – moturs(sett bakifrån)

Momentomvandlare
  • Integrerad momentomvandlare
  • Serie – TC64442-ESLF
  • Startmoment – 2,23

Kopplingar
  • Kopplingar – elektrohydrauliska, helt modulerade, oljekylda, flerskiviga
  • Kopplingsmoduleringsstyrning – Cats elektroniska kopplingstryckreglering (ECPC)

Installationsanslutningar
  • 2 oljekylarledningar
  • 1 elektrisk anslutning
  • 1 pump

Oljesystem
  • Cat Transmission/Drive Train Oil-4 (TDTO)
  • Sumpoljetemperaturer
  • Hydraulisk fyllningskapacitet – cirka 189 l (50 gal), beroende på kylarstorlek, ledningar och installation.
  • Filtertyp – 6 mikron syntetiskt, fjärrmonterad patron

Fästen
  • Ingångsanslutning (svänghjul) – SAE 0
  • Utgående anslutningar (fläns)
  • Strukturell tillämpning kräver Caterpillars godkännande

Styrsystem
  • Elektronisk styrenhet (ECU)
  • Elektronisk datalänk, SAE J1939
  • Elsystem 24 V

Kraftuttagets drivenheter
  • Plats
  • Monteringstyp
  • Nominell effekt