< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

När ditt arbetsuppdrag tar dig till en farlig plats, så är Cat®:s HazPak-motorer redo. Vårt kompletta utbud av tjänster och motorpaket både omfattar branschstandarder och ger din verksamhet maximal säkerhet. Cat C4.4 HazPaks är kraftstationer för farliga miljöer, som utgör den ideala lösningen för specialiserade och krävande verksamheter inom oljeindustrin. Enheterna är certifierade för farliga miljöer när de lämnar fabriken, vilket minimerar designarbetet, tiden och kostnaden som krävs för installationer. HazPaks är certifierade för användning i potentiellt explosiva miljöer. Cats HazPaks backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti. Cat C4.4 HazPak. Klasser: 39-112 bkW (52-151 bhp) vid 1 500-2 200 varv/min.

Paketets specifikationer

Enheter:
Minimal klassning 52.0 bhp 39.0 bkW Less
Maximal klassning 151.0 bhp 112.0 bkW Less
Högsta vridmoment vid hög hastighet 273 N•m (201 lb-fot) vid 1 500 varv/min 273 N•m (201 lb-fot) vid 1 500 varv/min Less
Cylindervolym 265.5 tum3 4.4 l Less
Insugningssystem Kompressionslös eller turboladdad-efterkyld Kompressionslös eller turboladdad-efterkyld Less
Regulator och skydd Woodward Woodward Less
Vikt (ca), netto, torr 2138.0 lb 970.0 kg Less
Oljebytesintervall 500 500 Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Svänghjul och svänghjulshus SAE 3 SAE 3 Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Marine Tier 2, CCNR Stage 2 Motsvarande U.S. EPA Marine Tier 2, CCNR Stage 2 Less

Kapacitet för vätskor

Smörjoljesystem (påfyllning) 7.4 qt 7.0 l Less
Kylsystem 26.0 qt 24.6 l Less

Bättre personaleffektivitet

• Standardfabrikscertifieringar förbättrar säkerheten på arbetsplatsen – Class I Division 2 (NEC 500), Class I Zone 2 (NEC 505) – ATEX-direktivet (94/9/EG) grupp IIA – Kategori 3G (zon 2), temperaturklass T3. • Certifierat flamsäkert intagssystem som förhindrar att eventuella interna explosioner sprider sig till omgivningen • ATEX-konstruerat och -testat avgassystem, som uppfyller kraven i EN 1834-1

Få din investering att jobba hårdare

• Fabrikscertifierade paket för tillämpningar i farliga miljöer medger förenklad riggcertifiering för OEM-tillverkaren • Bibehåller hög effekt över ett stort urval av arbetshastigheter, med förbättrade prestanda som resultat • Stadigt vridmoment ger överlägsen lastkapacitet • Optimerad kapacitet för olika förhållanden och höjd över havsnivån ger flexibilitet i drift

Arbetar för hållbar utveckling

• Uppfyller dagens utsläppsnormer för servicetillämpningar för olje- och gasindustrin– CCNR steg 2/U.S.A. 40 CFR Part 94 Marine Tier 2

Minskar de totala ägandekostnaderna

• Bättre servicevänlighet jämfört med konkurrenterna• Branschledande komponentlivslängd mellan underhållstillfällen• Krävande Caterpillar-test av alla komponenter ger bättre produktionstid

Produktsupport som erbjuds från Cat:s globala återförsäljare

• Fler än 2 200 återförsäljare • Caterpillars fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar i ditt paket för oljeindustrin • Caterpillars garanti för delar och arbete

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.

C4.4 HazPak Standardutrustning

Luftintagssystem
  • ATEX-konstruerat och -testat inloppssystem, som uppfyller kraven i EN 1834-1. Flamdämpare i rostfritt stål. Inbyggd luftavstängningsventil, aktiveras vid motorövervarvning och nödstopp. Finns tillgänglig i hydrauldrivna, tryckluftsdrivna och eldrivna konfigurationer. Luftrenare, enkelt element, behållartyp med serviceindikator och regnskydd. Torrt kompressorhus i aluminium.

Kylsystem
  • Slutet kylsystem med luftströmskylare och laddluftkylning, marin kylare med helt lodmetallsdoppad insats, kylarkylt paket som är dimensionerat för omgivande lufttemperaturer för 45 °C, kugghjulsdriven vattenpump av centrifugaltyp med mantel, expansionskärl för avluftning, värmeväxlare för avgaser (kylare), ytterligare värmebelastning från värmeväxlaren för avgaser ingår i kylkretsen

Avgassystem
  • ATEX-konstruerat och -testat avgassystem, som uppfyller kraven i EN 1834-1 och består av värmeväxlare för avgaser (kylare), flamdämpare i rostfritt stål, gnistfångare i rostfritt stål, vattenkylt avgasgrenrör och vattenkylt turboaggregat

Svänghjul och svänghjulshus

Bränslesystem
  • Mekanisk bränsleinsprutning, primärt bränslefilter/vattenavskiljare med 1/4 tums BSPP-kontakter (vänster), sekundärt bränslefiltret (vänster), manuell bränsleurluftningspump, bränsleavstängningsventil

Allmänt
  • Paketet har kapacitet för omgivningstemperaturer på -20 °C till 45 °C. Mekaniska system är konstruerade för gas, grupp IIA. Elektriska system är konstruerade för gas, grupp IIC. Alla system uppfyller temperaturklass T3 (gräns på 200 °C) och en försäkran om överensstämmelse för hela paketet medföljer. Kylarpaket, motor och avgassystem är monterade på underramen. Luftfilter, bränsle-/vattenavskiljare, fjärroljefilter är installerade och monterade. Skyddsutjämning enligt standarden EN 60079-14.

Smörjsystem
  • Oljefilter (VÄNSTER), mätsticka (VÄNSTER), vevhusventilation (slutet system)

C4.4 HazPak Tillvalsutrustning

Luftkompressor
  • Encylindrig, 225 cc med huvudavlastare

Laddningssystem
  • 12 V, 45 A generator med 75 AH batteripaket
  • 24 V, 16 A generator med 75 AH batteripaket
  • 24 V, 25 A generator med 75 AH batteripaket

Styrsystem
  • Lokal panel på sidan av motorn, med följande: mätare för kylvätsketemperatur, mätare för smörjoljetryck, mätare för avgastemperatur, mätare för avgasmottryck, motorvarvtalsmätare, stoppbrytare

Avgassystem
  • 18 dBA med gnistfångare/ljuddämpare, ATEX-godkänd

Bränslesystem
  • Bränslekylare, installerad, bibehåller godtagbar bränsletemperatur vid körning från dagtank

Startsystem
  • Luft-, el- och hydrauldrivna startmotorer finns tillgängliga