< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

När jobbet behöver en stimulanspump är vi redo. Vårt kompletta sortiment med stimulanspumpar för källor har konstruerats och tillverkats av Caterpillar i Caterpillars fabriker för att leverera paket från en enda betrodd källa.WS223 stimulanspumpar för källor är perfekta för källstimulanstillämpningar tillsammans med Cat:s 3512C (HD)-motorer och TH55-transmissioner.Cat:s stimulanspumpar för källor backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.Cat WS223 pump för källstimulans. Maximal ingående effekt: 1 678 bkW (2 250 bhp) vid 330 varv/min.

Pumpens specifikationer

Enheter:
Maximal ingående effekt 2250.0 bhp 1678.0 bkW Less
Maximalt antal varv/min 300.0 varv/min 300.0 varv/min Less
Antal kolvar 3.0 3.0 Less
Slaglängd 8.0 tum 203.2 mm Less
Pumpens vikt 13000.0 lb 5897.0 kg Less
Utväxling 6.353:1 6.353:1 Less

WS223 Standardutrustning

Vätskeändar
  • Förbättrad lastbalans och livslängd för dreven
  • Industristandard för avtryck – enkel utbytbarhet
  • Kompatibla mått för industristandarderna 8- och 10-tumsslaglängd vid kraftändarna
  • Ventil-över-ventilkonstruktionen förenklar installation av ventil, säte ochkolv
  • Komplett utbud av 1 502 tömningsflänsar – hane, hona och tomma
  • Alternativ för suggrenrör – ”Zoomie and log”-format och vårt innovativa alternativ med låg profil
  • Ventilstoppskonstruktioner med och utan spår finns tillgängliga.Den spårlösa konstruktionen eliminerar slitage från lyftar som kan uppstå med enventilstoppkonstruktion med spår
  • Kolvsortiment – colmonoy 6-beläggning med en minsta hårdhet på 56 RC
  • Standard- och premiumkolvpackningar finns tillgängliga
  • Polypak-tätningar för mer tillförlitlig tätning vid insugslock ochutmatningsflänsar
  • Vätskeändarnas komponenter är utformade för att maximera utbytbarhetenmed hela vårt vätskeändesortiment och med industristandarderna för vätskeändar

Kraftändar
  • Industristandard för avtryck – fullt utbytbara med konkurrenters pumpar
  • Konstruktion med bakåtriktad snedskuren pinjong med spetskuggar och kulissdrev – utmärkt tillförlitlighet
  • Helsvetsad ram med extra interna stöd
  • Konstruktion med tvådelad hållare – förspänd hållare som minskar cyklisk belastning och utmattning
  • Konstruktion med främre plåt-till-ram som innehåller en ömsesidigt fastlåsandelaxstjärtskonstruktion för att öka ramstyrkan
  • Smidda eller fabricerade kulissdrev – inga gjutna material
  • Smidd vevaxel – ett stycke