< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

När jobbet behöver en stimulanspump är vi redo. Vårt kompletta sortiment med källstimulanspumpar har konstruerats och tillverkats av Caterpillar i Caterpillars fabriker för att leverera paket från en enda betrodd källa. WS255 källstimulanspumpar är perfekta för källstimulanstillämpningar tillsammans med Cat 3512C-motorer (HD) och TH55-transmissioner. Cats källstimulanspumpar backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti. Cat WS255 källstimulanspump. Maximal ingående effekt: 1 864 bkW (2 500 bhp) vid 330 varv/min.

Pumpens specifikationer

Enheter:
Maximal ingående effekt 2500.0 bhp 1864.0 bkW Less
Maximalt antal varv/min 300.0 varv/min 300.0 varv/min Less
Antal kolvar 5.0 5.0 Less
Slaglängd 8.0 tum 203.2 mm Less
Pumpens vikt 16000.0 lb 7257.0 kg Less
Utväxling 6.353:1 6.353:1 Less

WS255 Standardutrustning

Vätskeändar
  • Kompatibla mått för industristandarderna 8- och 10-tumsslaglängd vid kraftändarna
  • Ventil-över-ventilkonstruktionen förenklar installation av ventil, säte och kolv
  • Komplett utbud av 1 502 tömningsflänsar – hane, hona och tomma
  • Alternativ för suggrenrör – ”Zoomie and log”-format och vårt innovativa alternativ med låg profil
  • Ventilstoppskonstruktioner med och utan spår finns tillgängliga. Den spårlösa konstruktionen eliminerar slitage från lyftar som kan uppstå med en ventilstoppkonstruktion med spår
  • Kolvsortiment – colmonoy 6-beläggning med en minsta hårdhet på 56 RC
  • Standard- och premiumkolvpackningar finns tillgängliga
  • Polypak-tätningar för mer tillförlitlig tätning vid insugslock och utmatningsflänsar
  • Vätskeändarnas komponenter är utformade för att maximera utbytbarheten med hela vårt vätskeändesortiment och med industristandarderna för vätskeändar

Kraftändar
  • Industristandard för avtryck – fullt utbytbara med konkurrenters pumpar
  • Konstruktion med bakåtriktad snedskuren pinjong med spetskuggar och kulissdrev – utmärkt tillförlitlighet
  • Helsvetsad ram med extra interna stöd
  • Konstruktion med tvådelad hållare – förspänd hållare som minskar cyklisk belastning och utmattning
  • Konstruktion med främre plåt-till-ram som innehåller en ömsesidigt fastlåsande laxstjärtskonstruktion för att öka ramstyrkan
  • Smidda eller fabricerade kulissdrev – inga gjutna material
  • Smidd vevaxel – ett stycke