< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

När jobbet behöver en stimulanspump är vi redo. Vårt kompletta sortiment med källstimulanspumpar har konstruerats och tillverkats av Caterpillar i Caterpillars fabriker för att leverera paket från en enda betrodd källa. WS273 XD källstimulanspumpar är perfekta för källstimulanstillämpningar tillsammans med Cat 3512C-motorer (HD) och TH55-transmissioner. Cats källstimulanspumpar backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti. Cat WS273 XD källstimulanspump. Maximal ingående effekt: 2 014 bkW (2 700 bhp) vid 275 varv/min.

Pumpens specifikationer

Enheter:
Maximal ingående effekt 2700.0 bhp 2014.0 bkW Less
Maximalt antal varv/min 275.0 varv/min 275.0 varv/min Less
Antal kolvar 3.0 3.0 Less
Slaglängd 10.0 tum 254.0 mm Less
Pumpens vikt 18000.0 lb 8165.0 kg Less
Utväxling 5.55:1 5.55:1 Less

Fördelar – vätskeändar

• Ventil-över-ventilkonstruktionen förenklar installation av ventil, säte och kolv• Komplett utbud av 1 502 tömningsflänsar – hane, hona och tomma• Suggrenrör av log-typ• Ventilstopp utan spår – den spårlösa konstruktionen eliminerar belastningspunkter som kan uppstå med ventilstopp med spår• Kolvar med AST (Advanced Surface Technology)• Premiumkolvpackning• Polypak-tätningar för mer tillförlitlig tätning vid insugslock och utmatningsflänsar• Vätskeändarnas komponenter är utformade för att maximera utbytbarheten med hela vårt vätskeändesortiment och med industristandarderna för vätskeändar

Fördelar – alternativ av rostfritt stål

• Alla fördelar med XD-geometri• Förbättrat korrosionsmotstånd, särskilt vid tillämpningar med vattenåtervinning• Förbättrad motstånd mot belastningsrelaterade korrosionssprickor• Optimerade autofrettageparametrar, specifika för material av rostfritt stål

Fördelar – kraftändar

• Konstruktion med bakåtriktad snedskuren pinjong med spetskuggar och kulissdrev – utmärkt tillförlitlighet• Helsvetsad ram med extra interna stöd• Konstruktion med tvådelad hållare – förspänd hållare som minskar cyklisk belastning och utmattning• Konstruktion med främre plåt-till-ram som innehåller en ömsesidigt fastlåsande laxstjärtskonstruktion för att öka ramstyrkan• Smidda eller fabricerade kulissdrev – inga gjutna material • Smidd vevaxel – ett stycke

WS273 XD Standardutrustning

Vätskeändar
  • Ventil-över-ventilkonstruktionen förenklar installation av ventil, säte ochkolv
  • Komplett utbud av 1 502 tömningsflänsar – hane, hona och tomma
  • Suggrenrör av log-typ
  • Ventilstopp utan spår, – den spårlösa konstruktionen eliminerar belastningspunkter som kan uppstå med ventilstopp med spår
  • Kolvar med AST (Advanced Surface Technology)
  • Premiumkolvpackning
  • Polypak-tätningar för mer tillförlitlig tätning vid insugslock ochutmatningsflänsar
  • Vätskeändarnas komponenter är utformade för att maximera utbytbarhetenmed hela vårt vätskeändesortiment och med industristandarderna för vätskeändar

Alternativ av rostfritt stål
  • Alla fördelar med XD-geometri
  • Förbättrat korrosionsmotstånd, särskilt vid tillämpningar med vattenåtervinning
  • Förbättrat motstånd mot belastningsrelaterade korrosionssprickor
  • Optimerade autofrettageparametrar, specifika för material av rostfritt stål

Kraftändar
  • Konstruktion med bakåtriktad snedskuren pinjong med spetskuggar och kulissdrev – utmärkt tillförlitlighet
  • Helsvetsad ram med extra interna stöd
  • Konstruktion med tvådelad hållare – förspänd hållare som minskar cyklisk belastning och utmattning
  • Konstruktion med främre plåt-till-ram som innehåller en ömsesidigt fastlåsandelaxstjärtskonstruktion för att öka ramstyrkan
  • Smidda eller fabricerade kulissdrev – inga gjutna material
  • Smidd vevaxel – ett stycke