< 后退

融资和保险
了解详情

概述

包括直接驱动装置、带有快速断开接头的液压管路、安装支架、硬件及一个两英尺 HEX 输出轴。

单位:
最大压力下传动轴的扭矩 815.0 lb ft 1105.0 N·m Less
传动方式 摆线马达 - 直接驱动 摆线马达 - 直接驱动 Less
安装支架的设计 迷你型液压挖掘机 迷你型液压挖掘机 Less
最大液压流量 20.0 gal/min 75.0 L/min Less
最大液压压力 2988.0 psi 206.0 bar Less
总宽度(含支架) 11.0 " 282.0 mm Less
总传动高度 35.5 " 902.0 mm Less
壳体直径 10.0 " 252.0 mm Less
回转范围 36.0 度 36.0 度 Less
驱动装置的重量 (含液压 管路,不含钻头) 163.0 lb 74.0 kg Less
总重量(不含钻头) 179.0 lb 81.0 kg Less
HEX 输出轴 2.0 " 51.0 mm Less
最大流量下的钻头速度(传动轴) 191.0 RPM 191.0 RPM Less
螺旋钻钻头的固定 十字形螺栓/螺母 十字形螺栓/螺母 Less

四种螺旋钻规格

Caterpillar 螺旋钻有四种规格:适用于迷你型液压挖掘机的直接驱动式 A7 螺旋钻;适用于迷你型液压挖掘机、多地形装载机及滑移式装载机的链条传动式 A14B 螺旋钻;适用于迷你型液压挖掘机、多地形装载机及滑移式装载机的行星齿轮传动式 A19B 螺旋钻;适用于滑移式装载机的行星齿轮传动式高流量 A26B 螺旋钻。