< 后退

融资和保险
了解详情

概述

直接驱动装置、标准流量液压装置 - 包括驱动组件、安装组件及管路组件。

单位:
最大压力下传动轴的扭矩 1700.0 lb ft 2304.0 Nm Less
传动方式 摆线马达 - 直接驱动 摆线马达 - 直接驱动 Less
Mounting bracket design 滑移式装载机、紧凑型轮式装载机 滑移式装载机、紧凑型轮式装载机 Less
Maximum hydraulic flow 21.1 加仑/分钟 80.0 升/分钟 Less
Maximum hydraulic pressure 3336.0 psi 230.0 bar Less
Overall width w/bracket 45.0 " 1152.0 毫米 Less
Overall length w/ bracket 23.0 " 593.0 毫米 Less
Overall drive height 40.0 " 1020.0 毫米 Less
Housing diameter 10.0 " 252.0 毫米 Less
Swing range 102.0 度 102.0 度 Less
Drive unit wt. w/ hyd. lines w/o bits 185.0 磅 84.0 公斤 Less
Mounting frame wt. w/ clevis 192.0 磅 87.0 公斤 Less
Total weight w/o bits 377.0 磅 171.0 公斤 Less
有效排量 38.39 in3 629.1 cm3 Less
HEX output shaft 2.0 " 51.0 毫米 Less
Bit speed (drive shaft) @ max flow 127.0 转速 127.0 转速 Less
Auger bit retention 十字形螺栓/螺母 十字形螺栓/螺母 Less
Maximum bit diameter 30.0 " 762.0 毫米 Less