< 后退

融资和保险
了解详情

概述

含有行星齿轮驱动装置、带有快速断开接头的液压管路、安装支架、硬件及两英寸 HEX 输出轴。

单位:
最大压力下传动轴的扭矩 3040.0 lb ft 4120.0 Nm Less
传动方式 摆线马达 - 单行星齿轮减速 摆线马达 - 单行星齿轮减速 Less
Mounting bracket design 小型液压挖掘机 小型液压挖掘机 Less
Maximum hydraulic flow 21.0 加仑/分钟 80.0 升/分钟 Less
Maximum hydraulic pressure 3336.0 psi 230.0 bar Less
Overall width w/bracket 10.6 " 270.0 毫米 Less
Overall drive height 32.5 " 825.0 毫米 Less
Housing diameter 10.0 " 252.0 毫米 Less
Swing range 72.0 度 72.0 度 Less
Drive unit wt. w/ hyd. lines w/o bits 174.0 磅 79.0 公斤 Less
Total weight w/o bits 207.0 磅 94.0 公斤 Less
HEX output shaft 2.0 " 51.0 毫米 Less
Bit speed (drive shaft) @ max flow 71.0 转速 71.0 转速 Less
Auger bit retention 十字形螺栓/螺母 十字形螺栓/螺母 Less