< 后退

融资和保险
了解详情

概述

包括双行星齿轮减速箱(34:1)、带有快速断开接头的液压管路、安装支架、硬件及一个 51mm 输出轴。

单位:
最大压力下传动轴的扭矩 5040.0 lb ft 6830.0 Nm Less
传动方式 摆线马达 - 双行星齿轮减速 摆线马达 - 双行星齿轮减速 Less
Mounting bracket design 小型液压挖掘机 小型液压挖掘机 Less
Maximum hydraulic flow 34.3 加仑/分钟 130.0 升/分钟 Less
Maximum hydraulic pressure 4206.0 psi 290.0 bar Less
Overall width w/bracket 45.0 " 1152.0 毫米 Less
Overall drive height 39.0 " 978.0 毫米 Less
Housing diameter 10.0 " 252.0 毫米 Less
Swing range 60.0 度 60.0 度 Less
Drive unit wt. w/ hyd. lines w/o bits 225.0 磅 102.0 公斤 Less
Total weight w/o bits 237.0 磅 107.5 公斤 Less
HEX output shaft 2.0 " 51.0 毫米 Less
Bit speed (drive shaft) @ max flow 87.0 转速 87.0 转速 Less
Auger bit retention 十字形螺栓/螺母 十字形螺栓/螺母 Less