< 后退

融资和保险
了解详情

概述

行星齿轮驱动装置 - 包括传动组件、安装组件及管路组件。 兼容销抓取器连接器。

单位:
最大压力下传动轴的扭矩 5034.0 lb ft 6826.0 Nm Less
传动方式 齿轮马达 - 双行星齿轮减速 齿轮马达 - 双行星齿轮减速 Less
Mounting bracket design 滑移式装载机、紧凑型轮式装载机 滑移式装载机、紧凑型轮式装载机 Less
Maximum hydraulic flow 34.3 加仑/分钟 130.0 升/分钟 Less
Maximum hydraulic pressure 4206.0 psi 290.0 bar Less
Overall width w/bracket 45.0 " 1152.0 毫米 Less
Overall length w/ bracket 24.0 " 599.0 毫米 Less
Overall drive height 39.0 " 978.0 毫米 Less
Housing diameter 10.0 " 252.0 毫米 Less
Swing range 102.0 度 102.0 度 Less
Drive unit wt. w/ hyd. lines w/o bits 201.0 磅 91.0 公斤 Less
Mounting frame wt. w/ clevis 201.0 磅 91.0 公斤 Less
Total weight w/o bits 401.0 磅 182.0 公斤 Less
有效排量 2.67 in3 43.77 cm3 Less
HEX output shaft 2.0 " 51.0 毫米 Less
Bit speed (drive shaft) @ max flow 81.0 转速 81.0 转速 Less
Auger bit retention 十字形螺栓/螺母 十字形螺栓/螺母 Less