< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
最大挖掘深度 121.0 " 3074.0 毫米 Less
工作重量 2309.0 磅 1047.0 公斤 Less
自回转枢轴的伸距 156.0 " 3955.0 毫米 Less
挖掘深度 610 mm(2‘) 120.0 " 3040.0 毫米 Less
挖掘深度 4220 mm(8‘) 102.0 " 2593.0 毫米 Less
直壁挖掘深度 81.0 " 2064.0 毫米 Less
总工作高度 136.0 " 3442.0 毫米 Less
装载高度 85.0 " 2147.0 毫米 Less
装载伸展 64.0 " 1628.0 毫米 Less
总长度 116.0 " 2936.0 毫米 Less
稳定器在操作位置的展幅 71.0 " 1815.0 毫米 Less
侧移长度 35.0 " 894.0 毫米 Less
回转弧 180.0 度 180.0 度 Less
铲斗旋转 192.0 度 192.0 度 Less
铲斗挖掘力 7146.0 磅 3241.0 公斤 Less
斗杆挖掘力 3439.0 磅 1560.0 公斤 Less
运输高度 92.0 " 2336.0 毫米 Less
动臂枢轴高度 17.0 " 425.0 毫米 Less
运输宽度 79.0 " 2008.0 毫米 Less
离地间隙 3.4 " 85.7 毫米 Less
可用铲斗宽度 254-1194 mm(10-47'') 254-1194 mm(10-47'') Less