1245 mm(49")单叉齿捆叉

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

适用于圆形和方形的干草捆以及农业应用场合中的其他成捆物料。

总高度

单位:
总高度 22.0 " 570.0 mm Less

总深度

总深度 57.0 " 1443.0 mm Less

重量

重量 158.0 lb 72.0 kg Less

总宽度

总宽度 51.0 " 1407.0 mm Less

负载能力

负载能力 2000.0 lb 909.0 kg Less