1245 mm(49")双叉齿捆叉

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

适用于圆形和方形的干草捆以及农业应用场合中的其他成捆物料。

总高度

单位:
总高度 52.0 " 1315.0 mm Less

总深度

总深度 53.0 " 1347.0 mm Less

重量

重量 266.0 lb 121.0 kg Less

总宽度

总宽度 55.0 " 1407.0 mm Less

负载能力

负载能力 3000.0 lb 1364.0 kg Less