2134 mm (84 in)

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

角铲含液压管路、快速断开接头、安装支架和硬件。 配置要求:标准流量液压装置。

单位:
总宽度 84.0 " 2134.0 毫米 Less
Working width (fully angled) 78.0 " 1949.0 毫米 Less
Maximum blade angle (right/left of center) 30.0 度 30.0 度 Less
Work tool height 24.0 " 614.0 毫米 Less
Work tool length 30.0 " 753.0 毫米 Less
重量 730.0 磅 331.0 公斤 Less
铲刃厚度 0.63 " 16.0 毫米 Less