2002 mm (79 in)

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
总宽度 79.0 " 2002.0 毫米 Less
Width (fully angled) 69.0 " 1750.0 毫米 Less
Maximum blade angle (right/left of center) 30.0 度 30.0 度 Less
铲刀高度 24.0 " 619.0 毫米 Less
Work tool height 29.0 " 737.0 毫米 Less
Work tool length 40.0 " 1028.0 毫米 Less
重量 1082.0 磅 491.0 公斤 Less
倾斜 10.0 度 10.0 度 Less
铲刃厚度 0.63 " 16.0 毫米 Less