18.35 m³(24.0 yd³)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

168" 23.7 立方码(CYD)填充 U 形垃圾填埋铲刀,23.7 立方码,30 度翼板角度。 需要不含推铲 9U-8212 的推土机配置总成 212-7421、不含推铲 9U-8215 的推土机配置总成(D10R)127-5781 或者不含推铲 9U-8214 的推土机配置总成(D10N)107-3782

单位:
容量 23.7 yd3 18.1 m3 Less
宽度 168.0 " 4267.2 毫米 Less
翼板角度 30.0 度 30.0 度 Less
高度 82.0 " 2082.8 毫米 Less
重量 5660.0 磅 2567.4 公斤 Less